OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
CHWYTAK RG2-FT
![Chwytak przemysłowy OnRobot RG2-FT Chwytak przemysłowy OnRobot RG2-FT](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/RG2-FT.jpg?h=2a479378&itok=CncHxlSC)
RG2-FT - INTELIGENTNY CHWYTAK Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM I SIŁY/MOMENTU OBROTOWEGO
- Precyzyjny czujnik pozwala poprawić jakość produkcji poprzez zmniejszenie współczynnika błędów nawet o 60% w wymagających delikatności procesach pick and place
- Łatwe w programowaniu czujniki sprawiają, że robot zachowuje się tak, jakby obsługujący go operator miał o jedno ramię więcej - jednak przy braku udziału człowieka.
- Możliwość automatyzacji zadań umieszczania, które wcześniej nie mogły byż zautomatyzowane, pozwala obniżyć koszty eksplotacji nawet o 40%.
Dlaczego warto wybrać chwytak RG2-FT?
Chwytak RG2-FT to przykład przełomowej technologii, który jest wyposażony między innymi w czujniki i inteligentne systemy. Posiada wbudowany czujnik zbliżeniowy i siły/momentu obrotowego, co zapewnia bardzo dokładną automatyzację. Otwiera to drogę do prawdziwej współpracy między ludźmi i robotami, które wspierają zespół tak jakby były pracownikami z krwi i kości. Procesy umieszczania moża realizować szybciej i dokładniej. Przykładowo chwytak ten może bez wysiłku umieszczać sworznie, w przypadku których człowiek miałby problem. Podczas montażu chwytak umożliwia robotowi wyczuć, czy część została zamontowana prawidłowo dzięki zaawansowanej technologii czujników. Chwytak RG2-FT oferuje wysoką produktywność, szybkie wdrożenie, eliminując potrzebę poświęcenia godzin prac inżynieryjnych na integrację produktu z systemem.
![Dokładny chwytak dla potrzeb automatyzacji](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Precise%20gripper%20for%20automation%20_96.png?itok=E1jzH66a)
Dokładny chwytak dla potrzeb automatyzacji
Umożliwia pracę robota z dokładnością ludzkiej ręki
![Szybsza produkcja o lepszej jakości](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Faster%20and%20better%20quality%20production_96.png?itok=P9sN7tYV)
Szybsza produkcja o lepszej jakości
Dzięki swoim możliwościom prowadzi do szybkiego zwiększenia jakości
![Niższe koszty eksploatacji](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Lower%20operating%20cost_96.png?itok=fBkBLICB)
Niższe koszty eksploatacji
Zwrot z inwestycji w krócej niż rok
Zalety i funkcje chwytaka RG2-FT
Chwytak RG2-FT jest wyjątkową częścią rodziny produktów RG, który posiada wbudowany czujniki siły/momentu obrotowego i czujnik zbliżeniowy na koniuszkach palców, co umożliwia dokładne wykrycie pozycji przedmiotów. Chwytak RG2-FT to przykład przełomowej technologii, który jest wyposażony między innymi w czujniki i inteligentne systemy. Pozwala sprawować całkowitą kontrolę nad robotem (UR) i chwytakiem tak, by można było wykonać określone zadanie zgodnie z założeniami, nawet jeśli wcześniej chwytaka nie zaprogramowano do tego celu.
Umożliwia to prawdziwą współpracę między ludźmi i robotami, które wspierają zespół tak jakby były pracownikami z krwi i kości i zapewniają precyzyjną obsługę części o każdej porze.
Sophisticated techology
Pierwszy na świecie chwytak umożliwiający wykrywanie przedmiotów za pomocą wbudowanych czujników zbliżeniowych i siły/momentu obrotowego, zapewniając bardzo bezpieczną obsługę.
Ideal for fragile material handling
Dzięki dokładnemu chwytowi chwytak ten doskonale sprawdzi się w obsłudze delikatnych materiałów.
Wbudowane oprogramowanie
Chwytak posiada zintegrowanie oprogramowanie, które można w prosty sposób zainstalować i ustawić, co sprawia, że konfigurację oprogramowania mogą przeprowadzić nawet pracownicy bez zaplecza technicznego.
Wskazania dotyczące chwytu
Wykrywa ryzyko wypuszczenia przedmiotu przed jego wypuszczeniem.
Możliwość konfiguracji koniuszków palców
Chwytak może obsługiwać przedmioty o różnych kształtach i rozmiarach.
Detects workpiece
Chwytak RG2-FT może dokładnie wykryć położenie przedmiotów. Wykrywa ryzyko wypuszczenia przedmiotu przed jego wypuszczeniem, zwiększając jakość produkcji dzięki możliwości dokładnego wykrywania.
![Zalety chwytaka przemysłowego OnRobot RG2-FT](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20RG2-FT.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Jak opracować zastosowanie „Pick & Place”
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie „Pick & Place”. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Zastosowania przy użyciu chwytaka RG2-FT
MONTAŻ
Zapewnia chwyt zbliżony do ludzkiego dzięki wbudowanemu czujnikowi siły/momentu obrotowego. Umożliwia robotowi wyczuć, czy część została prawidłowo zamontowana.
WIĘCEJ
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Może wykryć obecność przedmiotu i przeprowadzić regulację mocy chwytu nawet bez dokładnej konfiguracji.
WIĘCEJ
JAKOŚĆ
Możliwość detekcji bardzo małych wartości siły/momentu obrotowego, co gwarantuje dokładny chwyt. Dzięki możliwościom czujników prowadzi do szybkiego zwiększenia jakości.
WIĘCEJ
Kompatybilność z szeroką gamą robotów
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_11.jpg?itok=ta1zgtSO)
Broszura produktowa OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)