OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER - ZMIENIANIE NARZĘDZI W CIĄGU 5 SEKUND
- Szybka i łatwa zmiana narzędzi - w mniej niż 5 sekund
- Szybka zmiana między procesami, brak konieczności wkręcania i wykręcania śrub, dłuższy czas pracy
- Stanowi część wszystkich produktów firmy OnRobot
Dlaczego warto wybrać Quick Changera?
Quick Changer przyspiesza i ułatwia wymianę narzędzi. Quick Changer ma udźwig do 20 kg i charakteryzuje się niedużą masą własną i wysokością. Opatentowany, niezawodny i łatwy w użyciu mechanizm blokujący, dodatkowe zabezpieczenie i sprężyny blokujące sprawiają, że Quick Changer jest wyjątkowym rozwiązaniem, idealnym do wykorzystania we wszystkich współpracujących zastosowaniach robotycznych. Quick Changer to najprostsza i najszybsza zmieniarka narzędzi ze wszystkim, czego potrzeba w zestawie.

WYŻSZY ZWROT Z INWESTYCJI
Zmiana narzędzi w ciągu 5 sekund, szybka zmiana pomiędzy procesami

Szybkie wdrożenie narzędzi
Dodatkowy mechanizm blokujący umożliwia zmianę narzędzi bez konieczności wkręcania i wykręcania śrub

Pełna kompatybilność
Część wszystkich narzędzi firmy OnRobot
Zalety i funkcje Quick Changera
Quick Changer to innowacyjna zmieniarka narzędzi, która jest najmniejsza i najlżejsza z dostępnych na rynku.
Opatentowany, niezawodny i łatwy w użyciu mechanizm blokujący, dodatkowe zabezpieczenie i sprężyny blokujące sprawiają, że Quick Changer jest wyjątkowym rozwiązaniem, idealnym do wykorzystania we wszystkich współpracujących zastosowaniach robotycznych.
Jest to najłatwiejsza i najszybsza zmieniarka narzędzi na świecie, odpowiednia dla każdego narzędzia do montażu na końcu ramienia robota i umożliwiająca zmianę narzędzia EoAT w zaledwie kilka sekund.
Produkt ten jest zalecany do robotów uniwersalnych i innych robotów tej samej klasy, ponieważ zarówno kołnierz wejściowy, jak i kołnierz wyjściowy są w pełni zgodne z normą ISO dotyczącą kołnierzy robotów.
Low weight
Dzięki niewielkiej wadze (200 g) Quick Changer ma niewielki wpływ na udźwig robota.
Integrated in all OnRobot tools
Łatwa zamiana jednego narzędzia OnRobot na inne dla głównych typów robotów współpracujących i o niskiej wadze
ISO-9409-1 flange
Może być stosowany na każdym ramieniu robota, drona lub innych urządzeniach posiadających kołnierz zgodny z normą ISO-9409-1
No screwing required to attach a tool
Dodatkowy mechanizm blokujący umożliwia zmianę narzędzi bez konieczności wkręcania i wykręcania śrub
Fully collaborative
Łatwy w użyciu, opłacalny i nie posiada ostrych krawędzi
Up to 20 kg (44 lb) payload
Niewielki rozmiar, wysoki udźwig do 20 kg


ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Jak opracować zastosowanie „Pick & Place”
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie „Pick & Place”. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Jak opracować zastosowanie paletyzacji
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie paletyzacji. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Jak opracować zastosowanie obsługi prasy krawędziowej
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie obsługi prasy krawędziowej. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Jak opracować zastosowanie szlifowania
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie szlifowania. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Ja przygotować aplikację obsługi maszyn CNC
Obejrzyj ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się,jak przygotować aplikację dozorowania maszyn CNC. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne związane z wdrożeniem aplikacji.
JAK OPRACOWAĆ ZASTOSOWANIEWKRĘCANIA
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz,jak opracowaćzastosowanie wkręcania. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celuwdrożenia zastosowania.
Zastosowania przy użyciu czujnika siły/momentu obrotowego HEX
USUWANIE MATERIAŁÓW
JAKOŚĆ
OBSŁUGA MASZYN
MONTAŻ
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Kompatybilność z szeroką gamą robotów















Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |

Broszura produktowa OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools