OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
CHWYTAK GECKO
![Chwytak Gecko Chwytak Gecko](/sites/default/files/styles/500x500/public/2023-06/onrobot_gecko_gripper.png?h=2a479378&itok=ZgMSMBKK)
KOMPAKTOWY I NIEPOZOSTAWIAJĄCY ŚLADÓW CHWYTAK GECKO
- Kompaktowy i lekki chwytak Gecko nie wymaga przewodów, zasilania, powietrza lub programowania, dzięki czemu jest opłacalnym rozwiązaniem typu "plug-and-play"
- Innowacyjny chwytak przyczepny do płaskich, gładkich i perforowanych przedmiotów automatyzuje zadania uważane dotąd za niemożliwe do automatyzacji
- Chwytanie bez pozostawiania śladów nawet na błyszczących powierzchniach - brak konieczności czyszczenia, oszczędność czasu i zwiększenie wydajności
Dlaczego warto wybrać Chwytak Gecko?
Chwytak Gecko wprowadza innowacyjną technologię przyczepności Gecko do zastosowań na niewielkich powierzchniach, których wcześniej nie można było zautomatyzować. Czerpiąc inspirację ze zdolności gekonów do przylegania do powierzchni, technologia przyczepności oferuje dokładny i niepozostawiający śladów chwyt - nawet w przypadku przedmiotów perforowanych takich jak obwody drukowane i powierzchni błyszczących - bez konieczności czyszczenia. Trzy różne chwytaki Gecko (SP1, SP3 i SP5), nazwane po ich udźwigu w kilogramach, współpracują z wiodącymi małymi robotami i cobotami. Kompaktowa, jednoprzyssawkowa konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do elementu obrabianego - nawet w ciasnych miejscach. Chwytak Gecko jest ekonomicznym i prawdziwym rozwiązaniem typu plug-and-play, które nie wymaga zasilania prądem ani powietrzem. Bezproblemowa integracja z wybranym robotem.
![Niższe koszty eksploatacji, wyższy zwrot z inwestycji](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/gecko_Lower%20operating%20costs%2C%20higher%20ROI_96_0.png?itok=9R1JfIE3)
Niższe koszty eksploatacji, wyższy zwrot z inwestycji
Nie pozostawia śladów na szkle, co eliminuje potrzebę ręcznego czyszczenia powierzchni
![Szybsze i bardziej produktywne rozwiązanie](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/gecko_Faster%2C%20more%20productive%20solution_96_0.png?itok=sOej1v2X)
Szybsze i bardziej produktywne rozwiązanie
Nie potrzebuje żadnych przewodów ani zasilania powietrzem
![Większe możliwości automatyzacji](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/gecko%20sp_Extended%20automation%20possibilities_96_0.png?itok=jqSQcGCB)
Większe możliwości automatyzacji
Może chwytać nawet perforowanie elementy obrabiane, takie jak obwody drukowane, siatki aluminiowe, czy uszczelki głowicy
Zalety i korzyści chwytaka Gecko
Chwytak Gecko gwarantuje niepozostawiającą śladów automatyzację dla płaskich, błyszczących i perforowanych elementów obrabianych bez konieczności zasilania prądem lub powietrzem. Chwytak Gecko jest dostępny w trzech rozmiarach: SP1, SP3 i SP5, które odpowiadają udźwigu chwytaka w kilogramach, i oferuje podnoszenie szerokiej gamy powierzchni płaskich, gładkich, błyszczących lub perforowanych. Dzięki temu, że technologia ta nie pozostawia śladów nawet na powierzchniach o wysokim połysku, eliminuje ona konieczność zawarcia etapu czyszczenia w procesie produkcji, co oszczędza czas i poprawia wydajność. Chwytak Gecko - podobnie jak swój większy brat - może chwytać nawet perforowane elementy obrabiane, takie jak obwody drukowane, siatki aluminiowe, czy uszczelki głowicy.
Kompaktowy, lekki i elastyczny
Niewielka, jednoprzyssawkowa konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do elementu obrabianego - nawet w ciasnych miejscach.
Dostępny w wersjach o udźwigu 1, 3 i 5 kg
Chwytak Gecko jest dostępny w trzech rozmiarach: SP1, SP3 i SP5, które odpowiadają udźwigu chwytaka w kilogramach, i oferuje podnoszenie szerokiej gamy powierzchni płaskich, gładkich, błyszczących lub perforowanych.
Nie potrzebuje żadnych przewodów ani zasilania powietrzem
Chwytak Gecko jest ekonomicznym i prawdziwym rozwiązaniem typu plug-and-play, które nie wymaga zasilania prądem ani powietrzem.
Nie wymaga programowania lub wymaga go w niewielkim stopniu
Chwytak posiada wbudowane oprogramowanie, które można w prosty sposób zainstalować i ustawić, co sprawia, że konfigurację oprogramowania mogą przeprowadzić nawet pracownicy bez zaplecza technicznego.
Chwytanie błyszczących elementów obrabianych bez pozostawiania śladów, co eliminuje potrzebę późniejszego czyszczenia
Czerpiąc inspirację ze zdolności gekonów do przylegania do powierzchni, technologia przyczepności oferuje dokładny i niepozostawiający śladów chwyt - nawet w przypadku przedmiotów perforowanych takich jak obwody drukowane i powierzchni błyszczących - bez konieczności czyszczenia.
Mocne chwytanie perforowanych elementów obrabianych
Może chwytać nawet perforowane elementy obrabiane, takie jak obwody drukowane, siatki aluminiowe, czy uszczelki głowicy, co zwiększa możliwości automatyzacji.
![Zalety chwytaka OnRobot Gecko](/sites/default/files/aandf-background/gecko_gripper.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Jak opracować zastosowanie „Pick & Place”
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie „Pick & Place”. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Zastosowania z użyciem chwytaka Gecko
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Niepozostawiająca śladów technologia chwytania do procesów pick and place. Możliwość podnoszenia nawet perforowanych przedmiotów.
WIĘCEJ
Kompatybilność z szeroką gamą robotów
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_1.jpg?itok=A_lGI0Uc)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)