OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
6-OSIOWY CZUJNIK SIŁY/MOMENTU OBROTOWEGO HEX

CZUJNIK SIŁY/MOMENTU OBROTOWEGO HEX - OBDARZ ROBOTA ZMYSŁEM DOTYKU
- Elastyczny czujnik pozwala automatyzować procesy wcześniej niemożliwe do zautomatyzowania.
- Technologia czujników o wysokiej dokładności podnosi o 95% jakość w zakresie zadań związanych z umieszczaniem i montażem poszczególnych elementów.
- Czujnik można łatwo zaprogramować, co pozwala rozpocząć proces skomplikowanego polerowania w czasie krótszym niż jeden dzień.
Dlaczego warto wybrać 6-OSIOWY CZUJNIK SIŁY/MOMENTU OBROTOWEGO HEX?
6-osiowe czujniki OnRobot dokonują dokładnego pomiaru siły i momentu obrotowego we wszystkich sześciu osiach. Dzięki temu można uzyskać całkowitą kontrolę nad robotem podczas wykonywania trudnych prac montażowych, a także podczas polerowania, szlifowania lub gratowania. Co więcej, oprogramowanie HEX zawiera opcję zapisu ścieżki, posiada funkcję kontroli siły oraz specjalne funkcje do zadań umieszczania przedmiotów. Oznacza to krótszy czas wdrożenia na linii produkcyjnej. Nasze czujniki zostały zaprojektowane z myślą o większości współczesnych przemysłowych ramion robotycznych. Czujniki stosuje się najczęściej w polerowaniu, szlifowaniu, gratowaniu i montażu, ale można je również wykorzystać do uczenia urządzeń i wykrywania niepożądanych zdarzeń.
Modele dostępne w ofercie: HEX-E/Wysoka precyzja, HEX-H/Niska deformacja, HEX-E QC, HEX-H QC

Większe możliwości automatyzacji
Umożliwia robotom wykonywanie zadań, które wymagają delikatności i zręczności ludzkiej ręki

Jeden uproszczony system oprogramowania do skomplikowanych zadań
Łatwe wdrożenie, mniejsza liczba godzin prac inżynieryjnych

Szybsza produkcja o lepszej jakości
Dzięki swoim możliwościom prowadzi do szybkiego zwiększenia jakości
Zalety i funkcje czujnika siły/momentu obrotowego HEX
Zaprojektowany z myślą o wszystkich głównych markach robotów, 6-osiowy czujnik siły/momentu obrotowego HEX firmy OnRobot oferuje 6 stopni pomiaru siły i momentu obrotowego. Oznacza to, że 6-osiowy czujnik siły/momentu obrotowego HEX sprawdzi się doskonale w skomplikowanych zadaniach związanych z montażem, gratowaniem lub szlifowaniem, ponieważ pozwala na objęcie precyzyjnej kontroli nad siłą przykładaną przez narzędzie. Czujnik ten jest szczególnie rekomendowany do zadań związanych z wykańczaniem powierzchni, ponieważ gwarantuje stałą prędkość i siłę przez cały czas wykonywania zadania. Stała siła pozwala narzędziu wykańczającemu podążać za konturami powierzchni elementu obrabianego, osiągając doskonałe rezultaty. Dodając 6-osiowy czujnik siły/momentu obrotowego HEX firmy OnRobot do linii produkcyjnej można zwiększyć optymalizację i wydajność bez wpływu na jakość stosowanych rozwiązań.
Wyjątkowa technologia optyczna
W porównaniu z innymi technologiami unikalna technologia czujnika OnRobot jest zasadniczo znacznie bardziej solidna i potrafi wytrzymać nagłe wstrząsy.
Advanced force control
Utrzymuje stałą prędkość i siłę podczas poruszania się
Easy to install graphical user interface, fast programming
Umożliwia rozpoczęcie opracowywania zastosowania w ciągu godziny
Wysoka dokładność
Dokładny pomiar siły/momentu obrotowego na 6 osiach (Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)
Wbudowane oprogramowanie
Chwytak posiada zintegrowanie oprogramowanie, które można w prosty sposób zainstalować i ustawić, co sprawia, że konfigurację oprogramowania mogą przeprowadzić nawet pracownicy bez zaplecza technicznego.
Easy hand guiding, path recording
Można zapisywać skomplikowane ścieżki w ciągu kilku minut


ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Przykładowe zastosowania czujnika siły/momentu obrotowego HEX
-
WIĘCEJ
Firma Donk Industries jest jednym z największych małoseryjnych producentów części z aluminium w krajach Beneluksu. Aby utrzymywać niskie stany magazynowe i dostarczać klientom szeroką gamę produktów na czas, chwytak RG6 z czujnikiem HEX firmy OnRobot automatycznie i przez całą dobę podaje elementy obrabiane jednej z ośmiu maszyn CNC.
Z uwagi na braki w wykwalifikowanej siły roboczej rozwiązanie to umożliwia pracownikom wykonywanie ciekawszych zadań przy jednoczesnym podwojeniu wydajności maszyny CNC, uzyskując dzięki temu wyższą i stabilniejszą jakość produktów.
Jak opracować zastosowanie szlifowania
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie szlifowania. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Zastosowania przy użyciu czujnika siły/momentu obrotowego HEX
USUWANIE MATERIAŁÓW
Funkcja wyszukiwania dokładnie wykrywa położenie obiektu
Zapewnia łatwe zapisywanie ścieżki z ręcznie wprowadzonymi punktami odniesienia
Utrzymuje dokładną siłę, aby zapobiec niedostatecznemu lub nadmiernemu polerowaniu.
WIĘCEJ
MONTAŻ
Czujnik może wyszukiwać położenie i wykrywać elementy obrabiane.
Wbudowana detekcja kolizji uniemożliwia kontakt z wypukłościami na powierzchni lub innymi narzędziami.
Intuicyjne oprogramowanie do sterowania siłą gwarantuje szybkie wdrożenie
WIĘCEJ
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Umieszczenie czujnika siły/momentu obrotowego w nadgarstku robota pomaga umieścić przedmioty w wymaganym miejscu.
WIĘCEJ
JAKOŚĆ
Potrafi zmierzyć, czy przedmiot jest umieszczony zbyt ciasno lub luźno
Gwarantuje stałe wartości siły i momentu obrotowego
WIĘCEJ
Kompatybilność z szeroką gamą robotów















Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |

Broszura produktowa OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools