OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
2FG7
![Chwytak z dwoma palcami przeznaczony do robotów współpracujących i lekkich robotów przemysłowych](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-11/2FG7_subpage_image.png?h=2a479378&itok=r7pMVkod)
2FG7 – łatwy w obsłudze chwytak równoległy przeznaczony do ograniczonych przestrzeni i wymagających ładunków
- Kompletny, łatwy do zaprogramowania, współpracujący chwytak równoległy to gwarancja szybkiej pracy o szerokim zakresie zastosowań
- Silny chwytak równoległy sprawdzi się w ograniczonych przestrzeniach oraz podczas obróbki najbardziej wymagających ładunków
- Ciesz się z szybkiego zwrotu z inwestycji dzięki pojedynczemu, elastycznemu, inteligentnemu i precyzyjnemu chwytakowi, którego z łatwością można dostosować do indywidualnych potrzeb i wielu zadań
- Zawsze gotowy do użycia dzięki ochronie IP67, która sprawdzi się w trudnych warunkach, oraz certyfikacji ISO Klasy 5 do użytku w pomieszczeniach czystych
Dlaczego chwytak równoległy 2FG7 Gripper?
OnRobot 2FG7 to kompletny, niedrogi, gotowy do użycia elektryczny chwytak równoległy, który można wdrożyć w zaledwie kilku minut bez standardowych prac w zakresie instalacji, programowania lub konserwacji. 2FG7 może być łatwo ponownie wdrożony do pracy z praktycznie każdym robotem współpracującym lub lekkim robotem przemysłowym, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w produkcji krótkoseryjnej o niskim nakładzie i wysokiej różnorodności oraz zapewni szybki zwrot z inwestycji w wielu różnych zastosowaniach.
![Gotowy do produkcji](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Production%20ready_96.png?itok=kaEYh18N)
Gotowy do produkcji
Zbudowany, aby stawić czoła ciężkim warunkom i zastosowaniom produkcyjnym, sprawdzi się podczas obróbki wymagających ładunków w ograniczonych przestrzeniach.
![Jeden chwytak dla szerokiego zakresu zastosowań](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/One%20gripper%20for%20a%20wide%20range%20of%20%20applications_96.png?itok=1L5Igzo0)
Jeden chwytak dla szerokiego zakresu zastosowań
Mocny i elastyczny, o precyzyjnej regulacji mocy i posuwu, aby dostosować się do indywidualnych wymagań.
![Więcej możliwości automatyzacji](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Extended%20automation%20possibilities_96.png?itok=vIbt1Q1H)
Więcej możliwości automatyzacji
Certyfikacja w zakresie użytku w pomieszczeniach czystych dla łatwego wdrożenia w branży farmaceutycznej i elektronicznej.
Zalety i funkcje 2FG7
Mniejszy i mocniejszy niż chwytaki z palcami, 2FG7 jest idealny do użytku w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Dzięki maksymalnej ładowności 11 kg (24,3 funta), zewnętrznemu zakresowi pochwycenia do 73 mm (2,87 cala) i sile chwytania od 20 N do 140 N, wszechstronny 2FG7 może z łatwością obsługiwać ciężkie i nieporęczne ładunki. 2FG7 może pracować w prawie każdym miejscu dzięki ochronie IP67, która sprawdzi się w trudnych warunkach, oraz certyfikacji ISO Klasy 5 do użytku w pomieszczeniach czystych.
W przeciwieństwie do skomplikowanych i drogich chwytaków pneumatycznych, elektryczny 2FG7 można łatwo i precyzyjnie zaprogramować w zakresie mocy, prędkości i posuwu dzięki intuicyjnemu interfejsowi oprogramowania. Inteligentne informacje zwrotne, takie jak wykrywanie pochwycenia i jego utraty, zwiększają dokładność użytkowania. Podobnie jak pozostałe łatwe w obsłudze, elektryczne chwytaki OnRobot, 2FG7 pozwala zapomnieć o komplikacjach i kosztach związanych z korzystaniem ze sprężonego powietrza.
PRZYSTĘPNY CENOWO I ŁATWY W OBSŁUDZE DLA SZYBKIEGO ZWROTU Z INWESTYCJI
Łatwy w obsłudze i wydajny kosztowo chwytak 2FG7 można wdrożyć w ciągu kilku minut w celu obsługi w różnych zastosowaniach.
IDEALNY DO MAŁYCH PRZESTRZENI I WYMAGAJĄCYCH ŁADUNKÓW
Dzięki mocnemu uchwytowi i niewielkim rozmiarom chwytak 2FG7 idealnie sprawdzi się w ograniczonych przestrzeniach, z małą możliwością manewrów, nawet przy dużych obciążeniach.
ELASTYCZNY I PRECYZYJNY
Precyzyjna regulacja szerokiego zakresu siły i skoku pozwala na używanie tego samego chwytaka do różnych zadań i zastosowań.
BEZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Elektryczny chwytak równoległy 2FG7 idealnie nadaje się do produkcji krótkoseryjnej o niskich nakładach i wysokiej różnorodności, gdyż umożliwia szybkie wdrożenie i przezbrojenie.
OCHRONA IP67 DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH
2FG7 wytrzyma w trudnych warunkach i zastosowaniach produkcyjnych, jak przykładowo dozorowanie maszyn.
CERTYFIKACJA ISO KLASY 5 DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH
Dzięki certyfikacji ISO Klasy 5, która jest wymagana w wielu zastosowaniach, 2FG7 jest gotowy do użycia w przemyśle farmaceutycznym i elektronicznym.
![Zalety i funkcje 2FG7](/sites/default/files/aandf-background/2fg7_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Jak opracować zastosowanie „Pick & Place”
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie „Pick & Place”. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Ja przygotować aplikację obsługi maszyn CNC
Obejrzyj ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się,jak przygotować aplikację dozorowania maszyn CNC. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne związane z wdrożeniem aplikacji.
Przykładowe zastosowania chwytaka 2FG7 Gripper
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Idealny do produkcji krótkoseryjnych o niskich nakładach i wysokiej różnorodności, pozwala na szybką i łatwą regulację ustawień w zależności od obrabianych części.
WIĘCEJ
OBSŁUGA MASZYN
Pozwala przenieść żmudne i powtarzające się czynności z pracowników na roboty, zapewniając tym samym większą produktywność i bezpieczeństwo.
Posiada certyfikat IP 67.
WIĘCEJ
Kompatybilność z szeroką gamą robotów
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_8.jpg?itok=m55dFZCr)
Broszura produktowa OnRobot
Produkty OnRobot otwierają nowe możliwości automatyzacji zadań, które nigdy nie były możliwe. Zapoznaj się z naszą broszurą produktową i przekonaj się, jak dzięki elastycznym narzędziom automatyzacji możesz zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć wydajność.
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)