OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
CHWYTAK RG2

RG2 - ELASTYCZNY CHWYTAK Z DWOMA PALCAMI O DUŻYM POSUWIE
- Elastyczne chwytaki mogą być wykorzystywane do pracy z elementami o rozmaitych rozmiarach i kształtach.
- Projekt oparty o założenia plug and produce skraca czas rozpoczęcia procesów na produkcji z jednego dnia do jednej godziny.
- Z chwytaka można korzystać zaraz po wyjęciu go z opakowania, co pozwala skrócić czas potrzebny na programowanie nawet o 70%.
Dlaczego warto wybrać chwytak RG2?
Chwytak RG2, chwytak do ramienia robota o udźwigu 2 kg, jest elastycznym chwytakiem współpracującym z wbudowanym Quick Changerem i posuwem do 110 mm. Jest inteligentnym rozwiązaniem cechującym się szybkim wdrożeniem oraz łatwą konfiguracją i programowaniem. Dzięki rozwiązaniu z jednym systemem wyjątkowe funkcje oprogramowania znacząco zmniejszają czas produkcji i liczbę godzin prac inżynierskich. Chwytak RG2 to narzędzie do wielu zastosowań. Konfigurowalne końcówki palców zapewniają znaczną elastyczność chwytu, a klienci mogą wykorzystać z jednego narzędzia do różnych części procesu produkcji, maksymalizując wykorzystanie robota. Chwytak RG2 bezproblemowo współpracuje z naszym Dual Quick Changerem i każdym z naszych innych chwytaków, co pomaga maksymalnie wykorzystać roboty. Chwytak RG2 posiada certyfikat TÜV i jest wyposażony osłony bezpieczeństwa w standardzie.

Jedno narzędzie do wszystkich potrzeb - wysoka elastyczność
Rozwiązanie gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka i z możliwościami konfiguracji. Jedno narzędzie do różnych zastosowań

Jeden uproszczony system oprogramowania
Łatwe wdrożenie, zmniejszenie liczby godzin prac inżynieryjnych

Elastyczność w produkcji
Wykonywanie czynności 24 godziny na dobę bez potrzeby zatrudniania nowych pracowników
Zalety i funkcje chwytaka RG2
Chwytak RG2 można połączyć z modułem Dual Quick Changer. Dual Quick Changer działa na podobnej zasadzie co moduł Quick Changer. Jednak Dual Quick Changer został zaprojektowany z myślą o korzystaniu z dwóch chwytaków EoAT w tym samym czasie, co umożliwia np. jednoczesną eksploatację chwytaka RG2 i RG6.
Nasz unikalny chwytak pomaga wydobyć z robotów maksymalną funkcjonalność. Montaż Dual Quick Changera skraca czas produkcji, ponieważ wzrasta liczba części obsługiwanych jednocześnie. Zasadniczo Dual Quick Changer zwiększa wydajność produkcji o ok. 50%.
Duży posuw
Automatyczne wykrywanie posuwu podczas uruchamiania programu. Maksymalny posuw chwytaka RG2 wynosi 110 mm (i jest regulowany).
Wskazania dotyczące chwytu
Automatyczne wykrywanie braku chwytu, wykrywanie chwytu, wykrywanie ciągłości chwytu i wykrywanie szerokości eliminują potrzebę ręcznego programowania tych funkcji.
Możliwość konfiguracji koniuszków palców
Końcówki palców chwytaka można łatwo skonfigurować, aby odpowiadały kształtowi produktu, w celu uzyskania stabilnego chwytu.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Poza skróceniem czasu wdrożenia automatyczne obliczanie TCP eliminuje potrzebę programowania na szeroką skalę.
Automatyczne obliczanie udźwigu
Automatyczne obliczanie udźwigu ułatwia programowanie chwytaka RG2.
Automatyczna kompensacja głębokości
Automatyczna kompensacja głębokości gwarantuje przesuwanie się palców chwytaka równolegle po płaszczyznach roboczych.
Wbudowane oprogramowanie
Chwytak posiada zintegrowanie oprogramowanie, które można w prosty sposób zainstalować i ustawić, co sprawia, że konfigurację oprogramowania mogą przeprowadzić nawet pracownicy bez zaplecza technicznego.
Certyfikat TÜV
Zarówno chwytak RG2, jak i chwytak RG6 posiadają certyfikat TÜV.


ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Przykładowe zastosowanie chwytaka RG2
-
Więcej
Oswald Jensen to duńska firma produkująca i rozwijająca wysokiej klasy przekładnie ślimakowe, koła zębate, ślimaki i przekładnie. Firma stawia za priorytet bliski dialog z klientami podczas projektowania i rozwoju, aby dostarczyć odpowiednie rozwiązanie.
Z uwagi na profil firmy Oswald Jensen jako specjalisty w dziedzinie przekładni, firma OnRobot zwróciła się do tej firmy o fachowe doradztwo i regulację przekładni w chwytaku RG2. Po zakończeniu prac rozwojowych firma Oswald Jensen dodała chwytak RG2 do swoich linii produkcyjnych. Inwestycja w chwytak RG2 w 2015 r. zwróciła się w mniej niż trzy miesiące.
-
Więcej
Firma FT-Produktion dostarcza części metalowe światowym liderom w branży, takim jak Volvo, Renault i Scania oraz polega na automatyzacji, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na napiętym rynku pracy.
Elastyczna automatyzacja jest koniecznością przy 650 różnych profilach aluminiowych, procesach produkcyjnych wytwarzających od pięciu do 150 000 jednostek i 7 000 zamówieniach rocznie. Komórka robotyczna z dwoma chwytakami RG2 firmy OnRobot skraca czas trwania cyklu niemal o połowę, umożliwiając wyprodukowanie 150 000 sztuk w mniej niż dwa miesiące, oszczędzając 500 godzin pracy.
Jak opracować zastosowanie „Pick & Place”
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie „Pick & Place”. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Ja przygotować aplikację obsługi maszyn CNC
Obejrzyj ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się,jak przygotować aplikację dozorowania maszyn CNC. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne związane z wdrożeniem aplikacji.
Zastosowania chwytaka RG2
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Idealne rozwiązanie dla produkcji o wysokim zróżnicowaniu i niskim wolumenie, możliwość sortowania produktów według materiału, kształtu i rozmiaru
Zapewnia dokładne podnoszenie i umieszczanie produktów. Możliwość podnoszenia płaskich przedmiotów dzięki automatycznemu wykrywaniu głębokości. Możliwość stosowania do wielu celów dzięki regulowanej sile chwytu.
Więcej
OBSŁUGA MASZYN
Zwalnia pracowników z konieczności wykonywania żmudnych i powtarzalnych zadań, co prowadzi do zwiększenia produktywności i bezpieczeństwa.
Konfiguracja z wykorzystaniem dwóch chwytaków umożliwia jednoczesną obsługę wielu produktów.
Więcej
Kompatybilność z szeroką gamą robotów















Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |

Broszura produktowa OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools