OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
DUAL QUICK CHANGER
![OnRobot Dual Quick Changer OnRobot Dual Quick Changer](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/DUAL%20GRIP%20MOUNT.jpg?h=2a479378&itok=xY6KQ9Jq)
DUAL QUICK CHANGER - PODWÓJNY CHWYT, WIĘCEJ MOCY DO WYKONANIA DWA RAZY WIĘKSZEJ PRACY
- Podwójny chwytak skraca czas trwania cyklu i podnosi wydajność o co najmniej 50%.
- Wyższa produktywność oznacza zwrot z inwestycji po zaledwie trzech miesiącach.
- Dłuższy czas pracy przy dozorowaniu maszyn CNC
Dlaczego warto wybrać DUAL QUICK CHANGERA?
Dual Quick Changer firmy OnRobot umożliwia stosowanie naszych narzędzi w trakcie tego samego cyklu. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu można korzystać jednocześnie z dwóch chwytaków RG2 lub chwytaka RG6 z chwytakiem VG10. Dual Quick Changer umożliwia szybkie i bezproblemowe przełączanie się między naszymi narzędziami, maksymalizując wykorzystanie robota.
![Krótszy czas cyklu dzięki podwójnemu chwytowi](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/dual_qc_Faster%20cycle%20time%20with%20dual%20gripping_96.png?itok=I8kZag9Z)
Krótszy czas cyklu dzięki podwójnemu chwytowi
Znaczne wydłużenie czasu pracy, ponieważ maszyna pracuje podczas podnoszenia i umieszczania części.
![Szybka zmiana między procesami](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/dual_qc_Quick%20re-deployment_96.png?itok=jty-0EKP)
Szybka zmiana między procesami
Zmiana narzędzi w ciągu 5 sekund
![Wykonuje pracę poza standardowymi godzinami pracy, zwiększona wydajność](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/dual_qc_Out%20of%20hours%20running%2C%20increased%20productivity_96.png?itok=RA8XlQsc)
Wykonuje pracę poza standardowymi godzinami pracy, zwiększona wydajność
Zapewnia większą liczbę godzin dostępności np. maszyny CNC
Zalety i funkcje Dual Quick Changera
Dual Quick Changer oferuję tę samą elastyczność i szybkie zmienianie narzędzi jak zwykły Quick Changer. W tym przypadku można jednak wyposażyć robota w dwa narzędzia EoAT jednocześnie. Dzięki wyposażeniu ramienia w dwa mechanizmy robocze można wykorzystywać dwa narzędzia w tym samym cyklu, zwiększając wydajność o co najmniej 50%. Dual Quick Changer cechuje się niewielką wagą i wysokością oraz został zaprojektowany z myślą o wszystkich głównych markach robotów. Dzięki temu nasze narzędzia można stosować zamiennie w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Easy and fast tool changing
Umożliwia operatorom robotów szybką zmianę narzędzi, a także na wyeliminowanie przestojów pomiędzy różnymi procesami.
Wysoka powtarzalność
Doskonałe rozwiązanie do dozorowania maszyn CNC w celu skrócenia czasu cyklu
Safe and secure locking mechanism
Opatentowany, niezawodny i łatwy w użyciu mechanizm blokujący, który umożliwia szybkie i łatwe zablokowanie i odblokowanie, dzięki czemu nawet niedoświadczeni operatorzy mogą zmienić narzędzia robota w zaledwie kilka sekund.
Payload up to 20 kg
Dual Quick Changer firmy OnRobot obsługuje elementy obrabiane o łącznej masie do 20 kg
ISO-9409-1 flange
Może być stosowany na każdym ramieniu robota, drona lub innych urządzeniach posiadających kołnierz zgodny z normą ISO-9409-1
![Zalety OnRobot Dual Quick Changer](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20DUAL%20GRIP%20MOUNT.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Przykładowe zastosowania konfiguracji z podwójnym chwytem
-
WIĘCEJ
Firma FT-Produktion dostarcza części metalowe światowym liderom w branży, takim jak Volvo, Renault i Scania oraz polega na automatyzacji, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na napiętym rynku pracy. Elastyczna automatyzacja jest koniecznością przy 650 różnych profilach aluminiowych, procesach produkcyjnych wytwarzających od pięciu do 150 000 jednostek i 7000 zamówieniach rocznie.
Komórka robotyczna z dwoma chwytakami RG2 firmy OnRobot skraca czas trwania cyklu niemal o połowę, umożliwiając wyprodukowanie 150 000 sztuk w mniej niż dwa miesiące, oszczędzając 500 godzin pracy.
-
WIĘCEJ
Firma Osvald Jensen, producent przekładni, zastosowała podwójny chwytak RG2 produkcji OnRobot w celu dozorowania swoich maszyn CNC, co przyczyniło się do wymiernych wyników. Dzięki obsłudze dwóch części podczas tej samej operacji robota chwytak skrócił czas cyklu z 27 sekund do zaledwie 15 sekund, czyli o 44%. Niezmienna i dokładna praca chwytaka produkuje także części bliższe idealnej tolerancji.
Chwytak może również pracować w warunkach słabego oświetlenia po załadowaniu magazynu surowcem przez pracowników i zakończeniu pracy.
Jak opracować zastosowanie „Pick & Place”
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie „Pick & Place”. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Ja przygotować aplikację obsługi maszyn CNC
Obejrzyj ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się,jak przygotować aplikację dozorowania maszyn CNC. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne związane z wdrożeniem aplikacji.
Zastosowania - przekształć robota w robota z podwójnych chwytakiem dzięki Dual Quick Changerowi
USUWANIE MATERIAŁÓW
JAKOŚĆ
OBSŁUGA MASZYN
MONTAŻ
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Kompatybilność z szeroką gamą robotów
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_7.jpg?itok=6u6PFNhO)
Broszura produktowa OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)