OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
MG10

Wszechstronny magnetyczny chwytak zapewniający bezpieczne i precyzyjne zastosowania współpracujące.
- Elektryczny chwytak magnetyczny oferuje szybkie i bezproblemowe wdrożenie bez konieczności ponoszenia kosztów zewnętrznego zasilania powietrzem
- Wbudowana inteligencja z niezwykle łatwo regulowaną siłą i prostym wykrywaniem części zapewnia niezawodną obsługę części w szerokim zakresie rozmiarów i masy
- Szybki, kompaktowy i konfigurowalny chwytak do różnych zastosowań
- Zapewnia bezpieczną i niezawodną obsługę poprzez utrzymanie pochwycenia nawet po odłączeniu zasilania lub zatrzymaniu awaryjnym
Dlaczego chwytak MG10?
MG10 firm OnRobot to wszechstronny, prosty w obsłudze magnetyczny chwytak do przeładunku materiałów, zastosowań montażowych i obsługi maszyn w branży wytwórczej, motoryzacyjnej i lotniczej. Dzięki systemowi One System Solution firmy OnRobot model MG 10 jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi markami robotów i zapewnia unikatową funkcję regulacji siły oraz wykrywania przedmiotu, co pozwala użytkownikom na niedościgniony poziom kontroli.

Niezawodny i elastyczny przeładunek
Dzięki konfigurowanej sile i wykrywaniu przedmiotów, MG10 może być stosowany do szerokiej gamy przedmiotów o różnych rozmiarach, kształtach i ciężarach.

Bezpieczne i współpracujące działanie
MG10 utrzymuje pochwycenie obrabianego przedmiotu nawet po przerwaniu zasilania czy zatrzymaniu awaryjnym

Obniżenie kosztów wdrożenia i operacyjnych
Nie wymaga zewnętrznej instalacji podającej powietrze, okablowania czy stałej konserwacji
Zalety i funkcje chwytaka MG10
Prosta do skonfigurowania funkcja siły magnetycznej sprawia, że MG10 stanowi idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o wymagające zastosowania, takie jak rozładowywanie pojedynczych blach. Wbudowany czujnik zbliżeniowy wykrywa, czy przedmiot został pobrany, czy też nie, a ustawienia multimagnetyczne obsługują zastosowania wymagające niezawodnego przeładunku dużych lub ciężkich obrabianych przedmiotów. Chwytak zapewnia bezpieczeństwo w ramach współpracujących zastosowań dzięki utrzymywaniu pochwycenia, także w przypadku przerwania zasilania.
Ekonomiczny chwytak MG10 nie wymaga zewnętrznej instalacji podającej powietrze czy kabli, co sprawia, że instalacja jest szybka i prosta oraz nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Podobnie jak inne bezproblemowe, całkowicie elektryczne chwytaki z tej rodziny, MG10 jest stosowany z naszą zmieniarką Quick Changer, a intuicyjne programowanie zapewnia szybkie i proste ustawienie.
MG10 jest idealny do przedmiotów o nietypowych kształtach oraz do dużych i płaskich elementów metalowych. W przeciwieństwie do chwytaków podciśnieniowych, magnetyczny chwytak firmy OnRobot nie pozostawia śladów i może obsługiwać perforowane, ścierne czy zapylone przedmioty. W ramach takich zastosowań, jak obsługa pras i gięcie, MG10 może obsługiwać przedmioty w ramach całego procesu, także jeśli ich kształt się zmienia.
NIEZAWODNE POCHWYCENIE ZE ZMIENNĄ SIŁĄ
Funkcję magnetycznej siły można ustawiać w prosty sposób krok po kroku, aby urządzenie spełniało wymogi danego zastosowania, także wiążące się z największymi wyzwaniami, w tym rozładunek cienkich blach.
WBUDOWANE WYKRYWANIE CZĘŚCI
Wbudowany czujnik zbliżeniowy wykrywa obecność przedmiotów, a także ich pochwycenie lub brak pochwycenia.
BEZPIECZNE, STABILNE POCHWYCENIE NAWET PO ODŁĄCZENIU ZASILANIA LUB ZATRZYMANIU AWARYJNYM
W razie utraty zasilania chwytak MG10 utrzymuje magnetyczną siłę i nie upuszcza przedmiotu.
BEZ PODAWANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ
Ten elektryczny chwytak magnetyczny jest gotowy do użytku w trybie out of the box: jego instalacja jest szybka i prosta oraz nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.


ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Jak opracować zastosowanie „Pick & Place”
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie „Pick & Place”. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Jak opracować zastosowanie obsługi prasy krawędziowej
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie obsługi prasy krawędziowej. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Przykładowe zastosowanie chwytaka MG10
OBSŁUGA MASZYN
MG10 jest idealny do takich zastosowań, jak obsługa pras i gięcie; może obsługiwać przedmioty w ramach całego procesu, także jeśli ich kształt się zmienia.
MORE
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
MG10 bez problemu przeładowuje metalowe przedmioty bez powłoki, perforowane blachy i może być stosowany do rozładunku i separowania blach lub paletyzowania elementów metalowych.
MORE
Kompatybilność z szeroką gamą robotów















Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools