MAGAZINUL DVS. UNIC PENTRU DISPOZITIVE DE CAPĂT DE BRAȚ

Produsele OnRobot deschid noi posibilități pentru automatizarea sarcinilor pe care nu le-ați crezut niciodată posibile. Sistemele noastre de prindere și detectare pentru automatizarea industrială vă permit să proiectați cu ușurință aplicații cu adevărat colaborative care să permită forței dvs. de muncă să lucreze alături de roboți colaborativi în ceea ce privește asamblarea, finisarea suprafețelor, ridicare și poziționare, testarea sau supravegherea mașinilor.

Filtrați produsele
Soluții
Prindere
Senzori
Software
Ridicare
Accesorii
Montare / Schimbarea Instrumentelor
D:PLOY PALLETIZING
Degrevați operatorii de sarcinile obositoare
Economii de timp de implementare de până la 90% pentru o amortizare mai rapidă a investiției
Reimplementați facil pentru lăzi sau containere noi
Amplasare flexibilă a paleților, inclusiv al celui de al doilea palet, pentru o productivitate crescută
D:PLOY TRANSFERRING
Degrevați angajații de sarcinile monotone
Economii de timp de implementare de cel puțin 50% pentru o amortizare mai rapidă a investiției
Dezvoltați-vă și gestionați-vă cu ușurință noile linii prin reimplementarea rapidă
Eliminați timpii de nefuncționare și creșteți productivitatea
D:PLOY CNC
Obțineți dreptul de proprietate asupra modificărilor aplicației
Cel puțin economii de timp de implementare inițială de până la 80% pentru o amortizare mai rapidă a investiției
Rezolvați problemele legate de lipsa forței de muncă și creșteți productivitatea
Timp de livrare mai rapid și mai fiabil pentru clienții dvs.
D:PLOY PACKAGING
Degrevați angajații de sarcinile monotone
Economii de timp de implementare de cel puțin 80% pentru o amortizare mai rapidă a investiției
Reimplementați facil pentru produse noi
Eliminați timpii de nefuncționare și creșteți productivitatea
GRIPPER RG2
Soluție personalizată, gata de utilizare. Utilizare a unui singur instrument pentru diverse aplicații
Implementare ușoară, minimizează orele de pregătire tehnologică
Operare 24/7 fără angajarea de personal nou
GRIPPER RG6
Soluție personalizată, gata de utilizare. Utilizare a unui singur instrument pentru diverse aplicații
Implementare ușoară, minimizează orele de pregătire tehnologică
Operare 24/7 fără angajarea de personal nou
GRIPPER RG2-FT
Dă robotului abilitatea de a simți asemenea unei mâini umane
Datorită capabilităților senzitive, produce calitate mai bună, mai rapid
ROI – amortizare în mai puțin de 1 an
VGP30 - GRIPPER CU VACUUM
Proiectat special pentru aplicații de paletizare a sarcinilor utile mai grele, asigură durabilitate și eficiență chiar și cu sarcini grele și diverse materiale
Controlul inteligent al vidului se adaptează automat la diferite dimensiuni ale cutiei și la diferite straturi, optimizând consumul de aer și reducând costurile de energie pentru mediile de producție cu varietăți mari.
Cu două canale de vid independente într-un singur dispozitiv de prindere, VGP30 oferă o mai mare adaptabilitate și capacitate de procesare, ceea ce îl face ideal pentru operațiunile care necesită o manipulare rapidă și flexibilă a diferitelor articole.
2FG14 FINGER GRIPPER
Este constuit special pentru a manipula piese mai mari și mai grele, care să satisfacă cererea crescândă pentru aplicațiile colaborative necesitând roboți cu sarcină utilă mai mare.
Design robust pentru a rezista în medii dure cu fluide și așchii care sar în jur, cum ar fi în atelierele de prelucrare.
Cu o platformă întărită pentru degete, 2FG14 oferă o flexibilitate inegalabilă pentru personalizarea degetelor, ideală pentru aplicații colaborative care necesită dispozitive de prindere electrice ușoare puternice cu degete personalizabile.
2FG7
Conceput pentru a rezista condițiilor și aplicațiilor de producție dure, poate gestiona sarcini utile solicitante, chiar și în spații înguste.
Puternic, dar flexibil, cu ajustarea precisă a forței și cursei, pentru a se potrivi cerințelor aplicaţiei dvs. specifice.
Certificarea pentru camere curate permite instalarea simplificată în industriile produselor farmaceutice și electronice.
2FGP20
Paletizați cutii grele de carton, cutii deschise și alte containere care nu pot fi prinse cu vid
Gripper-ul electric oferă implementarea rapidă, fără complexitate și costuri de alimentare externă cu aer
Gripper-ul disponibil la raft economisește un efort de proiectare semnificativ și reduce timpul de implementare
MG10
Cu o forță configurabilă și cu detectare a piesei, MG10 poate manipula o gamă largă de dimensiuni, forme și greutăți de piese.
MG10 își menține prinderea asupra piesei chiar și după căderea de curent sau oprirea de urgență
Fără alimentare externă cu aer, cablare sau întreținere continuă
GRIPPER GECKO
Nu lasă urme pe sticlă, astfel că nu este necesară curățarea manuală
Nu necesită alimentare cu aer externă și fire
Poate prinde chiar și piese perforate, cum sunt plăci de circuite imprimate, plase de aluminiu sau garnituri de chiulasă
3FG15 GRAIFĂR CU 3 DEGETE
Manevrarea pieselor cu dimensiuni multiple cu o cursă mare de prindere
Rapid și ușor de repoziționat pentru procese multiple, productivitate ridicată
Implementare ușoară, minimizează orele de pregătire tehnologică
3FG25
Construite special pentru a manipula piese mai mari și mai grele, care să satisfacă cererea crescândă pentru aplicațiile colaborative necesitând roboți cu sarcină utilă mai mare
Design robust pentru a rezista în medii dure cu fluide reci și așchii care sar în jur
Manipulați o gamă largă de piese cu un dispozitiv de prindere flexibil
GRIPPER CU VID ELECTRIC VG10
Două conducte de vid măresc viteza procesului
Nu este necesară o sursă externă de aer comprimat, ceea ce înseamnă economii la costurile de întreținere
Ventuzele cu vid diferite măresc viteza și flexibilitatea pentru aplicații multiple
VGC10
Poate fi configurat în orice formă pentru a se potrivi la diferite piese
Compact, poate lucra în spații înguste
Nu este necesar aer comprimat din exterior
VGP20
Economisește până la 90% din costurile dvs. de operare și întreținere în comparație cu soluțiile pneumatice tradiționale
Personalizare nelimitată, poate fi implementat într-o gamă largă de aplicații
Întreaga soluție electrică care este gata să fie implementată pe loc
SOFT GRIPPER
Manipulare ușoară a unei game largi de profile neregulate și obiecte delicate
Explorarea de noi oportunități pentru automatizarea producției de alimente și băuturi
Implementare ușoară, minimizează orele de pregătire tehnologică
ONROBOT EYES
Sistem de viziune cu implementare rapidă, cu complexitate minimă a programării
(Re)configurare flexibilă, cu montare ajustabilă pe braț sau montare externă
Sistem de viziune 2,5D cu percepție în profunzime pentru aplicații nestructurate
ONROBOT SCREWDRIVER
Controlul precis al forței și detectarea inteligentă a erorilor
Procese automate multiple de înșurubare cu șurubelnița, configurare și implementare imediate
Implementare rapidă și simplă prin configurarea One System
ONROBOT SANDER
Soluție completă pentru finisarea suprafețelor, ușor de programat și rapid de configurat
Capacitatea de detectare asigură adaptarea precisă la modificările suprafeței sau abaterea de la coaxialitate a piesei
Scula electrică automată facilitează conformitatea cu reglementările locale privind sănătatea și siguranța
SENZOR HEX DE FORȚĂ/CUPLU CU 6 AXE
Permite roboților să efectueze sarcini care necesită simțul tactil și dexteritatea mâinii umane
Implementare ușoară, reduce orele de pregătire tehnologică
Datorită capabilităților senzitive, produce calitate mai bună, mai rapid
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
Anvergura suplimentară a robotului dvs. vă permite să manevrați mai multe tipuri de dimensiuni de paleți, dimensiuni de cutii și modele de paletizare.
Cursa lungă a elevatorului permite o gamă largă de sarcini de paletizare și o celulă durabilă pentru modificările din sectorul fabricației.
Caracteristici de siguranță integrate, cu funcționalitatea de oprire certificată de TÜV, pentru a facilita implementarea colaborativă.
QUICK CHANGER
Schimbare a instrumentelor în 5 secunde, implementare rapidă
Mecanismul de blocare redundant permite schimbarea instrumentelor fără înșurubare
Integrat în toate instrumentele OnRobot
DUAL QUICK CHANGER
Timpul de funcționare este majorat dramatic deoarece mașina rulează în timp ce piesele sunt preluate și plasate.
Schimbare a instrumentelor în 5 secunde
Oferă mai multe ore de disponibilitate, de ex., pentru mașina CNC
PALLET STATION
ACCESORII
Faceți-vă o idee generală despre accesoriile disponibile pentru aplicația dvs. colaborativă cu roboți

SUNTEȚI INTERESAT?

ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!

SOLICITAȚI O OFERTĂ
Alt- MAGAZINUL DVS. UNIC PENTRU DISPOZITIVE DE CAPĂT DE BRAȚ

Compatibil cu orice marcă de roboți

Toate gripperele noastre, senzorii de forță/cuplu și schimbătoarele de instrumente sunt compatibile cu roboții de la Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB și Kassow. Deoarece produsele noastre sunt compatibile cu principalele mărci de roboți, puteți lua startul ușor cu maximizarea utilizării roboților dvs. Dacă robotul dvs. este de altă marcă, aceasta nu înseamnă că gripperele noastre nu vor fi compatibile cu el. Contactați-ne pentru a discuta cele mai fezabile soluții pentru dvs. Verificați aici compatibilitatea roboților. 

Gripperele noastre pentru braț robot adaugă inteligență la procesele colaborative

Roboții colaborativi, cunoscuți și sub numele „cobot” și roboții ușori industriali sunt larg răspândiți astăzi datorită ascensiunii EoAT versatile, cum sunt gripperele pentru brațele de roboți, senzorii și schimbătoarele rapide. Prin combinarea robotului dumneavoastră cu capătul de braț corect, îi permiteți să manevreze procese complexe în colaborare sigură cu angajații umani.
Tehnologiile colaborative sunt cunoscute pentru aportul la beneficiile afacerii pentru întreprinderi mici sau medii

Timp de implementare redus
Timp de implementare redus

Roboții colaborativi și capetele de brațe sunt proiectate în ideea programării ușoare, astfel încât chiar și angajații fără o experiență tehnică pot învăța cum să utilizeze și să adapteze robotul într-un timp cât se poate de scurt. Această flexibilitate garantează producătorilor libertatea și flexibilitatea experimentării de aplicații în pregătire pentru potențialele noi nevoi.

Producție flexibilă
Producție flexibilă

Necesitatea de a produce instrumente unice pentru sarcini de producție specifice este o afacere costisitoare și dezavantajoasă. Prin contrast, EoAT poate fi ușor implementată, pentru a trata diferitele sarcini și procese și a se integra perfect în diferite medii de producție.

RENTABILITATE SPORITĂ
RENTABILITATE SPORITĂ

Capetele de braț flexibile permit roboților să finalizeze sarcini repetitive cu mai multă constanță și precizie decât muncitorii umani, ceea ce conduce la o rentabilitate mai rapidă pentru producători. În timp ce roboții execută sarcinile plictisitoare, murdare și periculoase, angajații pot prelua sarcini de nivel mai ridicat, mai adecvate pentru mintea umană.

 Gripperele noastre pentru braț robot adaugă inteligență la procesele colaborative

CREȘTEȚI AFACEREA CU NOUA TEHNOLOGIE EOAT

Soluțiile inteligente OnRobot EoAT permit roboților să execute aplicații adaptive, de înaltă precizie, care ,până acum, erau prea complexe pentru automatizare. Citiți mai mult cum pot soluțiile noastre inovative să influențeze aplicațiile colaborative avansate de mai jos.

Transfer, sortare, ambalare, paletizare
Debavurare, sablare, șlefuire, polizare, perforare, frezare
Măsurare, testare, inspecție
Introducere, montare, poziționare, înșurubare cu șurubelnița, înșurubarea piulițelor
SOLICITAȚI O OFERTĂ
Introduceți următoarele informații, iar echipa noastră vă va contacta în curând cu un plan personalizat.
Cu ce marcă de robot doriți să integrați? *