สอบถามราคา
VGC10

VGC10 – อุปกรณ์มือจับไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดที่สามารถปรับการทำงานได้ตามต้องการ
- อุปกรณ์มือจับไฟฟ้าระบบสุญญากาศที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้อย่างไม่จำกัดสำหรับทุกความต้องการของผู้ใช้
- อุปกรณ์มือจับขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาสำหรับพื้นที่แคบ สามารถรองรับวัตถุน้ำหนักมากถึง 15 กก.
- ไม่ต้องต่อระบบลมจากภายนอก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและสามารถเริ่มการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ทำไมถึงต้องเป็นอุปกรณ์มือจับสุญญากาศไฟฟ้า VGC10
อุปกรณ์มือจับสุญญากาศไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด VGC10 ที่สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้อย่างไม่จำกัด มีจำหน่ายพร้อมถ้วยดูดที่เปลี่ยนได้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในทุกรูปแบบที่ต้องการ ขนาดเล็กกว่า VG10 โดย VGC10 สามารถทำงานในพื้นที่แคบ ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานแบบอัตโนมัติได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ด้วยน้ำหนักเพียงครึ่งเดียวของ VG10 แต่รองรับน้ำหนักบรรทุกเท่า ๆ กัน VGC10 จึงสามารถยกวัตถุขนาดเล็กที่มีรูปทรงแปลก ๆ หรือวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้อย่างมั่นใจได้แม้ว่าแขนหุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กกว่า VGC10 มาพร้อมกับช่องลมควบคุมอิสระสองช่องเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์มือจับคู่ โดยสามารถปล่อยชิ้นงานได้พร้เอม ๆ กัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดเวลาของรอบการทำงานปกติ เนื่องจากไม่ต้องติดตั้งคอมเพรสเซอร์หรือต่อพ่วงกับระบบลม อุปกรณ์มือจับไฟฟ้าที่มีขนาดกะทัดรัดนี้จึงสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ตั้งโปรแกรมได้อย่างสะดวก จึงสามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก สายการผลิตจึงมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น
การผสานการทำงานแบบไร้รอยต่อด้วยหุ่นยนต์ทำงานที่คุณเลือกได้เอง

ความยืดหยุ่นสูง
สามารถกำหนดโครงร่างการทำงานกับชิ้นงานรูปทรงต่าง ๆ

ใช้งานง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่แคบ
กะทัดรัด สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบ

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบลมต่อพ่วง
ข้อดีและคุณสมบัติเด่นของ VGC10
พัฒนาต่อยอดจากอุปกรณ์มือจับสุญญากาศไฟฟ้า VG10 ที่มีรางวัลารับรอง โดย VGC10 มีขนาดเล็กกว่าและเบากว่ารุ่นพี่ โดยรองรับน้ำหนักบรรทุกที่เท่า ๆ กัน เครื่องมือปลายแขนกลปรับการทำงานได้อย่างหลากหลายทำให้ผู้ผลิตสามารถจดจ่ออยู่กับการทำงานแทนที่จะต้องวุ่นวายกับการตั้งค่าหุ่นยนต์ที่ซับซ้อน อุปกรณ์มือจับขนาดกะทัดรัดที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัด แขนหุ่นยนต์มีขนาดเล็กโดยรองรับเพลย์โหลดได้มากอย่างไม่น่าเชื่อ แม้ว่าจะมีขนาดเล็ก แต่เครื่องมือปลายแขนกลนี้สามารถยกชิ้นงานได้หนักถึง 15 กก. (35 ปอนด์)
Payload 15 kg (35 lb)
สามารถยกวัตถุหนักมากถึง 15 กก.
กะทัดรัด น้ำหนักเบาและทรงพลัง
หยิบจับและเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดเล็กที่มีน้ำหนักมากและรูปทรงซับซ้อนได้แม้ว่าแขนหุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กกว่า
ถ้วยดูดแบบปรับแต่งได้
ถ้วยดูดสามารถเปลี่ยนได้ง่าย ตามความต้องการในการใช้งานของคุณ
ปรับแต่งการใช้งานได้อย่างไม่จำกัด
ถ้วยดูดแบบเปลี่ยนได้ง่าย และสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแขนกลได้ตามความต้องการเฉพาะด้าน
ช่องอากาศอิสระสำหรับการจับชิ้นงานแบบคู่
ควบคุมการทำงานทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของอุปกรณ์มือจับสุญญากาศแยกจากกัน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสายการผลิตได้อย่างมาก
ซอฟต์แวร์ติดตั้งสำเร็จ
อุปกรณ์มือจับที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ติดตั้งสำเร็จ สามารถติดตั้งและตั้งโปรแกรมได้ง่ายแม้กับพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคก็สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้
ระบบสุญญากาศไฟฟ้าในตัว
ไม่ต้องต่อพ่วงระบบลม ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา


สนใจหรือไม่
ติดต่อเราได้ทุกเมื่อ!
สอบถามราคา
การพัฒนาระบบ Pick & Place
เรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบการ Pick & Place ผ่านวิดีโอแนะนำรายละเอียดชุดนี้ คุณจะได้รับรับทราบแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาและรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นจับชิ้นงานกลึง Press Brake
เรียนรู้วิธีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับจับชิ้นงานกลึง Press Brake ได้ผ่านวิดีโอแนะนำอย่างละเอียดนี้ คุณจะได้รับรับทราบแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาและรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้
การใช้งานกับอุปกรณ์มือจับสุญญากาศ VGC10
การจับชิ้นงานกลึง
ฟังก์ชั่นหยิบจับแบบคู่ที่ทำให้จับชิ้นงานกลึงได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดรอบเวลาการทำงาน
เพิ่มเติม
การจัดการวัสดุ
สามารถยกวัตถุขนาดเล็กที่มีน้ำหนักมากและรูปทรงแปลก ๆ แม้ว่าแขนหุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กกว่า สามารถทำงานในพื้นที่แคบ ทำให้คุณสามารถติดตั้งระบบสำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น
เพิ่มเติม
เข้ากันได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ที่หลากหลาย















คุณต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรของเรา! |
มาเป็นคู่ค้า |