สอบถามราคา
อุปกรณ์มือจับ RG6

RG6 - มือจับหุ่นยนต์แบบ 2 นิ้วจับที่มีความยืดหยุ่นและมีระยะเคลื่อนที่กว้างเป็นพิเศษ
- มือจับที่มีความยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้กับวัตถุรูปทรงและขนาดต่าง ๆ
- ผลงานออกแบบที่เสียบต่อใช้งานได้ทันที (Plug and Produce) ช่วยลดเวลาในการเริ่มใช้งานจากวันเป็นเพียงหน่วยชั่วโมง
- เริ่มการทำงานได้ง่าย ๆ ด้วยมือจับแบบพร้อมใช้งานตั้งแต่เปิดกล่อง ช่วยลดเวลาในการตั้งโปรแกรมการทำงานได้ถึง 70%
ทำไมถึงต้องเป็นมือจับ RG6
RG6 - มือจับปลายแขนที่รองรับน้ำหนักบรรทุกถึง 6 กก. สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ติดตั้งพร้อม Quick Changer ในตัว ระยะเคลื่อนสูงสุดที่ 150 มม. ระบบการทำงานอัจฉริยะที่เริ่มการใช้งานได้รวดเร็ว ปรับแต่งและตั้งโปรแกรมการทำงานได้ง่าย ซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างอัจฉริยะ มือจับ RG6 เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ นิ้วจับปรับแต่งเฉพาะที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการหยิบจับได้มากขึ้น ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือหนึ่งตัวสำหรับชิ้นส่วนแบบต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ทำให้หุ่นยนต์สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด RG6 ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับ Dual Quick Changer ของเรา และกับมือจับอื่น ๆ ของเรา ช่วยให้คุณสามารถใช้งานหุ่นยนต์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด RG6 ได้รับการรับรองมาตรฐาน TÜV พร้อมชิ้นส่วนป้องกันเป็นส่วนประกอบมาตรฐาน

เครื่องมือตัวเดียวสำหรับทุกความต้องการของคุณ - ความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
ระบบการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะ สามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง ใช้เครื่องมือเพียงตัวเดียวได้กับงานหลากหลายรูปแบบ

ระบบซอฟต์แวร์ตัวเดียวที่ไม่ซับซ้อน
ใช้งานง่าย ลดจำนวนชั่วโมงการจัดการด้านวิศวกรรม

ความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
ทำงานได้ต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องว่าจ้างแรงงานใหม่
ข้อดีและคุณสมบัติเด่นของ RG6
มือจับ RG6 สามารถทำงานร่วมกับ Dual Quick Changer Dual Quick Changer ทำงานโดยใช้หลักการเดียวกันกับ Quick Changer แต่ Dual Quick Changer ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้กับมือจับปลายแขนกลสองตัว (EoAT) พร้อม ๆ กัน เช่น มือจับ RG2 และมือจับ RG6
เครื่องมือปลายแขนกลสำหรับหุ่นยนต์ที่แตกต่างของเราช่วยให้คุณสามารถใช้งานหุ่นยนต์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด Dual Quick Changer ช่วยลดเวลาในการผลิต เนื่องจากสามารถจัดการชิ้นงานได้พร้อม ๆ กันจำนวนมากกว่า โดยรวม Dual Quick Changer ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มากถึง 50%
ระยะเคลื่อนสูง
ตรวจสอบระยะเคลื่อนอัตโนมัติเมื่อเริ่มโปรแกรมโดยไม่ต้องเริ่มคำสั่งงานใด ๆ ระยะจับสูงสุดของ RG6 คือ 150 มม. (ปรับได้)
ส่วนแสดงสถานะการจับยึด
“ระบบตรวจจับการสูญเสียแรงจับยึด” “ตรวจแรงจับยึด”, ระบบตรวจจับ “การจับยึดต่อเนื่อง” และ “การวัดความกว้าง” อัตโนมัติที่ช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งโปรแกรมเหล่านี้ด้วยตัวเอง
ปลายนิ้วจับปรับได้
ปลายนิ้วของมือจับสามารถปรับแต่งได้ง่าย ๆ ให้เหมาะกับรูปทรงของชิ้นงานเพื่อให้การจับมั่นคงมากที่สุด
Automatic tool center point calculation (TCP)
ระบบคำนวณ TCP อัตโนมัติ ช่วยลดความจำเป็นในการตั้งโปรแกรมการทำงานที่ยุ่งยาก และยังช่วยลดเวลาในการเตรียมพร้อมก่อนการเริ่มทำงาน
การคำนวณเพย์โหลดอัตโนมัติ
ระบบคำนวณน้ำหนักบรรทุกอัตโนมัติที่ช่วยลดความซับซ้อนในการตั้งโปรแกรมการทำงานของมือจับ RG6
การชดเชยความลึกอัตโนมัติ
ระบบคำนวณชดเชยระยะความหนาอัตโนมัติช่วยให้นิ้วจับของมือจับกวาดเป็นแนวขนานไปตามพื้นผิวของชิ้นงานได้
ซอฟต์แวร์ติดตั้งสำเร็จ
อุปกรณ์มือจับที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ติดตั้งสำเร็จ สามารถติดตั้งและตั้งโปรแกรมได้ง่ายแม้กับพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคก็สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้
รับรองมาตรฐาน TÜV
ทั้งมือจับ RG2 และ RG6 ต่างผ่านการรับรองตามมาตรฐานของ TÜV


สนใจหรือไม่
ติดต่อเราได้ทุกเมื่อ!
สอบถามราคา
ตัวอย่างการใช้มือจับปลายแขนกล RG6
-
เพิ่มเติม
Donk Industries ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมขนาดเล็กรายใหญ่ที่สุดในประเทศกลุ่มเบเนลักซ์ เพื่อให้ลดภาระในการเก็บสต็อกและเพื่อให้สามารถจัดหาสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามเวลาสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท มืออจับ RG6 ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ HEX จาก OnRobot จึงเข้ามาทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องกลึง CNC ได้ถึงแปดเครื่องพร้อมกันแบบไม่ต้องหยุดพัก
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทักษะ พนักงานจึงสามารถดูแลงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจมากกว่า โดยที่งานกลึง CNC ยังคงมีผลผลิตมากกว่าเดิมถึงสองเท่าภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่เชื่อถือได้มากกว่า
-
เพิ่มเติม
Tomenson Machine Works ธุรกิจครอบครัวที่เป็นผู้ผลิตท่อร่วมไฮดรอลิกชั้นนำของโลกในชิคาโกซึ่งไม่เคยหยุดที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ระบบอัตโนมัติแบบประสานการทำงานในงานปั๊มรหัสที่ช่วยเพิ่มคุณภาพ ผลกำไร ความยืดหยุ่นในการทำงานและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
มืออจับ RG6 จาก OnRobot สามารถทำงานกับชิ้นส่วนขนาดต่าง ๆ เป็นจำนวนมากพร้อม ๆ กันและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นมิติใหม่ของระบบอัตโนมัติในการทำงานแบบต่อเนื่องสำหรับงานจับชิ้นงานกลึง CNC การลบเสี้ยนและบรรจุสินค้า
-
เพิ่มเติม
RG6 ถูกนำมาใช้ในกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อนและมีน้ำหนักมาก Bastian Fietje ผู้จัดการโครงการเชิงกลยุทธ์กล่าว »สถานีงานที่เราใช้มือจับจาก OnRobot นี้สามารถเข้ามาแทนที่กระบวนการบรรจุที่ผู้ปฏิบัติงานต้องวางซ้อนสินค้าและไล่อากาศระหว่างชั้นวาง
กระบวนการแบบแมนวลต้องอาศัยการยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากหลาย ๆ ครั้ง ทำให้เกิดภาระและความเหนื่อยล้าบริเวณบ่า เราได้หาวิธีเพื่อช่วยลดความเหนื่อยล้าเหล่านี้ให้กับพนักงาน«
การพัฒนาระบบ Pick & Place
เรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบการ Pick & Place ผ่านวิดีโอแนะนำรายละเอียดชุดนี้ คุณจะได้รับรับทราบแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาและรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นจับชิ้นงานกลึง CNC
เรียนรู้วิธีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับจับชิ้นงานกลึงได้ผ่านวิดีโอแนะนำอย่างละเอียดนี้ คุณจะได้รับรับทราบแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาและรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้
การใช้งานมือจับชุดเครื่องมือปลายแขนกล RG6
การจัดการวัสดุ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่มีการคละกันสูง ปริมาณน้อย นอกจากนี้ยังสามารถจัดเรียงชิ้นงานแยกตามวัสดุ รูปทรงและขนาดที่ต้องการ
หยิบและวางชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ สามารถหยิบจับวัตถุแผ่นเรียบโดยอาศัยระบบตรวจจับความหนาอัตโนมัติ สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กันเนื่องจากแรงจับยึดที่สามารถปรับได้
เพิ่มเติม
การจับชิ้นงานกลึง
ลดภาระในการทำงานให้กับแรงงานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า ทำให้ทำงานได้เต็มที่มากขึ้นและปลอดภัยมากกว่า
มือจับคู่ทำให้สามารถจับชิ้นงานหลายชิ้นได้พร้อม ๆ กัน
เพิ่มเติม
เข้ากันได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ที่หลากหลาย















คุณต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรของเรา! |
มาเป็นคู่ค้า |

เอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์จาก OnRobot
ผลิตภัณฑ์ของ OnRobot เปิดโลกใหม่ของการทำงานแบบอัตโนมัติที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ ตรวจสอบเอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อพิจารณาว่าคุณจะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตผ่านชุดเครื่องมืออัตโนมัติที่ทำงานอย่างยืดหยุ่นได้อย่างไร