สอบถามราคา
อุปกรณ์มือจับ RG2-FT

RG2-FT – มือจับหุ่นยนต์อัจฉริยะพร้อมเซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิดและเซ็นเซอร์วัดระยะในตัว
- การตรวจจับที่แม่นยำทำให้คุณภาพของการผลิตดีขึ้นโดยการลดอัตราของเสียได้มากถึง 60% สำหรับกระบวนการหยิบและวางชิ้นงานที่บอบบาง
- ฟังก์ชั่นการตรวจจับที่ตั้งโปรแกรมได้ง่ายทำให้หุ่นยนต์สามารถทำหน้าที่เหมือนเป็นแขนที่สามของผู้ปฏิบัติงานโดยมีชิ้นส่วนที่ทำงานได้คล้ายกับมนุษย์จริง ๆ
- ระบบสอดชิ้นงานอัตโนมัติซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ถึง 40%
ทำไมถึงต้องเป็นมือจับ RG2-FT
RG2-FT คือมือจับรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับขีดความสามารถในการรับสัมผัสและทำงานได้อย่างอัจฉริยะ ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิดและวัดระยะในตัวเพื่อให้การทำงานแบบอัตโนมัติมีความแม่นยำสูงสุด คุณสมบัติดังกล่าวทำให้สามารถประสานการทำงานร่วมกับคนปกติ เพื่อเสริมการทำงานไปแบบบูรณาการ สามารถสอดชิ้นงานได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งกว่า มือจับรุ่นนี้สามารถสอดชิ้นงานเล็ก ๆ ซึ่งคนปกติก็อาจมีข้อจำกัดได้อย่างเชื่อถือได้ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูงทำให้ระหว่างงานประกอบ มือจับจะช่วยให้หุ่นยนต์สามารถรู้สึกถึงชิ้นงานได้หากมีการติดตั้งได้อย่างถูกต้อง RG2-FT รองรับการผลิตในระดับสูง การเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วช่วยลดเวลาในการประสานการทำงานได้นับชั่วโมง

มือจับสำหรับระบบการทำงานอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง
หุ่นยนต์ที่สามารถรู้สึกได้เหมือนมนุษย์จริง

ผลงานผลิตที่มีคุณภาพเหนือกว่าและรวดเร็วมากกว่า
ขีดความสามารถในการตรวจสัมผัส ทำให้คุณภาพของงานดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำกว่า
ROI - ผลตอบแทนการลงทุนภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี
ข้อดีและคุณสมบัติเด่นของ RG2-FT
RG2-FT เป็นผลิตภัณฑ์รุ่น RG เฉพาะที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิดในตัว พร้อมเซ็นเซอร์วัดระยะที่ปลายนิ้วจับ ช่วยให้คุณสามารถตรวจจับตำแหน่งของวัตถุได้อย่างแม่นยำ นี่คือมือจับรุ่นใหม่ที่มีระบบสัมผัสขั้นสูง พร้อมความอัจฉริยะ สามารถควบคุมตัวหุ่นยนต์และตัวมันเองไม่แตกต่างจากผู้ควบคุม แม้ว่าจะไม่ได้มีการตั้งโปรแกรมการทำงานไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติดังกล่าวทำให้สามารถประสานการทำงานร่วมกับคนปกติ เพื่อเสริมการทำงานไปแบบบูรณาการทำให้สามารถจัดการเวลาได้อย่างแม่นยำชั่วโมงต่อชั่วโมง
Sophisticated techology
มือจับหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่สามารถตรวจจับวัตถุโดยอาศัยเซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิดและวัดระยะในตัว เพื่อให้การทำงานมั่นคงและมั่นใจได้มากเป็ฯพิเศษ
Ideal for fragile material handling
การจับชิ้นงานที่แม่นยำเป็นพิเศษ ทำให้มือจับนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับชิ้นงานที่บอบบางมาก ๆ
ซอฟต์แวร์ติดตั้งสำเร็จ
อุปกรณ์มือจับที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ติดตั้งสำเร็จ สามารถติดตั้งและตั้งโปรแกรมได้ง่ายแม้กับพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคก็สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้
ส่วนแสดงสถานะการจับยึด
ตรวจจับโอกาสเสี่ยงในการเลื่อนไหลก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น
ปลายนิ้วจับปรับได้
มือจับสามารถจับวัตถุขนาดและรูปทรงต่าง ๆ กัน
Detects workpiece
RG2-FT สามารถตรวจหาตำแหน่งของวัตถุได้อย่างแม่นยำ และสามารถประเมินความเสี่ยงในการเลื่อนหลุดก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นจริง ทำให้การผลิตมีคุณภาพดีขึ้นและการทำงานแม่นยำมากขึ้น


สนใจหรือไม่
ติดต่อเราได้ทุกเมื่อ!
สอบถามราคา
ระบบการทำงานร่วมกับมือจับ RG2-FT
การประกอบ
การจับชิ้นงานที่ไม่แตกต่างจากมือมนุษย์โดยอาศัยระบบตรวจจับแรง/แรงบิด หุ่นยนต์ทำงานราวกับรู้สึกได้เมื่อติดตั้งชิ้นส่วนอย่างถูกต้อง
เพิ่มเติม
การจัดการวัสดุ
สามารถตรวจจับวัตถุและปรับแรงจับได้แม้จะไม่ได้กำหนดค่าไว้เป็นการเฉพาะ
เพิ่มเติม
คุณภาพ
สามารถตรวจจับแรงแม้เพียงเล็กน้อย ทำให้การจับชิ้นงานเป็นไปอย่างแม่นยำ ขีดความสามารถในการตรวจสัมผัส ทำให้คุณภาพของงานดีกว่าเดิม
เพิ่มเติม
เข้ากันได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ที่หลากหลาย















คุณต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรของเรา! |
มาเป็นคู่ค้า |

เอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์จาก OnRobot
ผลิตภัณฑ์ของ OnRobot เปิดโลกใหม่ของการทำงานแบบอัตโนมัติที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ ตรวจสอบเอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อพิจารณาว่าคุณจะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตผ่านชุดเครื่องมืออัตโนมัติที่ทำงานอย่างยืดหยุ่นได้อย่างไร