สอบถามราคา
อุปกรณ์มือจับ RG2

RG2 - มือจับหุ่นยนต์แบบ 2 นิ้วจับที่มีความยืดหยุ่นและมีระยะเคลื่อนที่กว้างเป็นพิเศษ
- มือจับที่มีความยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้กับวัตถุรูปทรงและขนาดต่าง ๆ
- ผลงานออกแบบที่เสียบต่อใช้งานได้ทันที (Plug and Produce) ช่วยลดเวลาในการเริ่มใช้งานจากวันเป็นเพียงหน่วยชั่วโมง
- เริ่มการทำงานได้ง่าย ๆ ด้วยมือจับแบบพร้อมใช้งานตั้งแต่เปิดกล่อง ช่วยลดเวลาในการตั้งโปรแกรมการทำงานได้ถึง 70%
ทำไมถึงต้องเป็นมือจับ RG2
RG2 - มือจับปลายแขนที่รองรับน้ำหนักบรรทุกถึง 2 กก. สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ติดตั้งพร้อม Quick Changer ในตัว ระยะเคลื่อนสูงสุดที่ 110 มม. ระบบการทำงานอัจฉริยะที่เริ่มการใช้งานได้รวดเร็ว ปรับแต่งและตั้งโปรแกรมการทำงานได้ง่าย ระบบซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นที่ควบคุมจากศูนย์กลางเพียงตัวเดียว ช่วยลดเวลาในการคำนวณด้านวิศวกรรมและการผลิตลงได้อย่างมาก มือจับ RG2 เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ นิ้วจับปรับแต่งเฉพาะที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการหยิบจับได้มากขึ้น ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือหนึ่งตัวสำหรับชิ้นส่วนแบบต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ทำให้หุ่นยนต์สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด RG2 ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับ Dual Quick Changer ของเรา และกับมือจับอื่น ๆ ของเรา ช่วยให้คุณสามารถใช้งานหุ่นยนต์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด RG2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน TÜV พร้อมชิ้นส่วนป้องกันเป็นส่วนประกอบมาตรฐาน

เครื่องมือตัวเดียวสำหรับทุกความต้องการของคุณ - ความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
ระบบการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะ สามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง ใช้เครื่องมือเพียงตัวเดียวได้กับงานหลากหลายรูปแบบ

ระบบซอฟต์แวร์ตัวเดียวที่ไม่ซับซ้อน
ใช้งานง่าย ลดจำนวนชั่วโมงการจัดการด้านวิศวกรรม

ความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
ทำงานได้ต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องว่าจ้างแรงงานใหม่
ข้อดีและคุณสมบัติเด่นของ RG2
มือจับ RG2 สามารถทำงานร่วมกับ Dual Quick Changer Dual Quick Changer ทำงานโดยใช้หลักการเดียวกันกับ Quick Changer แต่ Dual Quick Changer ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้กับมือจับปลายแขนกลสองตัว (EoAT) พร้อม ๆ กัน เช่น มือจับ RG2 และมือจับ RG6
เครื่องมือปลายแขนกลสำหรับหุ่นยนต์ที่แตกต่างของเราช่วยให้คุณสามารถใช้งานหุ่นยนต์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด Dual Quick Changer ช่วยลดเวลาในการผลิต เนื่องจากสามารถจัดการชิ้นงานได้พร้อม ๆ กันจำนวนมากกว่า โดยรวม Dual Quick Changer ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มากถึง 50%
ระยะเคลื่อนสูง
ตรวจสอบระยะเคลื่อนอัตโนมัติเมื่อเริ่มโปรแกรมโดยไม่ต้องเริ่มคำสั่งงานใด ๆ ระยะจับสูงสุดของ RG2 คือ 110 มม. (ปรับได้)
ส่วนแสดงสถานะการจับยึด
“ระบบตรวจจับการสูญเสียแรงจับยึด” “ตรวจแรงจับยึด”, ระบบตรวจจับ “การจับยึดต่อเนื่อง” และ “การวัดความกว้าง” อัตโนมัติที่ช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งโปรแกรมเหล่านี้ด้วยตัวเอง
ปลายนิ้วจับปรับได้
ปลายนิ้วของมือจับสามารถปรับแต่งได้ง่าย ๆ ให้เหมาะกับรูปทรงของชิ้นงานเพื่อให้การจับมั่นคงมากที่สุด
Automatic tool center point calculation (TCP)
ระบบคำนวณ TCP อัตโนมัติ ช่วยลดความจำเป็นในการตั้งโปรแกรมการทำงานที่ยุ่งยาก และยังช่วยลดเวลาในการเตรียมพร้อมก่อนการเริ่มทำงาน
การคำนวณเพย์โหลดอัตโนมัติ
ระบบคำนวณเพย์โหลดอัตโนมัติที่ช่วยลดความซับซ้อนในการตั้งโปรแกรมการทำงานของมือจับ RG2
การชดเชยความลึกอัตโนมัติ
ระบบคำนวณชดเชยระยะความหนาอัตโนมัติช่วยให้นิ้วจับของมือจับกวาดเป็นแนวขนานไปตามพื้นผิวของชิ้นงานได้
ซอฟต์แวร์ติดตั้งสำเร็จ
อุปกรณ์มือจับที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ติดตั้งสำเร็จ สามารถติดตั้งและตั้งโปรแกรมได้ง่ายแม้กับพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคก็สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้
รับรองมาตรฐาน TÜV
ทั้งมือจับ RG2 และ RG6 ต่างผ่านการรับรองตามมาตรฐานของ TÜV


สนใจหรือไม่
ติดต่อเราได้ทุกเมื่อ!
สอบถามราคา
ตัวอย่างการใช้มือจับปลายแขนกล RG2
-
เพิ่มเติม
Oswald Jensen คือบริษัทสัญชาติเดนมาร์กที่รับผลิตและพัฒนาเฟืองตัวหนอน ล้อเฟืองและเฟืองเล็กหรือเฟืองคุณภาพสูงชนิดต่าง ๆ บริษัทให้ความสำคัญกับการพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาเพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
เนื่องจาก Oswald Jensen คือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเฟือง OnRobot จึงต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทเองมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาอย่างแท้จริงสำหรับการปรับการใช้งานมือจับ RG2 สำหรับชุดเฟือง หลังจากสิ้นสุดการทดลองใช้ Oswald Jensen จึงเริ่มใช้งานมือจับ RG2 กับสายการผลิตจริง บริษัทลงทุนจัดซื้อมือจับ RG2 ในปี 2015 และสามารถคืนทุนได้ในเวลาไม่ถึงสามเดือน
-
เพิ่มเติม
FT-Produktion เป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนโลหะให้แก่ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลกต่าง ๆ เช่น Volvo, Renault และ Scania ซึ่งต้องการระบบอัตโนมัติที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในตลาดแรงงานที่มีข้อจำกัดมากมาย
โตรงสร้างอะลูมิเนียมกว่า 650 แบบครอบคลุมวัสดุในการผลิตตั้งแต่ 5 - 150,000 ชิ้น หรือ 7,000 คำสั่งซื้อต่อปี ทำให้ระบบอัตโนมัติมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ระบบการทำงานที่ติดตั้งมือจับ RG2 สองตัวจาก OnRobot ช่วยลดเวลาสำหรับรองการทำงานได้เกือบครึ่ง ทำให้สามารถรองรับชิ้นงานผลิตได้มากถึง 150,000 ชิ้นภายในเวลาไม่ถึงสองเดือน ช่วยลดแรงงานคนได้ถึง 500 ชั่วโมง
การพัฒนาระบบ Pick & Place
เรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบการ Pick & Place ผ่านวิดีโอแนะนำรายละเอียดชุดนี้ คุณจะได้รับรับทราบแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาและรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นจับชิ้นงานกลึง CNC
เรียนรู้วิธีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับจับชิ้นงานกลึงได้ผ่านวิดีโอแนะนำอย่างละเอียดนี้ คุณจะได้รับรับทราบแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาและรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้
การใช้งานมือจับชุดเครื่องมือปลายแขนกล RG2
การจัดการวัสดุ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่มีการคละกันสูง ปริมาณน้อย นอกจากนี้ยังสามารถจัดเรียงชิ้นงานแยกตามวัสดุ รูปทรงและขนาดที่ต้องการ
หยิบและวางชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ สามารถหยิบจับวัตถุแผ่นเรียบโดยอาศัยระบบตรวจจับความหนาอัตโนมัติ สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กันเนื่องจากแรงจับยึดที่สามารถปรับได้
เพิ่มเติม
การจับชิ้นงานกลึง
ลดภาระในการทำงานให้กับแรงงานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า ทำให้ทำงานได้เต็มที่มากขึ้นและปลอดภัยมากกว่า
มือจับคู่ทำให้สามารถจับชิ้นงานหลายชิ้นได้พร้อม ๆ กัน
เพิ่มเติม
เข้ากันได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ที่หลากหลาย















คุณต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรของเรา! |
มาเป็นคู่ค้า |

เอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์จาก OnRobot
ผลิตภัณฑ์ของ OnRobot เปิดโลกใหม่ของการทำงานแบบอัตโนมัติที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ ตรวจสอบเอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อพิจารณาว่าคุณจะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตผ่านชุดเครื่องมืออัตโนมัติที่ทำงานอย่างยืดหยุ่นได้อย่างไร