สอบถามราคา
MG10

มือจับแม่เหล็กไฟฟ้าเอนกประสงค์ที่สามารถประสานการทำงานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย
- อุปกรณ์มือจับแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่แกะกล่อง ไม่ทีขั้นตอนที่ซับซ้อนหรือค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองในการจัดหาระบบลมต่อพ่วง
- ระบบอัจฉริยะในตัวพร้อมฟังก์ชั่นตรวจจับแรงและชิ้นส่วนที่ปรับได้ ทำให้สามารถจัดการชิ้นส่วนขนาดและน้ำหนักต่าง ๆ กันได้อย่างมั่นใจ
- อุปกรณ์มือจับขนาดกะทัดรัดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วสำหรับทุกการใช้งาน
- การทำงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัย ให้แรงจับที่ต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับหรือมีการตัดการทำงานฉุกเฉิน
ทำไมถึงต้องเป็นมือจับ MG10
OnRobot MG10 คือมือจับแม่เหล็กเอนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายสำหรับจัดการวัสดุ งานประกอบและงานจับชิ้นงานกลึงในสายการผลิต งานด้านยานยนต์หรืออากาศยาน รองรับการใช้งานกับแบรนด์หุ่นยนต์ชั้นนำมากมายผ่าน OnRobot One System Solution นอกจากนี้ MG10 ยังสามารถปรับแรงได้และมีระบบตรวจจับชิ้นงานที่จับยึดเพื่อให้ผู้ใช้ควบคุมการทำงานได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

การจัดการวัสดุที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้
ความสามารถในการปรับแรงกระทำและระบบตรวจจับชิ้นส่วนทำให้ MG10 สามารถจัดการชิ้นส่วนขนาด รูปทรงและน้ำหนักต่าง ๆ กัน

ปลอดภัยและสามารถรองรับกระบวนการทำงานร่วมกัน
MG10 สามารถรักษาแรงจับยึดไว้ได้ที่ชิ้นงานแม้ว่าไฟจะดับหรือมีการตัดการทำงานฉุกเฉิน

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและเดินระบบ
ไม่ต้องต่อระบบลม สายเคเบิลหรือดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องให้ยุ่งยาก
ข้อดีและคุณสมบัติเด่นของ MG10
แรงแม่เหล็กที่ปรับได้ทำให้มือจับ OnRobot MG10 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีข้อจำกัดมากมาย เช่น การนำแผ่นโลหะที่เรียงกันอยู่ออกจากกองทีละแผ่น เซ็นเซอร์วัดระยะในตัวจะตรวจจับว่ามีการหยิบจับชิ้นส่วนแล้วหรือไม่ โครงสร้างการทำงานแบบแม่เหล็กผสมผสานช่วยรองรับการใช้งานที่ต้องการการจัดการวัสดุชิ้นงานหรือมีน้ำหนักมากได้อย่างมีเสถียรภาพ และเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างปลอดภัย อุปกรณ์มือจับมาสามารถรักษาตำแหน่งจับยึดชิ้นงานค้างไว้ได้แม้ว่าจะไม่มีไฟเลี้ยงหรือมีการตัดการทำงานฉุกเฉิน
MG10 มีราคาย่อมเยาและไม่ต้องติดตั้งระบบลมต่อพ่วงหรือสายเคเบิลต่อพ่วงใด ๆ ทำให้การติดตั้งง่ายและรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม MG10 ใช้ระบบเปลี่ยนชิ้นส่วน Quick Changer ลักษณะเดียวกับมือจับไฟฟ้าที่ใช้งานได้สะดวกเป็นพิเศษจาก OnRobot ทุกรุ่น นอกจากนี้ยังมีระบบตั้งโปรแกรมการทำงานจาก OnRobot ที่สามารถทำได้ง่าย ๆ และรวดเร็วในระดับที่ลูกค้าจะต้องประทับใจ
MG10 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนที่มีรูปทรงแบบพิเศษ และแผ่นโลหะขนาดใหญ่ มือจับแม่เหล็กจาก OnRobot รุ่นนี้ต่างจากมือจับสุญญากาศที่จะไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ และสามารถหยิบจับได้แม้ชิ้นงานที่มีรูพรุน มีการขีดข่วนหรือมีฝุ่น สำหรับงานจับชิ้นงานอัดและงานดัด MG10 ยังสามารถช่วยจัดการกระบวนการสำหรับชิ้นส่วนได้ในภาพรวม แม้ว่าชิ้นส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปจากเดิมก็ตาม
การจับยึดที่เชื่อถือได้พร้อมแรงจับแบบแปรผัน
แรงแม่เหล็กสามารถกำหนดได้ง่าย ๆ เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการทำงานของคุณ แม้สำหรับงานที่มีข้อจำกัดมากมาย เช่น การนำแผ่นโลหะออกจากกอง
ระบบตรวจจับชิ้นงานในตัว
เซ็นเซอร์วัดระยะในตัวสามารถตรวจจับชิ้นส่วน และระบุได้ว่ามีการหยิบจับชิ้นส่วนอยู่หรือไม่
จับยึดได้อย่างปลอดภัยและได้แรงสม่ำเสมอแม้ว่าจะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ
หากไฟดับ มือจับ MG10 จะคงแรงแม่เหล็กไว้และไม่ทำให้ชิ้นงานหล่นลงมา
ไม่ต้องใช้ระบบลมอัด
มือจับแม่เหล็กไฟฟ้าที่พร้อมสำหรับใช้งานตั้งแต่เปิดกล่อง พร้อมโครงสร้างการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยากและไม่มีค่าใช้จ่ายกวนใจเพิ่มเติม


สนใจหรือไม่
ติดต่อเราได้ทุกเมื่อ!
สอบถามราคา
การพัฒนาระบบ Pick & Place
เรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบการ Pick & Place ผ่านวิดีโอแนะนำรายละเอียดชุดนี้ คุณจะได้รับรับทราบแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาและรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นจับชิ้นงานกลึง Press Brake
เรียนรู้วิธีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับจับชิ้นงานกลึง Press Brake ได้ผ่านวิดีโอแนะนำอย่างละเอียดนี้ คุณจะได้รับรับทราบแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาและรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้
ตัวอย่างการใช้งาน MG10
การจับชิ้นงานกลึง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการวัสดุรูปทรงพิเศษในงานจับชิ้นงานปั๊มและงานดัด MG10 สามารถจัดการชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ตลอดทั้งกระบวนการ
MORE
การจัดการวัสดุ
MG10 สามารถจัดการชิ้นส่วนโลหะรอแปรรูป ชิ้นส่วนเหล็กกล้าเจาะ หรือแผ่นโลหะรูพรุน และสามารถใช้ในการนำวัสดุที่วางเรียบซ้อนออกจากกอง หรือแยกแผ่นวัสดุหรือจัดเรียงชิ้นส่วนโลหะ
MORE
เข้ากันได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ที่หลากหลาย















คุณต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรของเรา! |
มาเป็นคู่ค้า |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools