สอบถามราคา
2FG7
![อุปกรณ์มือจับสองนิ้วจับสำหรับโคบอทและหุ่นยนต์เบาทางอุตสาหกรรม](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-11/2FG7_subpage_image.png?h=2a479378&itok=r7pMVkod)
2FG7 - อุปกรณ์มือจับคู่ขนาดสำหรับพื้นที่แคบและภายใต้เงื่อนไขน้ำหนักบรรทุกที่ซับซ้อน
- ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ง่าย ๆ และครอบคลุม อุปกรณ์มือจับคู่ขนาดที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานในแบบต่าง ๆ
- อุปกรณ์มือจับคู่ขนานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ดีในพื้นที่แคบและภายใต้เงื่อนไขน้ำหนักบรรทุกที่ซับซ้อน
- ROI ที่รวดเร็วด้วยอุปกรณ์มือจับอัจฉริยะที่ยืดหยุ่นและทำงานได้อย่างแม่นยำเพียงตัวเดียว สามารถปรับแต่งการทำงานและปรับรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลาย
- พร้อมสำหรับใช้งานในเกือบทุกพื้นที่ ผ่านมาตรฐาน IP67 สำหรับสภาพแวดลอ้มที่เลวร้าย และมาตรฐาน ISO Class 5 สำหรับการใช้งานในห้องที่ควบคุมความสะอาด
ทำไมถึงต้องเป็นมือจับคู่ขนาน 2FG7
OnRobot 2FG7 เป็นอุปกรณ์มือจับไฟฟ้าคู่ขนานสำเร็จรูปแบบครบวงจรราคาประหยัดที่สามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องมีการปรับแต่งทางวิศวกรรมระหว่างติดตั้ง ตั้งโปรแกรมการทำงานหรือระหว่างการดูแลรักษา 2FG7 สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ง่าย ๆ กับโคบอทและหุ่นยนต์เบาใช้งานทางอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการผลิตที่มีปริมาณน้อยแต่มีการคละชิ้นงานสูง ช่วยให้ ROI คืนทุนอย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
![พร้อมสำหรับการทำงาน](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Production%20ready_96.png?itok=kaEYh18N)
พร้อมสำหรับการทำงาน
ผลิตมาให้ทนทานสำหรับสภาพแวดล้อมในการผลิตและการใช้งานที่เลวร้าย สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกที่ซับซ้อนแม้ในพื้นที่แคบ
![อุปกรณ์มือจับตัวเดียวสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/One%20gripper%20for%20a%20wide%20range%20of%20%20applications_96.png?itok=1L5Igzo0)
อุปกรณ์มือจับตัวเดียวสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
แข็งแรงและยืดหยุ่น สามารถปรับแรงและช่วงการทำงานได้อย่างแม่นยำตามเงื่อนไขในการทำงานของคุณ
![ระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้อย่างครอบคลุมมากกว่า](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Extended%20automation%20possibilities_96.png?itok=vIbt1Q1H)
ระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้อย่างครอบคลุมมากกว่า
การรับรองการใช้งานในห้องที่ควบคุมความสะอาด สามารถใช้งานได้อย่างไม่ซับซ้อน ทั้งในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และอิเล็กทรอนิกส์.
ข้อดีและคุณสมบัติเด่นของ 2FG7
อุปกรณ์นิ้วจับที่เล็กและทรงพลังมากกว่า 2FG7 เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดมากมาย รองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ 11 กก. (24.3 ปอนด์) ช่วงการจับยึดภายนอกสูงสุด 73 มม. (2.87 นิ้ว) แรงจับที่ 20 N - 140 N, 2FG7 สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายสำหรับน้ำหนักบรรทุกที่มีน้ำหนักมากหรือมีขนาดใหญ่ มาตรฐาน IP67 สำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและ ISO Class 5 สำหรับการใช้งานในห้องที่ควบคุมความสะอาดทำให้ๅ 2FG7 พร้อมสำหรับการทำงานในเกือบทุกพื้นที่
2FG7 ไฟฟ้าแตกต่างจากอุปกรณ์มือจับนิวเมติคที่มีความซับซ้อนและมีราคาแพง โดยสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานเพื่อกำหนดแรง ความเร็วและช่วงการเคลื่อนที่ที่แม่นยำผ่านอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ง่าย ระบบแจ้งข้อมูลอัจฉริยะ เช่น ระบบตรวจจับการจับยึดและการสูญเสียการจับยึดทำให้ความแม่นยำในการทำงานโดยรวมดีขึ้น 2FG7 มีคุณสมบัติเหมือนกับอุปกรณ์มือจับไฟฟ้าของ OnRobot ที่ใช้งานได้ง่าย ทำให้คุณ “ไม่เสียเวลา” ในการเตรียมการ หรือเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบลมอัด
ราคาประหยัด ใช้งานง่าย ROI ที่คุ้มค่าสูงสุด
ใช้งานได้ง่ายและประหยัดมากกว่า อุปกรณ์มือจับ 2FG7 สามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่แคบและน้ำหนักบรรทุกที่ซับซ้อน
แรงจับยึดที่สูงและขนาดที่เล็กทำให้ 2FG7 เป็นอุปกรณ์มือจับที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในพื้นที่แคบ ๆ และพื้นที่ที่ควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนได้อย่างจำกัด หรือกรณีที่ชิ้นงานมีน้ำหนักมาก
ยืดหยุ่นและแม่นยำ
การปรับช่วงแรงและช่วงเคลื่อนได้อย่างแม่นยำและครอบคลุมทำให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์มือจับตัวเดียวกันนี้กับงานในรูปแบบต่าง ๆ
ไม่ต้องใช้ระบบลมอัด
อุปกรณ์มือจับไฟฟ้าคู่ขนาด 2FG7 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีชิ้นงานคละสูง/ปริมาณน้อย เนื่องจากคุณสามารถเริ่มการทำงานและปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ง่าย ๆ และรวดเร็ว
มาตรฐาน IP67 สำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
2FG7 สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมในการผลิตและการใช้งานที่หนักหน่วง เช่น ในงานกลึง
มาตรฐาน ISO Class 5 สำหรับการใช้งานในห้องที่ควบคุมความสะอาด
ได้มาตรฐาน ISO Class 5 สำหรับงานหลากหลายประเภท นอกจากนี้ 2FG7 ยังสามารถใช้งานในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และอิเล็กทรอนิกส์
![ข้อดีและคุณสมบัติเด่นของ 2FG7](/sites/default/files/aandf-background/2fg7_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
สนใจหรือไม่
ติดต่อเราได้ทุกเมื่อ!
สอบถามราคา
การพัฒนาระบบ Pick & Place
เรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบการ Pick & Place ผ่านวิดีโอแนะนำรายละเอียดชุดนี้ คุณจะได้รับรับทราบแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาและรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นจับชิ้นงานกลึง CNC
เรียนรู้วิธีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับจับชิ้นงานกลึงได้ผ่านวิดีโอแนะนำอย่างละเอียดนี้ คุณจะได้รับรับทราบแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาและรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้
ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์มือจับ 2FG7
การจัดการวัสดุ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีการคละชิ้นงานสูงในปริมาณน้อย สามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้ง่าย ๆ และรวดเร็วตามชิ้นงานที่จะต้องจัดการ
เพิ่มเติม
การจับชิ้นงานกลึง
ลดภาระในการทำงานให้กับแรงงานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า ทำให้ทำงานได้เต็มที่มากขึ้นและปลอดภัยมากกว่า
ได้มาตรฐาน IP 67
เพิ่มเติม
เข้ากันได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ที่หลากหลาย
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
คุณต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรของเรา! |
มาเป็นคู่ค้า |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_8.jpg?itok=m55dFZCr)
เอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์จาก OnRobot
ผลิตภัณฑ์ของ OnRobot เปิดโลกใหม่ของการทำงานแบบอัตโนมัติที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ ตรวจสอบเอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อพิจารณาว่าคุณจะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตผ่านชุดเครื่องมืออัตโนมัติที่ทำงานอย่างยืดหยุ่นได้อย่างไร
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)