สอบถามราคา
ONROBOT SANDER

ระบบขัดชิ้นงานอัตโนมัติที่ใช้งานได้ง่ายและยืดหยุ่น
- ใช้งานได้ง่ายและตั้งโปรแกรมการทำงานได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง ทั้งสำหรับงานพ่นทราย ขัดนุ่มและขัดมัน
- อุปกรณ์ครบชุดเพื่อให้ใช้งานได้ทันทีสำหรับชิ้นส่วนและวัสดุรูปแบบต่าง ๆ
- Grit Changer แบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและลดเวลาไม่เกิดผลผลิตและภาระด้านแรงงาน
- เครื่องมือระบบไฟฟ้า (ไม่ต้องอาศัยลมอัด) เพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมการทำงาน
ทำไมถึงต้องเป็น OnRobot Sander
เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้าวงโคจรแบบสุ่มที่สามารถใช้ในงานปรับแต่งพื้นผิวได้อัตโนมัติเกือบสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นงานพ่นทรายและขัดนุ่ม ไปจนถึงงานขัดมันและทำความสะอาด Sander มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบชุดเพื่อให้คุณเริ่มการทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยระบบลมอัด ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการใช้งานเพิ่มเติม และไม่เกิดฝุ่นหรือเสียงจากระบบพ่นทรายลมอัดแบบเดิม ๆ

ลดความซับซ้อนในการทำงาน
ระบบปรับแต่งพื้นผิวครบวงจรที่ตั้งโปรแกรมการทำงานและติดตั้งได้ง่าย

คุณภาพและความสม่ำเสมอของผลงาน
ฟังก์ชั่นการตรวจจับที่ช่วยให้ปรับการทำงานไปกับพื้นผิวได้อย่างแม่นยำแม้ชิ้นงานจะมีการเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่กำหนดบ้างก็ตาม

คาวมปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
เครื่องมือไฟฟ้าแบบอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานตามข้อบังคับด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ข้อดีและคุณสมบัติเด่นของ OnRobot Sander
Onrobot Sander พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคุณในการเริ่มทำงานในทันที ทั้งเครื่องมือพ่นทรายแบบ Plug-and-Play และจานกระดาษทรายและจานขัดมัน ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ง่ายและ Grit Changer เสริมที่ทำงานได้แบบอัตโนมัติ รวมทั้งเซ็นเซอร์สำหรับวัดแรง/แรงบิด หมดปัญหาจุกจิกกับคอมเพรสเซอร์ลมอัดที่เสียงดังและมีราคาแพงสำหรับเครื่องขัดกระดาษทราย
เลือกใช้เครื่องมือเอนกประสงค์นี้สำหรับชิ้นงานรูปทรงและวัสดุแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่เชื่อถือได้ คุณภาพพื้นผิวที่ดีกว่าและอัตราของเสียที่ต่ำกว่า ลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่ทำงานด้วยจานกระดาษทรายมาตรฐานจาก 3M และลดการบาดเจ็บของแรงงานที่มักเกิดขึ้นจากเครื่องขัดกระดาษทรายแบบแมนวลที่มีการสั่นสะเทือนสูง
ตั้งโปรแกรมการทำงานเพื่อปรับแต่งพื้นผิวได้่ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์หรือรับกรฝึกอบรมเพิ่มเติมใด ๆ ซอฟต์แวร์เครื่องมือพ่นทรายสามารถประสานงานทำงานกับหน้าจอสำหรับเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ ปุ่ม “save position” แบบแมนวลที่เครื่องมือยังช่วยให้ตั้งค่า waypoint ได้โดยสะดวกโดยไม่ต้องอาศัยหน้าจอสำหรับเขียนโปรแกรม ซอฟต์แวร์ Sander มารพ้อมกับระบบวางแผนเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางตามรูปทรงที่กำหนดแนวด้วยมือและจุดกำกับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับความเร็วในการหมุน ประสิทธิภาพของเวลาในรอบการทำงานและความสม่ำเสมอของผลงาน
คุณสมบัติการทำงานขั้นสูงทั้งหมดของ OnRobot Sander สามารถทำงานร่วมกับแขนหุ่นยนต์จาก Universal Robots สามารถประสานการทำงานได้ง่าย ๆ กับหุ่นยนต์แบรนด์ดังต่าง ๆ มากมาย
ติดตั้งและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้โดยง่าย
ใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง สามารถตั้งโปรแกรมหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมการทำงานเพื่อการกัดวัสดุและ ปรับแต่งพื้นผิวได้ง่าย ๆ และรวดเร็ว
ครบทุกความต้องการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานได้ในทันที
ระบบการทำงานแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งเครื่องมือขัดกระดาษทราย แผ่นขัดมาตรฐานและผงขัด เซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิดและ Grit Changer
สามารถใช้งานกับวัสดุรูปทรงและประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย
จานกระดาษทรายมาตรฐานแบบเปลี่ยนได้ สามารถปรับความเร็วในการหมุนของเครื่องมือได้ง่าย ๆ เพื่อให้ได้งานปรับแต่งพื้นผิวที่มีคุณภาพ
ไม่ต้องใช้ระบบลมอัด
เครื่องขัดทรายไฟฟ้าที่ทรงพลังและทนทาน ไม่ต้องอาศัยระบบลมอัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการดูแลรักษาจากเดิมที่สูง
มี Grit Changer เสริมจำหน่าย
สามารถสับเปลี่ยนระหว่างจานกระดาษทรายแบบต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติโดยผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
ได้มาตรฐานตามข้อบังคับด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในพื้นที่
ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บในพื้นที่ปฏิบัติงานเนื่องจากการสั่นสะเทือนที่สูงของเครื่องมือและฝุ่นที่มีอนุภาคละเอียด


สนใจหรือไม่
ติดต่อเราได้ทุกเมื่อ!
สอบถามราคา
ตัวอย่างการใช้งาน OnRobot Sander
การกัดวัสดุ
เครื่องมือขัดกระดาษทรายที่มีความยืดหยุ่น สามารถใช้ได้กับชิ้นงานรูปทรงและวัสดุแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้คุณภาพงานที่สม่ำเสมอ และพื้นผิวที่ดีว่าและมีอัตราของเสียที่น้อยกว่า
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานขัดทรายและขัดมัน
เพิ่มเติม
เข้ากันได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ที่หลากหลาย















คุณต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรของเรา! |
มาเป็นคู่ค้า |

เอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์จาก OnRobot
ผลิตภัณฑ์ของ OnRobot เปิดโลกใหม่ของการทำงานแบบอัตโนมัติที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ ตรวจสอบเอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อพิจารณาว่าคุณจะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตผ่านชุดเครื่องมืออัตโนมัติที่ทำงานอย่างยืดหยุ่นได้อย่างไร