加工臂终端产品一站式商店

OnRobot 产品开启了自动化作业的新契机,您意想不到的作业任务,皆可轻而易举地完成。我们工业自动化领域的抓取和传感系统技术领先,让您可以轻松设计出真正的协作式应用程序,使您的员工可以与协作式机器人并建工作,完成组装、表面处理、分拣和取放、机床管理或测试。

RG2夹持器
开箱即用的定制化解决方案。一种工具可用于各种用途
易于部署,最大限度地减少工程时间
全天候运行,无需增加人手
RG6夹持器
开箱即用的定制化解决方案。一种工具可用于各种用途
易于部署,最大限度地减少工程时间
全天候运行,无需增加人手
RG2-FT夹持器
赋予机器人人手一样的感觉能力
得益于传感能力,其能更快地进行生产,且质量更佳
投资回报率—1年内即可收回投资成本
GECKO GRIPPER
不会在玻璃上留下痕迹,因此,无需人工清洁
无需外部压缩空气
壁虎垫可处理多种尺寸的物品 – 一款夹持器可用于多种应用
壁虎型单垫夹持器
在玻璃上不留痕迹,无需人手清洁
无需电线或外部空气供应
甚至能够夹持印刷电路板、铝网或汽缸垫等多孔工件
3FG15 三指夹持器
通过大行程抓握,可处理多种零件尺寸
可快速、轻松地重新部署以用于多个流程,大幅提高生产率
易于部署,最大限度地减少工程时间
柔软夹持器
轻松处理各种不规则形状和精致物体
探索食品和饮料自动化的新可能性
易于部署,最大限度地减少工程时间
VG10电动真空夹持器
两条真空管路,可大幅提高加工速度
无需外部压缩空气,可节省维护成本
各种真空吸盘可提高多种应用的速度和灵活性
VGC10
可以配置适合任何形状,以匹配各种部件
结构紧凑,可以在狭小的空间工作
无需外部压缩空气
HEX 6 -轴力/扭矩传感器
机器人能够执行需要人手的灵敏度和灵巧性的任务
易于部署,减少工程时间
得益于传感能力,其能更快地进行生产,且质量更佳
QUICK CHANGER
在5秒内快速更换工具
冗余锁定机制,可在不拧紧的情况下更换工具
集成在所有OnRobot工具中
DUAL QUICK CHANGER
在机器运行时,拣取和放置零件,显著增加工作时间。
在5秒内更换工具
提供更多工作时间,例如,用于数控机床

机械臂夹持器、传感器和工具转换装置,充分满足工厂的自动化需求

借助OnRobot灵活的加工臂终端产品(EoAT),最大限度地提高自动化水平。我们为工业自动化提供各种最为先进的机械臂夹持器、传感器和工具转换装置。我们所有的产品均可与任何协作式或轻型工业机械臂一起工作。
我们的创新型夹持器、力/扭矩传感器和工具转换装置是协作式自动化中的支配者,开创了前所未有的自动化和优化可能性。
我们的每种产品都配有内置电子Quick Changer,有助于简化编程和安装。通过开发可立即部署的解决方案,您可以立即启动生产并投入运行,从第一天开始就能收回您的投资成本。

Alt-加工臂终端产品一站式商店

与每个机器人品牌兼容

我们所有的夹持器、力/扭矩传感器和工具转换装置均可与Doosan、TM机器人、Yaskawa、Universal Robots、KUKA、Fanuc、Kawasaki机器人技术、Hanwha和Nachi机器人兼容。因我们的产品与常见的机器人品牌兼容,所以,您可以轻松开始最大限度地利用您的机器人。如果您的机器人来自另一个品牌,这并不意味着我们的夹持器不兼容。请联系我们,讨论对您最可行的解决方案。在这里检查机器人兼容性。 

我们的机械臂夹持器为协作式过程增加了智能元素。

协作式机器人,又称“cobots”,和轻型工业机器人的使用日益普遍,这归功于通用EoAT的兴起,例如,机械臂夹持器、传感器和Quick Changer。通过将您的机器人与正确的末端执行器相结合,您可以增强其与人类员工安全协作和处理复杂过程的能力。
众所周知,协作式技术为中小企业带来了巨大的商业利益,包括:

缩短部署时间
缩短部署时间

协作式机器人和末端执行器的设计考虑到了简单的编程,所以,即使没有技术经验的员工也可以很快学会如何使用和适应机器人。这种灵活性使制造商享有试验应用的自由度和灵活性,为潜在的新需求做好准备。

生产灵活
生产灵活

需要为特定的制造任务生产独特的工具是一项成本高企且困难重重的任务。相比之下,EoAT可以轻松部署以处理不同的任务和流程,并无缝集成到不同的生产环境中。

投资回报率更高
投资回报率更高

灵活的末端执行器允许机器人以比人类更高的一致性和精确度完成重复性任务,从而为制造商带来更快的投资回报率。在机器人处理枯燥、脏污和危险的任务时,人类员工可以承担更适合人类思维的较高任务水平。

 我们的机械臂夹持器为协作式过程增加了智能元素。

利用新EOAT技术发展您的业务

OnRobot的智能EoAT解决方案使机器人能够处理自适应、高精度的应用,而这些应用由于过于复杂,一直以来都无法实现自动化。请阅读下文,详细了解我们的创新型解决方案对高级协作式应用带来的影响。

surface finishing

抛光、去毛刺和打磨是表面精加工的核心任务。每个表面都具有细微的差异,所以,为了均匀实现表面处理,
砂光机和抛光机必须以恒定的力和均匀的移动速度接触表面。 

通过增加一个6轴力/扭矩传感器,EoAT将紧随任何轮廓,同时施加恒定的压力,以获得完美和均匀的表面。
为优化表面抛光操作,我们推荐使用HEX力/扭矩传感器。

Assembly

装配操作通常需要机器人精确定位和抓取物品。合适的夹持器和力控制软件将使您的机器人能够像人类一样精确地处理各种形状和大小的小零件。 

所有这些都在不影响灵活性的情况下完成,该软件允许轻松地对机械臂进行编程,以在组装时找到正确的方向。
为优化装配操作,我们建议使用HEX力/扭矩传感器、RG2-FT夹持器或RG2/6夹持器。

pick&place

就像装配操作一样,拣取和放置操作也需要灵活性、敏感性和一致性。这可以通过双夹持器等实现,其中,两个夹持器安装在同一机械臂上。 

两个夹持器相互独立工作,允许机械臂一次处理更多的物体。其结果将是大幅提高生产率,双夹持器可以在同时执行两个动作,继而同时处理两个工件。此外,您可以使用同一个夹持器处理不同尺寸的工件,无需针对不同尺寸购买不同的工具。
为优化取放操作,我们建议使用RG2-FT夹持器RG2/RG6夹持器Gecko GripperVG10夹持器HEX力/扭矩传感器

machine tending

机床管理可能十分乏味,又存在危险隐患,而且即使工作几个小时之后,还需要保持高度的一致性。通过自动化完成机床管理操作,您可以提高人类工人的安全性,同时,将他们的时间用于从事更有价值的任务。 

如果您RG2/R6夹持器与HEX传感器相结合,这将有助您堆垛/卸垛,在放置物体时,传感器会“感觉”出碰撞。
为优化包装和码垛操作,我们建议使用RG2/RG6夹持器、HEX力/扭矩传感器或VG10夹持器

packaging and palletizing

使用合适的EoAT,最大幅度提高包装和码垛效率。OnRobot的电动真空夹持器无需外部气源,这意味着更容易集成和降低成本,且可以降低噪音和减少灰尘,有效改善工作环境。 

如果您RG2/R6夹持器与HEX传感器相结合,这将有助您堆垛/卸垛,在放置物体时,传感器会“感觉”出碰撞。
为优化包装和码垛操作,我们推荐使用RG2/RG6夹持器HEX力/扭矩传感器VG10夹持器

quality testing inspection

实验室通常空间有限,因此,小型协作式机器人是确保质量稳定的最佳解决方案。我们的夹持器带有可编程的作用力,可以轻松地设置,以类似人类的灵敏度处理精密物体,例如,血液测试样本。
 

为优化质量测试和检验操作,我们建议使用RG2-FT夹持器,与力/扭矩传感器或HEX力/扭矩传感器集成。