FÅ ET TILBUD
SOFT GRIPPER

SOFT GRIPPER - FLEKSIBEL NÆRINGSMIDDELGODKJENT ROBOTGRIPER
- Utforsk nye muligheter for automatisering innen mat og drikke, kosmetikk og legemidler med den sertifiserte næringsmiddelgodkjente Soft Gripper
- Enkel håndtering av en rekke uregelmessige former og skjøre gjenstander med den fleksible silikon-formede griperen
- Trygg håndtering av skjøre gjenstander for høyere produksjonskvalitet og redusert avfall
- Ingen ekstern luftforsyning betyr intet støv, ingen støy, kompleksitet eller ekstra kostnader
Hvorfor Soft Gripper?
OnRobot Soft Gripper kan plukke en lang rekke uregelmessige former og skjøre gjenstander, noen som gjør den ideell for plukk og plasser-applikasjoner i mat- og drikkeproduksjon, i tillegg til fremstilling og emballering. Griperen er tilgjengelig med tre utskiftbare silikonformede kopper. Fra egg til frukt, flasker eller bokser - mat- og drikke-automatisering ble akkurat enklere. I likhet med alle OnRobot-gripere tilbyr Soft Gripper sømløs integrasjon med de robotene du måtte ønske. Soft Gripper driftes uten ekstern luftforsyning, for å unngå ekstra kostnader eller kompleksitet og støv eller bråk som forbindes med tradisjonelle vakuumgripere.

Høy fleksibilitet, høyere ROI
Enkel håndtering av en rekke uregelmessige former og skjøre gjenstander

Utvidede automatiseringsmuligheter
Utforsk nye muligheter for mat- og drikke-automatisering

Et enklere alt-i-ett-system
Enkel utplassering minimerer antall ingeniørtimer
Soft Grippers fordeler og funksjoner
Nye OnRobot Soft Gripper er tilgjengelig med tre utskiftbare silikonformede kopper for å håndtere en lang rekke uregelmessige former og skjøre gjenstander, noe som gjør den ideell for plukk og plasser-oppgaver innen mat og drikke og andre “rene” produksjonsbruksområder som kosmetikk og legemidler, i tillegg til fremstilling eller emballering. Soft Gripper kommer med OnRobots revolusjonære Quick Changer, en baseenhet og silikonkopper i stjerne- eller fingerversjoner for større fleksibilitet. Soft Grippers silikonkopper kan vaskes i oppvaskmaskin og etterlever kravene i FDA 21 CFR (for matvarer uten fett) og EØS 1935/2004 for mathåndtering. Maksimal nyttelast på 2,2 kg, avhengig av form, mykhet og friksjon på gjenstander som skal håndteres, og gripedimensjonene strekker seg fra 11 mm til 118 mm, avhengig av hvilken kopp du bruker.
Tilgjengelige modeller:
- SG-a-H
- SG-a-S
- SG-b-H
Sertfisert næringsmiddelgodkjent griper
Automatisering av mat og drikke med en sertifisert næringsmiddelgodkjent soft gripper
Fleksible, utskiftbare silikonkopper
Ideell håndtering av skjøre gjenstander og uregelmessige former
Intet behov for luftforsyning
Trenger ikke ekstern luftforsyning, og sparer vedlikeholdskostnader
Nyttelast: 2,2 kg
Inntil 2,2 kg nyttelast basert på form, mykhet og friksjon av gjenstandene som skal håndteres
Gripedimensjoner fra 11 mm til 118 mm
Enkel håndtering av en lang rekke uregelmessige former og skjøre gjenstander
Integrert programvare
Griperen leveres med integrert programvare som er enkel å installere og programmere, slik at selv medarbeidere uten teknisk bakgrunn kan sette den opp.
Skjør griping
Trygg håndtering av skjøre gjenstander for høyere produksjonskvalitet og redusert avfall


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Bruksområder for OnRobot Soft Gripper
MATERIALHÅNDTERING
Automatisering av mat og drikke med en sertifisert næringsmiddelgodkjent soft gripper
MER
Kompatibel med en lang rekke robotmerker















Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools