FÅ ET TILBUD
VGC10

VGC10 – KOMPAKT TILPASSBAR ELEKTRISK VAKUUMGRIPER
- Fleksibel elektrisk vakuumgriper med ubegrensede tilpasningsmuligheter for å passe alle dine applikasjoner
- Liten og lett griper som passer perfekt på trange steder, men med massevis av styrke for gjenstander opptil 15 kg
- Ikke behov for ekstern luftforsyning, som gir lavere vedlikeholdskostnader og raskere utplassering
Hvorfor VGC10 ELEKTRISK VAKUUMGRIPER
Den kompakte elektriske vakuumgriperen VGC10 har ubegrensede muligheter for tilpassing. Den har også utskiftbare sugekopper for omtrent alle typer applikasjoner. VGC10 er mindre enn VG10, får plass i trange områder, og utvider dermed automatiseringsmulighetene dine. VGC10 veier halvparten så mye som VG10, men takler tilsvarende nyttelast, og den kan løfte små, ujevne og tunge gjenstander, selv med mindre robotarmer. VGC10 har to uavhengig styrte luft-kanaler som gjør at den oppfører seg som en dobbelgriper med plukk og slipp i samme bevegelse, økt effektivitet og redusert syklustid. Denne elektriske griperen er lett å flytte på, da den ikke har behov for kompressor eller luftforsyning. Enkel programmering gjør den rask og enkel å omplassere for større fleksibilitet i produksjonen.
Sømløs integrering med ditt eget valg av robot.

Høy fleksibilitet
Kan justeres til ulike former for å samsvare med ulike deler

Enkel utplassering, ideell for trange steder
Kompakt – kan brukes på trange steder

Lavere brukskostnader
Trenger ikke ekstern trykkluft
VGC10s fordeler og funksjoner
VGC10 er basert på VG10 elektrisk vakuumgriper, men er mindre og lettere enn forgjengeren – uten å gå på bekostning av bæreevnen. Endeverktøyet kan tilpasses i høy grad, slik at produsenter kan fokusere på applikasjonen, heller enn robotens kompleksiteter. Den kompakte griperen er perfekt for trange områder og små robotarmer, samtidig som den har en imponerende bæreevne. Til tross for den kompakte størrelsen, kan endeverktøyet løfte opptil 15 kg.
Payload 15 kg (35 lb)
Kan løfte gjenstander på opptil 15 kg
Kompakt, lett og kraftig
Grip og flytt en bred rekke av små, flerdimensjonale og tunge gjenstander, selv med en robotarm med lav bæreevne
Konfigurerbare sugekopper
Sugekoppene kan enkelt byttes etter applikasjonens behov.
Ubegrenset tilpasning
Sugekopp som enkelt kan byttes ut, og mulighet for å legge til eller bytte ut armer for svært spesifikke applikasjoner
Uavhengige luftkanaler for dobbelgriping
Styre høyre og venstre side av vakuumgriperen uavhengig av hverandre, og øke effektiviteten i produksjonslinjen din.
Integrert programvare
Griperen leveres med integrert programvare som er enkel å installere og programmere, slik at selv medarbeidere uten teknisk bakgrunn kan sette den opp.
Innebygd elektrisk vakuum
Trenger ikke ekstern luftforsyning, og sparer kostnader


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Hvordan bygge en Pick & Place-løsning
Lær hvordan man bygger en Pick & Place-løsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å ta løsningen i bruk.
Slik bygger du en løsning for maskinpass av en kantpresse
Lær hvordan man bygger en løsning for maskinpass av en kantpresse, ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere løsningen.
Applikasjoner med VGC10 vacuumgriper
MASKINPASS
Dobbeltgriperfunksjonaliteten gir raskere maskinpass og syklustid.
MER
MATERIALHÅNDTERING
Løfter små og rart formede og tunge gjenstander, selv med små robotarmer. Får plass i trange områder og utvider dermed automatiseringsmulighetene dine.
MER
Kompatibel med en lang rekke robotmerker















Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |