FÅ ET TILBUD
RG6 GRIPPER
![RG6-griperen RG6-griperen](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/RG6_0.jpg?h=2a479378&itok=6YX5M3F1)
RG6 – FLEKSIBEL ROBOTGRIPER MED TO FINGRE OG BRED VANDRING
- Bøyelige gripere kan brukes til deler i mange størrelser og former
- Plug-and-produce-designet reduserer utplasseringstiden fra en dag til en time
- Enkel utplassering med bruksklare gripere reduserer tiden det tar å programmere med 70 %
Hvorfor en RG6-griper?
RG6 – samarbeidende griper for robotarmer med løfteevne på 6 kg, med innebygd Quick Changer, opptil 150 mm vandring. Den er smart, har rask utplassering og er enkel å tilpasse og programmere. Fremragende programvarefunksjoner som medfølger produktet gjør applikasjoner smartere. RG6-griperen er et verktøy for et bredt utvalg av applikasjoner. Tilpassede fingertupper gir omfattende grepsfleksibilitet. Dette gjør det mulig for kunder å bruke ett og samme verktøy på ulike deler av produksjonsprosessen, slik at roboten kan utnyttes til sitt fulle potensiale. For at du skal kunne få så mye som mulig ut av robotene dine, fungerer RG6 sømløst med vår Dual Quick Changer og alle våre andre gripere. RG6 er TÜV-sertifisert, og sikkerhetsskjermer medfølger som standard.
![ETT VERKTØY FOR ALLE BEHOV – HØY FLEKSIBILITET](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_One%20tool%20for%20all%20your%20needs%20high%20flexibility_96.png?itok=jz8ToBi6)
Ett verktøy for alle behov – høy fleksibilitet
Ny og tilpasset løsning Ett verktøy for mange applikasjoner
![ET ENKLERE ALT-I-ETT-SYSTEM](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_Simplified%20one%20software%20system_96.png?itok=7pjbtxU6)
Et enklere alt-i-ett-system
Enkel utplassering minimerer antall ingeniørtimer
![FLEKSIBILITET I PRODUKSJONEN](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_Flexibility%20in%20production_96.png?itok=jVjS4MJ9)
Fleksibilitet i produksjonen
Drift virksomheten døgnet rundt, uten å ansette flere personer
RG6s fordeler og funksjoner
RG6-griperen kan kombineres med Dual Quick Changer-modulen. Dual Quick Changer kjører på de samme prinsippene som Quick Changer-modulen. Forskjellen ligger i at Dual Quick Changer er laget for å muliggjøre bruk av to endeverktøysgripere (EoAT) samtidig. Dette tillater for eksempel å bruke en RG2-griper og RG6-griper samtidig.
Vårt unike endeverktøysgripere hjelper deg med å utnytte roboten din til sitt ytterste. Med en Dual Quick Changer påmontert, reduseres produksjonstiden, fordi flere arbeidsstykker håndteres samtidig. Dual Quick Changer øker totalt sett produksjonseffektiviteten med 50 %.
Lang vandring
Oppdager vandringen automatisk ved oppstart, uten installasjon. Maksimal vandring på griperen til RG6, er 150 mm (kan justeres).
Gripeindikasjoner
Automatisk «registrering av mistet grep», «grep registrert», «kontinuerlig grep» og «mål bredde» fjerner behovet for manuell programmering av disse funksjonene.
Fingertupper som kan tilpasses etter behov
Fingertuppene til griperen kan enkelt tilpasses til å passe formen på produktet, for å gjøre grepet stabilt.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Automatisk beregning av TCP eliminerer behovet for kostbar programmering, og reduserer tiden det tar å utplassere.
Automatisk beregning av nyttelast
Automatisk beregning av nyttelast gjør programmeringen av RG6-griperen enklere.
Automatisk dybdekompensasjon
Automatisk dybdekompensasjon sikrer at griperfingrene beveger seg parallelt over arbeidsområdet.
Integrert programvare
Griperen leveres med integrert programvare som er enkel å installere og programmere, slik at selv medarbeidere uten teknisk bakgrunn kan sette den opp.
TÜV-sertifisert
Både RG2-griperen og RG6-griperen er TÜV-sertifisert.
![RG6s fordeler og funksjoner](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20RG6_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Brukseksempel på endeverktøysgriperen RG6 for roboter
-
MER
Donk Industries er en av verden største produsent av aluminiumsdeler i små serier i BeNeLux-landene. RG6-gripere med HEX-sensorer fra OnRobot mater automatisk én av åtte CNC-maskiner til enhver tid, for å sikre at lageret ikke overfylles og at kundene får sine mange ulike varer i tide.
Hvis det er mangel på erfaren arbeidskraft, frigjør den tid for ansatte til å arbeide på andre oppgaver, samtidig som den øker avkastningen på CNC-maskinen med en høyere og mer stabil produktkvalitet.
-
MER
Tomenson Machine Works er en familieeid produsent av verdensledende hydrauliske grenrør i Chicago, som stadig fokuserer på å forbedre seg. Samarbeidende automasjon i deres prosess for pinnestempling forbedret kvaliteten, avkastningen, fleksibiliteten og arbeidstakernes tilfredshet.
OnRobots samarbeidende RG6-griper håndterer en mengde ulike størrelser av deler, med raske og enkle bytter, og setter listen for fremtidig automasjon innen CNC-maskinpass, avgrading og emballering.
-
MER
RG6 brukes spesielt der hvor tinge og kjedelige oppgaver kan flyttes fra ansatte, til samarbeidende roboter, sier Bastian Fietje, strategisk prosjektleder: «På arbeidsstasjonen hvor vi bruker griperen fra OnRobot, bytter den ut en emballeringsprosess hvor operatøren manuelt måtte å stable produkter og presse luft ut av dem.
Den manuelle prosessen bak repetitive tunge løft, kan gi stor belastning på skuldrene. Vi har fjernet den fysiske belastningen fra menneskelige arbeidere», sier han.
Hvordan bygge en Pick & Place-løsning
Lær hvordan man bygger en Pick & Place-løsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å ta løsningen i bruk.
Slik bygger du en løsning for CNC-maskinpass
Lær hvordan bygger en løsning for CNC-maskinpass, ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere løsningen.
Applikasjoner for endeverktøysgriperen RG6
MATERIALHÅNDTERING
Perfekt for høy produktmiks med små serier – sorterer etter materiale, form og størrelse.
Sikrer presise løft og plasseringer av produkter. Flate gjenstander kan plukkes opp, takket være automatisk dybdeføler. Justerbar grepsstyrke gjør den anvendelig for mange applikasjoner.
MER
MASKINPASS
Sparer menneskelige medarbeidere for tidskrevende og repetitivt arbeid, slik at produktiviteten og sikkerheten bedres.
Dobbeltgriperens montering gjør det mulig å håndtere flere produkter på samme tid.
MER
Kompatibel med en lang rekke robotmerker
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_12.jpg?itok=RB0k6ZXb)
Produktbrosjyre for OnRobot
Produktene fra OnRobot åpner nye muligheter for automatiseringsoppgaver du aldri trodde var mulig. Les brosjyren vår for å lære hvordan du senker kostnadene og øker produktiviteten med fleksible automatiseringsverktøy.
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)