FÅ ET TILBUD
MG10

Allsidig elektrisk magnetisk griper for sikre og nøyaktige samarbeidsapplikasjoner.
- Elektrisk magnetisk griper gir rask utplassering uten kompleks og kostbar ekstern lufttilførsel
- Innebygd intelligens med justerbar kraft som er enkel å justere samt gjenkjenning av deler sikrer pålitelig håndtering av et bredt spekter av delestørrelser og vekt
- Rask, kompakt og tilpassbar griper som passer til alle bruksområdene dine
- Sørger for sikker og pålitelig drift ved at den opprettholder grepet, selv etter strømbrudd eller nødstopp
Hvorfor velge MG10-griper?
OnRobots MG10 er en allsidig og brukervennlig magnetisk griper for bruksområder som materialhåndtering, montering og maskinpass innen produksjons-, bil- og romfartsindustrien. MG10 er fullt ut kompatibel med de fleste ledende robotmerker via OnRobots One System-løsning og tilbyr unike egenskaper for justerbar kraft- og grep-registrering, som gir brukerne enestående kontroll.

Pålitelig og fleksibel håndtering
Ved hjelp av konfigurerbar registrering av kraft og deler kan MG10 håndtere deler i en rekke ulike størrelser og former og med ulik vekt.

Sikre samarbeidsoperasjoner
MG10 opprettholder grepet på delen, selv ved strømbrudd eller nødstopp

Kortere utplasseringstid og reduserte driftskostnader
Ikke behov for ekstern luftforsyning, kabling eller kontinuerlig vedlikehold
MG10s fordeler og funksjoner
Med magnetisk kraft som enkelt kan konfigureres tilbyr MG10-griperen fra OnRobot justerbar kraft for å kunne tilpasses utfordrende krav til bruksområder, som å avstable én og én metallplate. En innebygd avstandsføler registrerer om en del har blitt plukket opp eller ikke, og multi-magnetoppsett støtter bruksområder som krever pålitelig håndtering av store og tunge arbeidsstykker. Og for sikker, samarbeidende drift opprettholdes grepet om arbeidsstykket, selv ved strømbrudd eller nødstopp.
MG10 er prisvennlig og krever ingen ekstern luftforsyning eller kabler, for rask og enkel installasjon uten tilleggskostnader. Liksom resten av de hel-elektriske og ukompliserte griperne i OnRobot-familien, benytter MG10-griperen også Quick Changer og OnRobots intuitive programmering for rask og enkel oppsetting.
MG10 er ideell å bruke både til uvanlig formede deler samt store flate metallplater. I motsetning til vakuumgripere vil ikke OnRobot magnetisk griper etterlate merker, og den kan håndtere perforerte, abrasive eller støvete arbeidsstykker. I applikasjoner som pass av press- og bøyemaskiner vil MG10 kunne håndtere arbeidsstykket gjennom hele prosessen, selv etter hvert som delen endrer form.
PÅLITELIG GREP MED JUSTERBAR KRAFT
Den magnetiske kraften kan enkelt konfigureres i ulike trinn for å tilpasses kravene for bruksområdet, selv ved de mest utfordrende oppgavene, som for eksempel avstabling av metallplater.
INNEBYGD DEL-REGISTRERING
Innebygd avstandsføler oppdager om en del er til stede i det aktuelle området samt registrerer om delen er plukket opp eller ikke.
SIKKERT OG JEVNT GREP SELV VED STRØMBRUDD
Ved strømbrudd vil MG10-griperen opprettholde den magnetiske kraften og ikke miste arbeidsstykket.
TRENGER IKKE TRYKKLUFT
Elektrisk magnetisk griper som er klar til bruk rett fra esken, med rask og enkel installasjon uten ekstra kostnader.


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Hvordan bygge en Pick & Place-løsning
Lær hvordan man bygger en Pick & Place-løsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å ta løsningen i bruk.
Slik bygger du en løsning for maskinpass av en kantpresse
Lær hvordan man bygger en løsning for maskinpass av en kantpresse, ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere løsningen.
Eksempel på bruksområde for MG10
MASKINPASS
Ideell til håndtering av uvanlig formede deler i applikasjoner som pass av press- og bøyemaskiner – MG10 håndterer delen gjennom hele prosessen.
MORE
MATERIALHÅNDTERING
MG10 kan enkelt håndtere metallemner, stansede ståldeler og perforerte metallplater, og den kan benyttes til avstabling og separering av plater eller palletering av metalldeler.
MORE
Kompatibel med en lang rekke robotmerker















Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools