FÅ ET TILBUD
2FG7

2FG7 – ukomplisert parallellgriper for trange steder og krevende nyttelast
- Komplett samarbeidende parallellgriper som er enkel å programmere, kan settes raskt i arbeid på en rekke bruksområder
- Sterk parallellgriper som er lett å utplassere på trange steder og håndterer krevende nyttelastkrav
- Få rask avkastning på investeringen med én fleksibel, intelligent og nøyaktig griper som enkelt kan stilles inn og tilpasses til mange ulike oppgaver
- Klar til bruk nesten overalt, med kapslingsgrad IP67 for tøffe omgivelser og ISO klasse 5-sertifisering for bruk i renrom.
Hvorfor en 2FG7 Parallel Gripper?
OnRobots 2FG7 er en komplett, prisgunstig parallellgriper som er klar til bruk og kan utplasseres på få minutter. Den krever ikke spesialtilpasset tekniske arbeid for montering, programmering eller vedlikehold. Det er enkelt å omplassere 2FG7 på alle ledende samarbeidende eller lette industriroboter, noe som gjør den velegnet for produksjon med stor variasjon og lite volum, og gir rask avkastning på investeringen ved mange ulike bruksområder.

Klar til produksjon
Bygget for å tåle tøffe produksjonsforhold og bruksområder, håndterer krevende nyttelast selv på trange steder.

Èn griper for en lang rekke bruksområder
Sterk samtidig som den er fleksibel, med nøyaktig justering av kraft og vandring for å passe dine spesifikke brukskrav.

Utvider automatiseringsmulighetene
Sertifisert for renrom med enkel utplassering i legemiddel- og elektronikkindustrien.
2FG7s fordeler og funksjoner
2FG7 er mindre og kraftigere enn fingergripere og er perfekt å benytte ved begrenset manøvreringsplass. Den allsidige 2FG7 takler en maksimal nyttelast på hele 11 kg, har en ekstern grepsrekkevidde på opptil 73 mm og en gripekraft på 20 til 140 N, og den kan enkelt håndtere tung og klumpete nyttelast. Og med kapslingsgrad IP67 for tøffe omgivelser og ISO klasse 5-sertifisering for bruk i renrom, er 2FG7 klar til å benytte nesten hvor som helst du trenger den.
Til forskjell fra komplekse og dyre pneumatiske gripere kan den elektriske 2FG7 enkelt programmeres med nøyaktig innstilling for kraft, hastighet og vandring via et intuitivt programgrensesnitt. Intelligent tilbakemelding, som f.eks. grep-registrering og mistet-grep-registrering, forbedrer den totale nøyaktigheten. Og med 2FG7 kan du, liksom resten av de hel-elektriske griperne i den ukompliserte OnRobot-familien, si farvel til problemer og kostnader med trykkluft.
RIMELIG OG ENKEL Å BRUKE FOR RASK AVKASTNING PÅ INVESTERINGEN
2FG7 griperen er enkel å bruke og kostnadseffektiv, og den kan utplasseres på få minutter med mange ulike bruksområder.
IDEELL FOR SMÅ STEDER OG KREVENDE NYTTELAST
2FG7 har et kraftig grep og er liten i størrelse, og er derfor en perfekt griper å bruke i små arbeidsområder og på bruksområder med lite plass til manøvrering, selv med tung nyttelast.
FLEKSIBEL OG NØYAKTIG
Nøyaktig justering av det store kraftintervallet og vandringen betyr at du kan bruke den samme griperen til mange ulike oppgaver og bruksområder.
TRENGER IKKE TRYKKLUFT
Den elektriske parallellgriperen 2FG7 er ideell for produksjon med stor variasjon og lavt volum ettersom den er rask og enkel å utplassere og omplassere.
KAPSLINGSGRAD IP67 FOR TØFFE OMGIVELSER
2FG7 tåler tøffe produksjonsforhold og bruksområder, som f.eks. maskinpass-oppgaver.
ISO KLASSE 5-SERTIIFISERING FOR BRUK I RENROM
2FG7 er klar til bruk i legemiddel- og elektronikkindustrien, da den er i samsvar med ISO klasse 5-krav for håndtering av mange ulike oppgaver.


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Hvordan bygge en Pick & Place-løsning
Lær hvordan man bygger en Pick & Place-løsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å ta løsningen i bruk.
Slik bygger du en løsning for CNC-maskinpass
Lær hvordan bygger en løsning for CNC-maskinpass, ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere løsningen.
Eksempel på bruksområde for 2FG7 Gripper
MATERIALHÅNDTERING
Den er ideell for produksjon med stor variasjon og lavt volum, og det er derfor raskt og enkelt å endre innstillingene avhengig av hvilke deler som håndteres.
MER
MASKINPASS
Sparer menneskelige medarbeidere for tidkrevende og repetitivt arbeid, slik at produktiviteten og sikkerheten bedres.
IP 67-sertifisert.
MER
Kompatibel med en lang rekke robotmerker















Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |

Produktbrosjyre for OnRobot
Produktene fra OnRobot åpner nye muligheter for automatiseringsoppgaver du aldri trodde var mulig. Les brosjyren vår for å lære hvordan du senker kostnadene og øker produktiviteten med fleksible automatiseringsverktøy.