FÅ ET TILBUD
RG2 GRIPPER
![RG2 Gripper RG2 Gripper](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/RG2.jpg?h=2a479378&itok=H3DgJkHC)
RG2 – FLEKSIBEL ROBOTGRIPER MED TO FINGRE OG BRED VANDRING
- Bøyelige gripere kan brukes til deler i mange størrelser og former
- Plug-and-produce-designet reduserer utplasseringstiden fra en dag til en time
- Enkel utplassering med bruksklare gripere reduserer tiden det tar å programmere med 70 %
Hvorfor RG2 Gripper?
RG2 – samarbeidende robotarmgriper med løfteevne på 2 kg, med innebygd Quick Changer, opptil 110 mm vandring. Den er smart, har rask utplassering og er enkel å tilpasse og programmere. Banebrytende programvarefunksjoner i vår ettsystems-løsning senker tiden som går til ingeniørarbeid og produksjonsprosessen betraktelig. RG2-griperen er et verktøy for et bredt utvalg av applikasjoner. Tilpassede fingertupper gir god grepsfleksibilitet. Dette gjør det mulig for kunder å bruke ett og samme verktøy på ulike deler av produksjonsprosessen, slik at roboten kan utnyttes til sitt fulle potensiale. For at du skal kunne få så mye som mulig ut av robotene dine, fungerer RG2 sømløst med vår Dual Quick Changer og alle av våre andre gripere. RG2 er TÜV-sertifisert, og sikkerhetsskjermer medfølger som standard.
![Ett verktøy for alle behov – høy fleksibilitet](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2_One%20tool%20for%20all%20your%20needs%20high%20flexibility_96_0.png?itok=Z3xE0EIK)
Ett verktøy for alle behov – høy fleksibilitet
Ny og tilpasset løsning Ett verktøy for mange applikasjoner
![Et enklere alt-i-ett-system](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2_Simplified%20one%20software%20system_96_0.png?itok=gdUsshMz)
Et enklere alt-i-ett-system
Enkel utplassering minimerer antall ingeniørtimer
![Fleksibilitet i produksjonen](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2_Flexibility%20in%20production_96_0.png?itok=M7j7Q7RP)
Fleksibilitet i produksjonen
Drift virksomheten døgnet rundt, uten å ansette flere personer
RG2s fordeler og funksjoner
RG2-griperen kan kombineres med Dual Quick Changer-modulen. Dual Quick Changer kjører på de samme prinsippene som Quick Changer-modulen. Forskjellen ligger i at Dual Quick Changer er laget for å muliggjøre bruk av to endeverktøysgripere (EoAT) samtidig. Dette tillater for eksempel å bruke en RG2-griper og RG6-griper samtidig.
Vårt unike endeverktøysgripere hjelper deg med å utnytte roboten din til sitt ytterste. Med en Dual Quick Changer påmontert, reduseres produksjonstiden, fordi flere arbeidsstykker håndteres samtidig. Dual Quick Changer øker totalt sett produksjonseffektiviteten med 50 %.
Lang vandring
Oppdager vandringen automatisk ved oppstart, uten installasjon. Maksimal vandring på griperen til RG2, er 110 mm (kan justeres).
Gripeindikasjoner
Automatisk «registrering av mistet grep», «grep registrert», «kontinuerlig grep» og «mål bredde» fjerner behovet for manuell programmering av disse funksjonene.
Fingertupper som kan tilpasses etter behov
Fingertuppene til griperen kan enkelt tilpasses til å passe formen på produktet, for å gjøre grepet stabilt.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Automatisk beregning av TCP eliminerer behovet for kostbar programmering, og reduserer tiden det tar å utplassere.
Automatisk beregning av nyttelast
Automatisk beregning av nyttelast gjør programmeringen av RG2-griperen enklere.
Automatisk dybdekompensasjon
Automatisk dybdekompensasjon sikrer at griperfingrene beveger seg parallelt over arbeidsområdet.
Integrert programvare
Griperen leveres med integrert programvare som er enkel å installere og programmere, slik at selv medarbeidere uten teknisk bakgrunn kan sette den opp.
TÜV-sertifisert
Både RG2-griperen og RG6-griperen er TÜV-sertifisert.
![RG2s fordeler og funksjoner](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20RG2_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Brukseksempel for RG2-endeverktøysgriperen for roboter
-
Mer
Oswald Jensen er et dansk selskap som produserer og utvikler snekkehjul, sylindriske tannhjul samt snekkehjul og snekkeskruer. Selskapet prioriterer tett dialog med kundene gjennom design- og utviklingsfasen, for å kunne treffe riktig løsning.
Oswald Jensen erfaring som tannhjulspesialist er bakgrunnen for at OnRobot har konsultert dem for fagkunnskap og tilpasning av utstyret i RG2-griperen. Etter at utviklingen var ferdig, tok Oswald Jensen selv i bruk RG2-griperen i sin egen produksjonslinje. Selskapet investerte i en RG2-griper i 2015, og fikk avkastning på investeringene på mindre enn tre måneder.
-
Mer
FT-Produktion leverer metalldeler til globale industriledere, slik som Volvo, Renault og Scania. For å kunne å vokse i et stramt arbeidsmarked, er de avhengig av at automasjonen hjelper dem.
Med 650 ulike aluminiumsprofiler, lager de mellom fem og 150 000 enheter i en produksjon. De mottar 7000 bestillinger årlig, og da er fleksibel automatisering viktig. En robotcelle med to OnRobot RG2-gripere halverer syklustiden. Dette gjør at en serie på 150 000 enheter kan produseres på mindre enn to måneder, noe som tilsvarer en besparelse på 500 arbeidstimer.
Hvordan bygge en Pick & Place-løsning
Lær hvordan man bygger en Pick & Place-løsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å ta løsningen i bruk.
Slik bygger du en løsning for CNC-maskinpass
Lær hvordan bygger en løsning for CNC-maskinpass, ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere løsningen.
Applikasjoner for endeverktøysgriperen RG2
MATERIALHÅNDTERING
Perfekt for høy produktmiks med små serier – sorterer etter materiale, form og størrelse
Sikrer presise løft og plasseringer av produkter. Flate gjenstander kan plukkes opp, takket være automatisk dybdeføler. Justerbar grepsstyrke gjør den anvendelig for mange applikasjoner.
Mer
MASKINPASS
Sparer menneskelige medarbeidere for tidskrevende og repetitivt arbeid, slik at produktiviteten og sikkerheten bedres.
Dobbeltgriperens montering gjør det mulig å håndtere flere produkter på samme tid.
Mer
Kompatibel med en lang rekke robotmerker
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_13.jpg?itok=NAAIWLoc)
Produktbrosjyre for OnRobot
Produktene fra OnRobot åpner nye muligheter for automatiseringsoppgaver du aldri trodde var mulig. Les brosjyren vår for å lære hvordan du senker kostnadene og øker produktiviteten med fleksible automatiseringsverktøy.
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)