FÅ ET TILBUD
RG2-FT GRIPPER

RG2-FT – SMART ROBOTGRIPER MED INNEBYGGD KRAFT-/MOMENTSENSOR OG AVSTANDSFØLER
- Presise sensorer forbedrer produksjonskvaliteten ved å redusere feilraten med så mye som 60 % i plukk- og plasseringsprosesser som krever stor forsiktighet.
- Enkel programmering av sensorer gjør at roboten fungerer som operatørens tredje arm, med avlevering av deler på nivå med et menneske.
- Evnen til automatisering av innsettingsoppgaver, som ikke tidligere var mulig, reduserer driftskostnadene med 40 %
Hvorfor RG2-FT Gripper?
RG2-FT er en førsteklasses griper med følelse og intelligens Den har en innebygd kraft-/momentsensor og avstandsføler, som gir en svært presis automasjon. Dette muliggjør ordentlig samarbeid med menneskelige operatører, og støtter dem slik en medarbeider ville gjort. Innsettingsprosesser kan utføres raskere og mer presist. Gripere kan eksempelvis enkelt sette inn små gjenstander, som i motsetning er vanskelig for menneskelige arbeidere. Takket være avansert sensorteknologi, kan roboten selv føle når delene er påmontert riktig under installasjonen. RG2-FT gir høy produktivitet og rask utplassering, noe som sparer mange ingeniørtimer ved integreringen.

Presis griper for automasjon
Gir roboten evnen til å føle på samme måte som en menneskehånd

Raskere produksjon og bedre kvalitet
Økt kvalitet på kortere tid, takket være sensorfunksjoner

Lavere brukskostnader
Avkastning på investeringene – inntjent på mindre enn ett år
RG2-FTs fordeler og funksjoner
RG2-FT er en unik versjon av RG-serien, som har en integrert kraft-/momentsensor og avstandsføler på fingertuppene. Dette gjør det mulig for deg å registrere gjenstandenes plassering med høy nøyaktighet. Det er en av de mest avanserte griperne på markedet, med en forbedret sanseevne og økt intelligens, som gir den evnen til å styre roboten og selv til å gjøre det operatøren ønsker at den skal gjøre – selv når de eksakte parameterne ikke kan programmeres inn på forhånd.
Dette muliggjør genuint samarbeid med menneskelige operatører, og støtter dem slik en medarbeider ville gjort samt håndterer oppgaven med presisjon time etter time.
Sophisticated techology
Verdens første robotgriper som kan registrere gjenstander med innebygd kraft/moment-sensor og avstandsføler gjør håndteringen ekstra sikker.
Ideal for fragile material handling
En følsom gripefunksjon gjør den ideell for å håndtere knuselige materialer.
Integrert programvare
Griperen leveres med integrert programvare som er enkel å installere og programmere, slik at selv medarbeidere uten teknisk bakgrunn kan sette den opp.
Gripeindikasjoner
Oppdager risiko for glipp før det skjer
Fingertupper som kan tilpasses etter behov
Griperen håndterer gjenstander av ulike størrelser og former.
Detects workpiece
RG2-FT registrer plasseringen av gjenstandene med høy presisjon. Oppdager risiko for glipp før det skjer, og forbedrer produksjonskvaliteten med ekstra følsomme sensorer.


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
RG2-FT-griperens applikasjoner
MONTERING
Integrert kraft-/momentsensor gir grep på nivå med et menneske. Gir roboten evnen til å føle om delene er påmontert riktig.
MER
MATERIALHÅNDTERING
Registrerer tilstedeværelse av andre gjenstander, og tilpasser grepsstyrken, uten at du behøver å gjøre tidkrevende konfigurasjoner.
MER
KVALITET
Evnen til å føle svært små kraft-/momentverdier gir presise grep. Økt kvalitet takket være sensorfunksjoner
MER
Kompatibel med en lang rekke robotmerker















Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |

Produktbrosjyre for OnRobot
Produktene fra OnRobot åpner nye muligheter for automatiseringsoppgaver du aldri trodde var mulig. Les brosjyren vår for å lære hvordan du senker kostnadene og øker produktiviteten med fleksible automatiseringsverktøy.