FÅ ET TILBUD
GECKO GRIPPER
KOMPAKT GECKO GRIPER UTEN GRIPEMERKER
- Kompakt og lett Gecko Gripper, og trenger hverken kabler, elektrisitet, luft eller programmering for å gi en kostnadseffektiv plug-and-play-ytelse
- Innovativ klebende griper til flate, glatte eller skjøre gjenstander automatiserer oppgaver som tidligere ikke var mulig
- Ingen gripemerker, selv på blanke overflater, betyr ingen rengjøring i etterkant, noe som sparerer tid og forbedrer produktiviteten
Hvorfor Gecko Gripper?
Gecko -griperen har en innovativ klebende Gecko-griper-teknologi til applikasjoner hvor plassen er liten, og som tidligere ikke lot seg automatisere. Den gecko-inspirerte klebeteknologien gir nøyaktig grep uten gripemerker, selv på skjøre gjenstander som kretskort, eller på blanke overflater, uten at rengjøring er nødvendig. De tre forskjellige Gecko -griperne (SP1, SP3 og SP5) har navn etter sin nyttelast i kilo, og fungerer med ledende små roboter og samarbeidende roboter (cobots). Det kompakte enkelt-pad-designet gir enkel tilgang til arbeidsstykket, selv på trange steder. Uten behov for elektronikk eller lufttilførsel, er Gecko Gripper en kostnadseffektiv, ekte plug-and-play-løsning. Sømløs integrering med ditt eget valg av robot.
Lavere brukskostnader, høyere avkastning på investeringene
Avgir ikke merker på glasset, slik at du ikke trenger å vaske dem for hånd
Raskere og mer produktiv løsning
Trenger ikke ledninger eller ekstern luftforsyning
Utvider automatiseringsmulighetene
Kan også gripe skjøre arbeidsstykker, slik som trykte kretskort, aluminiumnett eller toppakninger
Gecko Gripper fordeler og funksjoner
Gecko Gripper gir automatisering uten gripemerker, egnet for flate, blanke og skjøre arbeidsstykker, uten behov for elektrisitet eller lufttilførsel. Gecko Gripper leveres i tre størrelser, SP1, SP3 og SP5, og har navn etter griperens egen nyttelast i kilo. Den er i stand til å løfte et bredt utvalg av flate, glatte, blanke eller skjøre overflater. Fordi teknologien ikke etterlater gripemerker, selv på høyglansede overflater, elimineres regjøringssteget i produksjonsprosessen, noe som sparer tid og forbedrer resultatet. Liksom den større versjonen, kan Gecko Gripper også gripe skjøre arbeidsstykker, slik som trykte kretskort, aluminiumnett eller toppakninger
Kompakt, lett og fleksibel
Det kompakte enkelt-pad-designet gir enkel tilgang til arbeidsstykket, selv på trange steder.
Tilgjengelig for nyttelast på 1 kg, 3 kg og 5 kg
Gecko Gripper leveres i tre størrelser, SP1, SP3 og SP5, og har navn etter griperens egen nyttelast i kilo. Den er i stand til å løfte et bredt utvalg av flate, glatte, blanke eller skjøre overflater.
Trenger ikke ledninger eller luftforsyning
Uten behov for elektronikk eller lufttilførsel, er Gecko Gripper en kostnadseffektiv, ekte plug-and-play-løsning.
Lite eller ingen programmering
Griperen leveres med integrert programvare som er enkel å installere og programmere, slik at selv medarbeidere uten teknisk bakgrunn kan sette den opp.
Ingen gripemerker for blanke arbeidsstykker uten rengjøring
Vår gecko-inspirerte klebeteknologien gir nøyaktig grep uten gripemerker, selv på skjøre gjenstander som kretskort, eller på blanke overflater
Kraftfullt grep på skjøre arbeidsstykker
Gecko Gripper kan til og med gripe skjøre arbeidsstykker, slik som trykte kretskort, aluminiumsnett eller toppakninger
VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Applikasjoner med Gecko griper
MATERIALHÅNDTERING
Teknologi uten gripemerker for plukk og plasser-prosesser. Selv skjøre gjenstander kan enkelt plukkes opp.
MER
Kompatibel med en lang rekke robotmerker
Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools