FÅ ET TILBUD
VGP20

Kraftig elektrisk vakuumgriper som passer ideelt til palletering av pappkartonger
- Bransjens kraftigste elektriske vakuumgriper gir en kostnadsbesparelse på opptil 90 % sammenlignet med pneumatiske gripere
- Ideell til palletering av kartonger, inkludert kartonger i kostnadsbesparende, tynnere papp, og håndterer uregelmessige former og skjøre overflater
- Innebygd intelligens og flere kanaler sørger for sviktsikret, fleksibel drift
- En komplett vakuumgriper som er klar til bruk og kan utplasseres raskt og enkelt på alle typer ledende roboter
Hvorfor velge VGP20-griper?
VGP20 er verdens kraftigste elektriske vakuumgriper med en nyttelast på opptil 20 kg (44,1 lbs), og uten kompleksiteten og kostnads- og vedlikeholdsbehovet som pneumatiske gripere har. VGP20 er ideell til palletering av pappkartonger, både kartonger laget i tynnere og skjørere resirkulert papp samt bulkete og uregelmessig formede forsendelsesposer. Det gir enda bedre kostnadsbesparelse for transportører, samtidig som det reduserer svinn.

Kostnadsbesparelse
Sparer deg for opptil 90 % i drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med tradisjonelle pneumatiske løsninger

Høy fleksibilitet
Ubegrenset tilpassing, kan utplasseres til en lang rekke bruksområder

Enkel utplassering
En helelektrisk løsning som er klar til utplassering umiddelbart
VGP20s fordeler og funksjoner
OnRobot VGP20 er verdens kraftigste elektriske vakuumgriper med en nyttelast på opptil 20 kg (44,1 lbs). Den kan raskt og kostnadseffektivt automatisere oppgaver som palletering av pappkartonger og håndtering av bulkete, skjøre og uregelmessig formede gjenstander. VGP20 har ubegrensede tilpasningsmuligheter. Den kan automatisere oppgaver innen en lang rekke bruksområder som tradisjonelt sett krever pneumatiske gripere, men på en langt enklere måte og til en brøkdel av prisen. VGP20 kan spare opptil 90 % i drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med tradisjonelle pneumatiske griper-løsninger.
Som alle de andre OnRobot-griperne, leveres også VGP20 komplett med alt som trengs for rask og enkel utplassering på alle ledende roboter. Innebygd intelligens og brukervennlig programvare gir nøyaktig kontroll over luftstrømmen og dermed evnen til å variere grepet tilpasset bruksområdet og type materiale som håndteres, bl.a. flere gjenstander samtidig og med ulike former og størrelser. På grunn av den kraftige vakuum-strømmen kan den løfte selv skjøre gjenstander, slik som tynnere, rimeligere eller resirkulert papp eller lettvekts forsendelsesposer, noe som bidrar til lavere kostander for transportører samt reduksjon av svinn.
Har mulighet for kontinuerlig overvåking av griperens luftstrøm. Hvis vakuumet av en eller annen grunn skulle bli avbrutt, vil roboten stoppe umiddelbart og et varslings-vindu dukker opp i griperens programvare.
VERDENS KRAFTIGSTE ELEKTRISKE VAKUUMGRIPER
Kraftig vakuum-strøm gjør at den kan løfte selv skjøre gjenstander, som tynnere, rimelig eller resirkulert papp
IDEELL TIL PALLETERING AV PAPPKARTONGER
Den kraftige, tilpassbare VGP20 kan enkelt håndtere tynnere og rimeligere emballeringsmaterialer
RIMELIG OG ALLSIDIG FOR EN REKKE BRUKSOMRÅDER OG MATERIALER
Den kraftige, tilpassbare VGP20 kan enkelt håndtere tynnere og rimeligere emballeringsmaterialer
TRENGER IKKE TRYKKLUFT
Trenger ikke ekstern luftforsyning, og sparer drifts- og vedlikeholdskostnader


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Hvordan bygge en Pick & Place-løsning
Lær hvordan man bygger en Pick & Place-løsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å ta løsningen i bruk.
Slik bygger man en palleteringsløsning
Lær hvordan man bygger en palleteringsløsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å ta løsningen i bruk.
Eksempel på bruksområde for VGP20
MATERIALHÅNDTERING
Kan løfte en lang rekke gjenstander, inkludert gjenstander med uregelmessig form og skjør overflate. Ideell til emballering og palletering av tyngre gjenstander.
MORE
MASKINPASS
Vakuum med flere kanaler gir raskere maskinpass og syklustid.
MORE
Kompatibel med en lang rekke robotmerker















Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools