OBTER UM ORÇAMENTO
VGC10

VGC10: GARRA ELÉTRICA DE ASPIRAÇÃO COSTUMIZÁVEL E COMPACTA
- Fléxivel garra elétrica de aspiração com customização ilimitada que satisfaz todas as suas necessidades de aplicação
- A garra pequena e leve é perfeita para espaços apertados, mas tem potência suficiente para objetos até 15 kg.
- Sem necessidade de alimentação de ar externa, tem custos de manutenção reduzidos e implementação mais rápida
Porquê a GARRA ELÉTRICA DE ASPIRAÇÃO VGC10?
A garra elétrica compacta de aspiração VGC10 tem possibilidades ilimitadas de costumização. Tem também opções substituíveis de copos de aspiração para quase todas as necessidades de aplicação. Mais pequena que a VG10, a VGC10 pode adaptar-se a ambientes apertados , ampliando as suas possibilidades de automação. E com metade do peso da VG10 mas com a mesma carga útil, a VGC10 pode levantar objetos pequenos, pesados ou de formato irregular mesmo com um braço do robô mais pequeno. A VGC10 possui dois canais de ar controlados de forma independente que lhe permitem atuar como garra dupla capaz de pegar e largar na mesma ação, aumentando ainda mais a eficiência e reduzindo a duração do ciclo. Sem necessidade de compressor ou alimentação de ar, esta garra elétrica compacta é fácil de transportar e a programação simples facilita e acelera a re-implementação para maior flexibilidade de produção.
Integração perfeita com um robô à sua escolha.

Elevada Flexibilidade
Pode ser configurada em qualquer forma para combinar com várias peças

Fácil implementação, ideal para espaços apertados
Compacta, pode trabalhar em espaços apertados

Custos operacionais mais baixos
Não é necessário ar comprimido externo
Vantagens e recursos da VGC10
Baseada na premiada garra elétrica de aspiração VGC10, a VGC10 é mais pequena e mais leve que a sua antecessora, sem comprometer a carga útil. Tratam-se de ferramentas de fim-de-braço altamente personalizáveis que permitem aos fabricantes concentrarem-se na sua aplicação em vez de se concentrarem nas complexidades do robô. Esta garra compacta é perfeitamente adequada para ambientes restritos e braços do robô mais pequenos, oferecendo ao mesmo tempo uma carga útil impressionante. Apesar do tamanho compacto, estas ferramentas de fim-de-braço podem levantar até 15 kg (35 lb.)
Payload 15 kg (35 lb)
Pode levantar objetos até 15 kg
Compacta, leve e potente
Agarre e movimente uma grande variedade de objetos pequenos, multidimensionais e pesados, mesmo com um braço do robô de carga útil mais leve
Copos de sucção configuráveis
Os copos de aspiração podem ser facilmente trocados, adaptando-se às suas necessidades de aplicação.
Customização Ilimitada
Opções de copos de aspiração facilmente substituíveis e a capacidade de adicionar ou substituir braços para atender a necessidades de aplicação altamente específicas
Canais de ar independentes para agarramento duplo
Controle os lados direito e esquerdo da garra de aspiração independentemente um do outro, aumentando ainda mais a eficiência na sua linha de produção.
Software integrado
A garra vem com um software pré-integrado que é fácil de instalar e programar, por isso até empregados sem formação técnica podem configurá-lo.
Vácuo elétrico incorporado
Sem necessidade de alimentação de ar externa, poupando em custos de manutenção


INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Como criar uma aplicação Pick & Place
Aprenda como criar uma aplicação Pick & Place com este guia de vídeo detalhado. Poderá ver as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com êxito.
Como criar uma aplicação de alimentação da prensa
Saiba como criar uma aplicação de alimentação da prensa com este guia de vídeo detalhado. Poderá ver as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com êxito.
Aplicações com garra de aspiração VGC10
ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS
A funcionalidade de agarramento duplo permite a rápida alimentação de máquinas, acelerando a duração do ciclo
MAIS
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
Pode levantar objetos pequenos, pesados ou de formato irregular, mesmo com braços do robô mais pequenos. Cabe em ambientes apertados, ampliando as suas possibilidades de automação.
MAIS
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs















Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |