OBTER UM ORÇAMENTO
GARRA GECKO

GARRA GECKO COM ADERÊNCIA SEM MARCAS
- O Garra Gecko leve e compacta não requer cabos, eletricidade, ar ou programação para poder ligá-la e começar imediatamente a usá-la de forma rentável
- Garra adesiva inovadora para objetos planos, lisos ou perfurados, automatiza tarefas que antes não eram possíveis
- Aderência sem marcas mesmo em superfícies brilhantes; não é necessário o passo de limpeza, poupando tempo e melhorando a produtividade
Porquê a Garra Gecko?
A Garra Gecko traz a inovadora tecnologia de garra adesiva Gecko para aplicações de dimensões reduzidas que anteriormente eram impossíveis de automatizar. A tecnologia de aderência inspirada na osga oferece uma aderência precisa e sem marcas, mesmo para itens perfurados como placas de circuito, ou para superfícies brilhantes, sem necessidade de limpeza posterior. Diferenciadas através do peso em quilos da carga útil de cada modelo, as três diferentes garras Gecko (SP1, SP3 e SP5) trabalham com os principais robôs e cobots de pequeno porte. A configuração compacta, com uma só almofada, permite uma fácil acessibilidade a peças de trabalho, mesmo em espaços apertados. Sem necessidade de componentes eletrónicos ou alimentação de ar, a garra Gecko é uma solução rentável e efetivamente pronta a usar logo após ligar. Integração perfeita com um robô à sua escolha.

Menores custos operacionais, ROI mais elevado
Não deixa marcas nos vidros, pelo que não requer limpeza manual

Solução mais rápida, mais produtiva
Não são necessários cabos ou alimentação de ar externa

Possibilidades de automação ampliadas
Pode segurar até peças de trabalho perfuradas, tais como placas de circuitos impressos, malha de alumínio ou juntas de cabeça
As vantagens e benefícios da Garra Gecko
A garra Gecko oferece automação sem marcas para peças de trabalho planas, brilhantes e perfuradas, sem necessidade de eletricidade ou alimentação de ar. A garra Gecko está disponível em três tamanhos; SP1, SP3 e SP5, diferenciadas através do peso em quilos da carga útil de cada garra, com capacidade para levantar uma grande gama de superfícies planas, lisas, brilhantes ou perfuradas. Como a tecnologia não marca sequer superfícies de alto brilho, elimina a necessidade de um passo de limpeza nos processos de fabrico, economizando tempo e melhorando o resultado. Semelhante ao seu irmão maior, a garra Gecko pode segurar até peças de trabalho perfuradas, tais como placas de circuitos impressos, malha de alumínio ou juntas de cabeça.
Compacta, leve e flexível
O configuração pequena, com uma só almofada, permite uma fácil acessibilidade a peças de trabalho, mesmo em espaços apertados.
Disponível para cargas úteis de 1kg, 3kg, 5kg
A garra Gecko está disponível em três tamanhos; SP1, SP3 e SP5, diferenciadas através do peso em quilos da carga útil de cada garra, com capacidade para levantar uma grande gama de superfícies planas, lisas, brilhantes ou perfuradas
Não são necessários cabos ou alimentação de ar
Sem necessidade de componentes eletrónicos ou alimentação de ar, a garra Gecko é uma solução rentável e efetivamente pronta a usar logo após ligar.
Pouca ou nenhuma programação necessária
A garra inclui software pré-integrado fácil de instalar e programar, de modo que até empregados sem formação técnica podem configurá-lo.
Aderência sem marcas para peças de trabalho brilhantes sem limpeza posterior
A nossa tecnologia adesiva inspirada na osga oferece uma aderência precisa e sem marcas, mesmo para artigos perfurados, como placas de circuito, ou para superfícies brilhantes
Aderência poderosa para peças de trabalho perfuradas
A garra Gecko pode segurar até peças de trabalho perfuradas, tais como placas de circuitos impressos, malha de alumínio ou juntas de cabeça, ampliando as possibilidades de automação.


INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Aplicações com a Garra Gecko
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
Tecnologia de aderência sem marcas para os processos de colheita e colocação. Mesmo os objetos perfurados podem ser recolhidos facilmente.
MAIS
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs















Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools