OBTER UM ORÇAMENTO
APARAFUSADORA ONROBOT
![Robot screwdriver for assembly automation Aparafusadora robótica para automação de montagem](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-11/Screwdriver_feeders.jpg?h=2a479378&itok=EtQ5Yvid)
Aparafusadora robótica multifunções com alimentador de parafusos
- Configuração, programação e implementação fáceis e prontas para usar com qualquer robô de topo
- Altamente versátil e flexível, com trocas rápidas para uma grande gama de tamanhos e comprimentos de parafusos
- O controlo de binário preciso e a deteção inteligente de erros garantem qualidade e consistência
- O controlo de movimento de eixo integrado simplifica a programação, acelera a configuração e melhora a qualidade
Porquê a Aparafusadora OnRobot?
Pode facilmente automatizar os processos de montagem com a nova Aparafusadora OnRobot inteligente para robôs industriais leves e colaborativos. A deteção inteligente de erros e a manipulação de vários tamanhos de parafusos irá garantir resultados consistentes e reduzir drasticamente a duração do ciclo.
![Qualidade e consistência](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Quality%20and%20consistency_96.png?itok=GncABykg)
Qualidade e consistência
Controlo preciso de força e deteção inteligente de erros
![Maior produtividade](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/dual_qc_Out%20of%20hours%20running%2C%20increased%20productivity_96_0.png?itok=u6NeiTQJ)
Maior produtividade
Automatizar múltiplos processos de aparafusamento com configuração e implementação rápidas e prontas para usar
![Poupança de tempo](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/dual_qc_Faster%20cycle%20time%20with%20dual%20gripping_96_1.png?itok=kYr_kE3z)
Poupança de tempo
Implementação rápida e fácil com configuração de sistema único
As vantagens e recursos da Aparafusadora OnRobot
O aparafusamento automatizado para aumento de produtividade e qualidade nunca foi tão fácil, inteligente ou rentável. A Aparafusadora inteligente da OnRobot acelera a configuração e a programação, com tudo o que precisa pronto para usar. Basta montar a Aparafusadora em qualquer um dos principais braços do robô e colocar a ponta adequada, depois inserir o comprimento e binário do parafuso diretamente na interface do utilizador do robô. O controlo preciso de binário e o eixo integrado eliminam tempo e custos para uma integração adicional e garantem uma inserção consistente e precisa do parafuso. A mudança para um tipo ou tamanho diferente de parafuso demora apenas alguns minutos, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando o ROI.
A Aparafusadora OnRobot e os alimentadores de parafusos disponíveis suportam uma grande gama de tamanhos de parafusos, de M1.6 a M6 e até 50 mm de comprimento. O controlo preciso de binário varia de 0,15 Nm até 5 Nm. Mais versátil e inteligente do que as ferramentas tradicionais, a Aparafusadora OnRobot consegue detetar se o parafuso é recolhido, se tem o comprimento correto e se foi inserido corretamente durante o processo de aperto.
A Aparafusadora OnRobot inclui funções de proteção que a tornam adequada para aplicações colaborativas para parafusos de até 35 mm de comprimento, que são totalmente retraídos para dentro da Aparafusadora enquanto em movimento. A paragem de segurança é ativada automaticamente se um parafuso for exposto a força excessiva ao longo do seu eixo, com iluminação de alerta para indicar o problema.
CONFIGURAÇÃO E TROCA RÁPIDAS E FÁCEIS
A solução completa de aparafusamento inclui um alimentador de parafusos e a fácil configuração de sistema único para qualquer marca de robô de topo.
GRANDE GAMA DE TAMANHOS E COMPRIMENTOS DE PARAFUSOS
Manipulação de tamanhos de parafusos de M1.6 a M6 até 50 mm de comprimento. A mudança para um tipo ou tamanho de parafuso diferente demora apenas alguns minutos, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando o ROI.
FUNÇÕES DE PROTEÇÃO INTEGRADAS
Parafusos de até 30 mm de comprimento são retraídos para dentro da aparafusadora quando em movimento. A paragem de segurança é ativada automaticamente se um parafuso for exposto a força excessiva
CONTROLO DE BINÁRIO PRECISO
O controlo de binário varia de 0,15 Nm a 5 Nm para uma direção precisa e consistente do aparafusamento
EIXO INTEGRADO
Os parafusos são retraídos para dentro da ferramenta e acionados automaticamente quando o braço do robô se posiciona, o que reduz o movimento do braço do robô e simplifica a programação
CERTIFICADO ESD
Adequado para todos os ambientes de montagem, incluindo electrónica
FUNCIONALIDADE DE AUTORROSQUEAMENTO
Permite que as aplicações aparafusem enroscando nos orifícios pré-perfurados
PERMITE O APARAFUSAMENTO DE MAIS APLICAÇÕES
Extensores de Bits adicionais em tamanhos de 50 mm e 100 mm proporcionam um alcance extra em espaços estreitos e apertados
![As vantagens e recursos da Aparafusadora OnRobot](/sites/default/files/aandf-background/screwdriver_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Exemplo de aplicação da Aparafusadora OnRobot
MONTAGEM
Ideal para processos de montagem automatizados com resultados consistentes e de alta produtividade e funções de proteção para uma aplicação colaborativa mais segura.
MAIS
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_5.jpg?itok=kiLQS-PA)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)