OBTER UM ORÇAMENTO
GARRA RG2

RG2: GARRA ROBÔ FLEXÍVEL DE 2 DEDOS COM CURSO LARGO
- As garras flexíveis podem ser usadas com uma ampla variedade de tamanhos e formas de peças
- O design plug-and-produce reduz o tempo de implementação de um dia para uma hora
- A implementação fácil com as garras prontas a usar reduz o tempo de programação em 70%
Porquê a Garra RG2?
A RG2: garra de braço do robô com 2kg de carga útil é uma garra colaborativa flexível com Quick Changer integrado até 110mm de curso. Ela providencia inteligência, rápida implementação, fácil personalização e programação. Os excecionais recursos de software através da nossa solução de sistema único reduzem significativamente o tempo de engenharia e fabrico. A garra RG2 é uma ferramenta com uma grande variedade de aplicações. As pontas dos dedos costumizadas providenciam grande flexibilidade de aderência, os clientes podem usar uma ferramenta para diferentes partes do processo de produção, maximizando a utilização do robô. A RG2 funciona perfeitamente com o nosso Dual Quick Changer e qualquer uma das nossas outras garras para ajudá-lo a maximizar a utilização dos seus robots. A RG2 é certificado pela TÜV, inclui com proteções de segurança de série.

Uma ferramenta para todas as suas necessidades: alta flexibilidade
Solução personalizada e pronta a usar. Use uma ferramenta para várias aplicações

Sistema simplificado de software único
Implementação simples, minimiza o número de horas de engenharia

Flexibilidade na produção
Operações 24/7 sem contratar novos empregados
As vantagens e recursos da RG2
A garra RG2 pode ser combinada com o módulo Dual Quick Changer. O Dual Quick Changer opera com os mesmos princípios do módulo Quick Changer. No entanto, o Dual Quick Changer foi projetado para permitir o uso de duas garras de fim-de-braço (EoAT) ao mesmo tempo, permitindo, por exemplo, que uma garra RG2 e uma garra RG6 sejam usadas simultaneamente.
A nossa garra de fim-de-braço do robô exclusiva ajuda a maximizar o uso de seus robôs. Com o Dual Quick Changer instalado, o tempo de produção é reduzido, pois lida com mais peças de trabalho simultaneamente. Em geral, o Dual Quick Changer aumentará a eficiência da produção em aproximadamente 50%.
Grande curso
Deteta automaticamente o curso no início do programa sem inicialização. O curso máximo da pinça da RG2 é de 110 mm (ajustável).
Indicações de agarramento
"Deteção de perda de aderência", "aderência detetada", "aderência contínua" e "medir largura" automáticas eliminam a necessidade de programação manual destes recursos.
Pontas dos dedos personalizáveis
As pontas dos dedos da garra podem ser facilmente personalizadas, adaptando-se à forma do produto para um agarramento estável.
Automatic tool center point calculation (TCP)
O cálculo automático de TCP elimina a necessidade de programação extensiva, além de reduzir o tempo de implementação.
Cálculo automático de carga útil
Os cálculos automáticos de carga útil simplificam a programação da garra RG2.
Compensação da profundidade automática
A compensação de profundidade automática garante que os dedos da garra varram as superfícies de trabalho.
Software integrado
A garra vem com um software pré-integrado que é fácil de instalar e programar, por isso até empregados sem formação técnica podem configurá-lo.
Certificação TÜV
Tanto a garra RG2 como a garra RG6 têm certificado TÜV.


INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Exemplo de aplicação da garra de ferramentas de fim-de-braço do robô RG2
-
Mais
Oswald Jensen é uma empresa dinamarquesa que produz e desenvolve engrenagens helicoidais, rodas de engrenagem e helicoidais e engrenagens de alta qualidade. A empresa prioriza o diálogo constante com os clientes durante a fase de design e desenvolvimento para chegar à solução certa.
Devido ao perfi de Oswald Jensen como especialista em engrenagens, OnRobot contactou a empresa para consultoria profissional e ajuste das engrenagens na garra RG2. Após a conclusão do desenvolvimento, Oswald Jensen introduziu a garra RG2 nas suas linhas de produção. A empresa investiu na garra RG2 em 2015 e teve um retorno de investimento em menos de três meses.
-
Mais
A FT-Produktion fornece peças de metal a líderes globais da indústria como a Volvo, Renault e Scania, e depende da automação para ajudar a atender à crescente procura dos clientes num mercado de trabalho renhido.
Com 650 perfis de alumínio diferentes, produções que vão de cinco a 150.000 unidades e com 7.000 encomendas anuais, a automação flexível é essencial. Uma célula robótica com duas garras OnRobot RG2 reduz a duração do ciclo para quase metade, permitindo uma tiragem de 150.000 unidades em menos de dois meses, economizando 500 horas de trabalhadores.
Como criar uma aplicação Pick & Place
Aprenda como criar uma aplicação Pick & Place com este guia de vídeo detalhado. Poderá ver as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com êxito.
Como configurar uma aplicação de alimentação de máquinas CNC
Aprenda como configurar uma aplicação de alimentação de máquinas CNC com este detalhado guia de vídeo. Serão apresentadas as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com sucesso.
Aplicações da garra de fim-de-braço RG2
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
Ideal para operações de alta variedade e baixo volume, pode classificar os produtos por material, forma e tamanho.
Garante a coleta e colocação precisa dos produtos. Os objetos planos podem ser recolhidos devido à deteção automática de profundidade. Pode ser utilizado para múltiplos fins devido à força ajustável da garra.
Mais
ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS
Pode retirar as tarefas tediosas e repetitivas aos seus empregados humanos, garantindo maior produtividade e segurança.
A configuração de garra dupla permite que vários produtos sejam processados simultaneamente.
Mais
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs















Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |

Brochura do produto OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools