OBTER UM ORÇAMENTO
VGP20

Potente garra elétrica de aspiração ideal para paletização de caixas de cartão
- A garra elétrica de aspiração mais potente da indústria economiza até 90% mais que as garras pneumáticas
- Ideal para paletização de caixas, incluindo caixas de cartão mais finas e económicas, e manuseamento de formas irregulares e superfícies porosas
- Inteligência integrada e funcionalidade multicanal garantem uma operação flexível e à prova de falhas
- A garra de aspiração completamente pronta para usar oferece uma implementação rápida e fácil com qualquer robô líder
Porquê a garra VGP20?
VGP20 é a garra elétrica de aspiração mais potente do mundo, com cargas úteis de até 20 kg (44,1 lbs) e nenhum dos custos, complexidade e manutenção das garras pneumáticas. A VGP20 é ideal para a paletização de caixas de cartão, incluindo as feitas com cartão reciclado mais fino e poroso, bem como sacos de transporte volumosos e de formato irregular. Isto ajuda os expedidores a economizar ainda mais, enquanto que reduz o desperdício.

Economia de custos
Economiza até 90% em custos operacionais e de manutenção em comparação com as soluções pneumáticas tradicionais

Alta Flexibilidade
Customização ilimitada, pode ser implementada numa grande gama de aplicações

Fácil implementação
Solução completamente elétrica preparada para implementação pronta para usar
As vantagens e recursos da VGP20
Com cargas úteis de até 20kg (44,1 lbs), a OnRobot VGP20 é a garra elétrica de aspiração mais potente do mundo. É ideal para automatizar de forma rápida e económica a paletização de caixas de cartão, bem como o manuseamento de objetos volumosos, porosos e com formato irregular. A VGP20 permite uma customização ilimitada, por isso consegue automatizar uma grande gama de aplicações que tradicionalmente exigiam garras pneumáticas, mas a uma fração dos custos e complexidade. A VGP20 pode economizar até 90% em custos de manutenção e operacionais em comparação com as implementações tradicionais de garra pneumática.
Como todas as garras da OnRobot, a VGP20 inclui tudo o que é necessário para uma implementação rápida e fácil com qualquer robô líder. A inteligência integrada e o software fácil de usar proporcionam um controlo preciso do fluxo de ar e a capacidade de variar o agarramento para corresponder à aplicação e ao tipo de material a ser manuseado, incluindo vários itens de diferentes formas e tamanhos. O poderoso fluxo de vácuo permite-lhe agarrar até mesmo objetos porosos, como cartão mais fino, menos caro ou reciclado ou sacos de transporte leves, o que pode ajudar os expedidores a poupar ainda mais, ao mesmo tempo que reduz o desperdício.
Uma opção permite a monitorização contínua do fluxo de ar da garra. Se, por qualquer motivo, o vácuo for interrompido, o robô irá parar imediatamente e uma janela pop-up de alerta será exibida no software da garra.
A GARRA ELÉTRICA DE ASPIRAÇÃO MAIS POTENTE DO MUNDO
O poderoso fluxo de vácuo pode agarrrar até mesmo objetos porosos, tais como cartão mais fino, menos dispendioso ou reciclado
IDEAL PARA PALETIZAÇÃO DE CAIXAS DE CARTÃO
A potente e customizável VGP20 manuseia facilmente materiais de embalagem mais finos e menos dispendiosos
ACESSÍVEL E VERSÁTIL PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES E MATERIAIS
Opções de copos de aspiração facilmente substituíveis e a capacidade de adicionar ou substituir braços para atender a necessidades de aplicação altamente específicas.
NÃO É NECESSÁRIO AR COMPRIMIDO
Não é necessária alimentação de ar externa, poupando em custos de operação e manutenção


INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Como criar uma aplicação Pick & Place
Aprenda como criar uma aplicação Pick & Place com este guia de vídeo detalhado. Poderá ver as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com êxito.
Como criar uma aplicação de paletização
Aprenda como criar uma aplicação de paletização com este guia de vídeo detalhado. Poderá ver as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com êxito.
Exemplo de aplicação da VGP20
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
Pode levantar uma grande gama de itens, incluindo aqueles com formas irregulares e superfícies porosas. Ideal para a embalagem e paletização de artigos mais pesados.
MORE
ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS
O vácuo de múltiplos canais permite uma rápida alimentação de máquinas, acelerando a duração do ciclo.
MORE
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs















Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools