OBTER UM ORÇAMENTO
QUICK CHANGER DUPLO

DUAL QUICK CHANGER: AGARRAMENTO DUPLO, MAIS POTÊNCIA PARA O DOBRO DO TRABALHO
- A garra dupla acelera a duração do ciclo e pode melhorar a produtividade em 50% ou mais
- Uma maior produtividade oferece retorno mais rápido, com ROI em menos de 3 meses
- Maior tempo de atividade na alimentação de máquinas CNC
Porquê o DUAL QUICK CHANGER?
O Dual Quick Changer permite-lhe utilizar as nossas ferramentas de fim-de-braço juntas num único ciclo. Com esta solução inovadora, poderá utilizar duas garras RG2, ou uma garra RG6 com uma VG10, dependerá inteiramente de si. Mude de ferramentas de forma rápida e perfeita para maximizar a utilização dos seus robôs com o Dual Quick Changer.

Duração do ciclo mais rápida com agarramento duplo
O tempo de atividade aumenta drasticamente dado que a máquina está em funcionamento enquanto as peças são recolhidas e colocadas.

Re-implementação rápida
Carregamento de ferramentas em 5 segundos

Funcionamento fora de horas, aumento de produtividade
Proporciona mais horas disponíveis, por exemplo, para máquina CNC
Vantagens e benefícios do Dual Quick Changer
O Dual Quick Changer oferece a mesma flexibilidade e carregamento rápido de ferramentas do Quick Changer normal: agora, porém, poderá equipar o seu robô com dois ferramentas de fim-de-braço (EoAT) em simultâneo. Ao equipar o seu braço robótico com dois operadores terminais, possibilita o uso de duas ferramentas num único ciclo, melhorando a produtividade em 50% ou mais. O Dual Quick Changer tem um design compacto com baixa altura e peso e foi projetado para se adequar a todas as principais marcas de robôs. Consequentemente, poderá utilizar as nossas ferramentas de forma intercambiável com os seus robôs atuais para uma máxima eficiência.
Easy and fast tool changing
Permite que os operadores dos robôs carreguem ferramentas rapidamente, além de eliminar o tempo de inatividade entre vários processos.
Alta repetibilidade
Ideal para alimentação de máquinas CNC para acelerar a duração do ciclo
Safe and secure locking mechanism
Mecanismo de bloqueio patenteado, confiável e fácil-de-usar. Permite bloqueio e desbloqueio simples e rápido, permitindo até mesmo que operadores inexperientes carreguem a ferramenta de fim-de-braço do robô em poucos segundos.
Payload up to 20 kg
O Dual Quick Changer OnRobot consegue lidar com peças de trabalho que, combinadas, pesem até 20 kg
ISO-9409-1 flange
Pode ser usado em qualquer braço de robô, drone ou outro equipamento com uma flange ISO-9409-1


INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Exemplos de aplicações com configuração de agarramento duplo
-
MAIS
A FT-Produktion fornece peças de metal a líderes globais da indústria como a Volvo, a Renault e a Scania, e depende da automação para ajudar a responder à crescente procura dos clientes num mercado de trabalho exigente. Com 650 perfis diferentes de alumínio, séries de produção que variam entre cinco e 150.000 unidades, e com 7.000 encomendas anuais, a automação flexível é essencial.
Uma célula robótica com duas garras OnRobot RG2 reduz a duração do ciclo em quase metade, permitindo o fabrico de uma série de 150.000 unidades em menos de dois meses, economizando 500 horas de trabalhadores.
-
MAIS
O fabricante de engrenagens Osvald Jensen atualizou a sua aplicação CNC colaborativa de alimentação de máquinas com uma garra dupla OnRobot RG2 com resultados impressionantes. Com manejo de duas peças numa única ação robótica, a garra reduziu a duração do ciclo de 27 segundos para apenas 15 segundos, um aumento de 44%. A operação consistente e precisa da garra também forneceu peças mais adequadas à tolerância ideal.
A garra pode trabalhar até num ambiente sem iluminação, uma vez que os trabalhadores carregam os armazéns com a matéria-prima antes de saírem do trabalho.
Como criar uma aplicação Pick & Place
Aprenda como criar uma aplicação Pick & Place com este guia de vídeo detalhado. Poderá ver as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com êxito.
Como configurar uma aplicação de alimentação de máquinas CNC
Aprenda como configurar uma aplicação de alimentação de máquinas CNC com este detalhado guia de vídeo. Serão apresentadas as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com sucesso.
Aplicações: transforme o seu robot num robô de garra dupla com o Dual Quick Changer
REMOÇÃO DE MATERIAL
QUALIDADE
ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS
MONTAGEM
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs















Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |

Brochura do produto OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools