OBTER UM ORÇAMENTO
2FG7
![Garra de dois dedos para robôs industriais colaborativos e ligeiros](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-11/2FG7_subpage_image.png?h=2a479378&itok=r7pMVkod)
2FG7 - garra paralela sem complicação para espaços apertados e cargas úteis exigentes
- Garra paralela colaborativa, fácil de programar e completa, que começa a trabalhar rapidamente numa vasta gama de aplicações
- Garra paralela forte, que é fácil de implantar em espaços apertados e suporta requisitos exigentes de carga útil
- Obtenha um ROI rápido com uma única garra precisa, inteligente e flexível que pode ser facilmente personalizada e adaptada para muitas tarefas
- Pronta para uso em quase qualquer lugar, com classificação IP67 para ambientes severos e certificação ISO Classe 5 para uso em salas limpas
Porquê a garra paralela 2FG7?
A OnRobot 2FG7 é uma garra elétrica pronta para uso, paralela, de baixo custo e completa, que pode ser implementada em minutos e não requer engenharia costumizada para instalação, programação ou manutenção. A 2FG7 é facilmente reimplementada em qualquer grande robô colaborativo ou industrial leve, tornando-a ideal para operações de alta variedade e baixo volume, e permitindo um rápido ROI para muitas aplicações diferentes.
![Pronta para produção](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Production%20ready_96.png?itok=kaEYh18N)
Pronta para produção
Construída para resistir a condições de fabricação e aplicações severas, pode lidar com cargas úteis exigentes, mesmo em espaços apertados.
![Uma garra para uma vasta gama de aplicações](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/One%20gripper%20for%20a%20wide%20range%20of%20%20applications_96.png?itok=1L5Igzo0)
Uma garra para uma vasta gama de aplicações
Forte mas flexível, com ajuste preciso da força e do curso para atender às suas necessidades específicas de aplicação.
![Possibilidades de automação ampliadas](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Extended%20automation%20possibilities_96.png?itok=vIbt1Q1H)
Possibilidades de automação ampliadas
Certificação de salas limpas para uma implementação simples na indústria farmacêutica e eletrónica.
As vantagens e recursos da 2FG7
Menor e mais potente que as garras de dedo, a 2FG7 é perfeita para ser utilizada em aplicações com espaço de manobra limitado. Exibindo uma carga útil máxima de 11 kg (24,3 lb), um de aperto de garra de até 73 mm (2,87 in), e uma força de torque de 20 N a 140 N, a versátil 2FG7 pode facilmente suportar cargas úteis pesadas ou volumosas. E com classificação IP67 para ambientes severos e certificação ISO Classe 5 para uso em salas limpas, a 2FG7 está pronta para trabalhar praticamente em qualquer lugar que você precise.
Ao contrário de garras pneumáticas complexas e caras, a 2FG7 elétrica pode ser facilmente programada para ajustes precisos de controlo de curso, velocidade e força através de uma interface de software intuitiva. Um feedback inteligente, como a deteção de aperto e de perda de aperto, melhora a precisão geral. E, como o resto da família OnRobot de garras sem complicação, todas elétricas, a 2FG7 permite que você diga "adeus" aos incómodos e custos do ar comprimido.
ACESSÍVEL E FÁCIL DE USAR PARA UM ROI RÁPIDO
Fácil de usar e eficiente, a garra 2FG7 pode ser implementada em minutos para muitas aplicações diferentes.
IDEAL PARA ESPAÇOS PEQUENOS E CARGAS ÚTEIS EXIGENTES
Com um aperto potente e dimensões reduzidas, a 2FG7 é a garra perfeita para utilizar em pequenos volumes de trabalho e em aplicações com instalações apertadas para manobrar, mesmo com cargas úteis pesadas.
FLEXÍVEL E PRECISA
O ajuste preciso da ampla gama de forças e do curso significa que você pode usar a mesma garra para muitas tarefas e aplicações diferentes.
NÃO É NECESSÁRIO AR COMPRIMIDO
Garra elétrica paralela, a 2FG7 é ideal para operações de alta variedade e baixo volume, pois permite uma implementação e reimplementação fácil e rápida.
CLASSIFICAÇÃO IP67 PARA AMBIENTES SEVEROS
A 2FG7 pode resistir a condições de fabricação e aplicações severas, como em aplicações de alimentação de máquinas.
CERTIFICAÇÃO ISO CLASSE 5 PARA USO EM SALAS LIMPAS
Em conformidade com a norma ISO Classe 5 necessária para muitas aplicações de manipulação, a 2FG7 está pronta a ser utilizada nas indústrias farmacêutica e electrónica.
![As vantagens e recursos da 2FG7](/sites/default/files/aandf-background/2fg7_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Como criar uma aplicação Pick & Place
Aprenda como criar uma aplicação Pick & Place com este guia de vídeo detalhado. Poderá ver as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com êxito.
Como configurar uma aplicação de alimentação de máquinas CNC
Aprenda como configurar uma aplicação de alimentação de máquinas CNC com este detalhado guia de vídeo. Serão apresentadas as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com sucesso.
Exemplo de aplicação da Garra 2FG7
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
Ideal para alta variedade e baixo volume, permite ajustes de configurações rápidos e fáceis, dependendo das peças a ser manipuladas.
MAIS
ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS
Pode aliviar os seus empregados humanos de tarefas tediosas e repetitivas, garantindo maior produtividade e segurança.
Com certificação IP 67.
MAIS
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_8.jpg?itok=m55dFZCr)
Brochura do produto OnRobot
Os produtos OnRobot permitem novas possibilidades de automatização de tarefas que nunca pensou serem possíveis. Verifique a nossa brochura de produtos para ver como pode economizar custos e aumentar a produtividade com ferramentas de automação flexíveis
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)