OBTER UM ORÇAMENTO
LIFT100 ROBOT ELEVATOR

Elevador robótico com elevada capacidade de carga para paletização
- Elevador robótico de longo curso para várias tarefas de paletização sustentáveis para os principais braços robóticos
- Elevador com elevada capacidade de carga e deflexão mínima que garante um posicionamento preciso de caixas, mesmo a altas velocidades
- Com um design robusto para uma vida útil longa e estável em todas as condições de produção habituais
- Funcionalidades de segurança integradas com função de paragem certificada TUV para facilitar uma implementação colaborativa
- A integração pronta a usar com todas as soluções de paletização OnRobot reduz o tempo de implementação
Porquê o Lift100?
O Lift100 OnRobot é um elevador robótico de longo curso e elevada capacidade de carga adiciona um versátil sétimo eixo aos braços robóticos tradicionais e colaborativos de seis eixos. O Lift100 tem uma deflexão mínima, mesmo com cargas mais pesadas e a altas velocidades, para garantir um posicionamento preciso de caixas em aplicações de paletização. As suas funcionalidades de segurança integradas, com a função de paragem certificada TUV, permitem uma implementação colaborativa com trabalhadores humanos (após a avaliação de risco).

Mais flexibilidade
O alcance adicional para o robô permite manipular mais tipos de tamanhos de paletes, caixas e padrões de paletização.

Maximização do ROI
O longo curso do elevador permite executar várias tarefas de paletização e inclui uma célula sustentável para mudanças de produção.

Segurança
Funcionalidades de segurança integradas com função de paragem certificada TUV para facilitar uma implementação colaborativa.
Vantagens e funcionalidades do Lift100
O Lift100 oferece uma integração pronta a utilizar com a Pallet Station, podendo ser implementada com qualquer das principais marcas de robôs. Obtenha uma implementação rápida e fácil com uma flexibilidade sustentável para uma grande variedade de aplicações de paletização ou produção.
Elevador com capacidade de carga elevada para um versátil 7.º eixo
Elevador robótico de longo curso e com uma elevada capacidade de carga que adiciona um versátil sétimo eixo aos braços robóticos colaborativos e para indústrias ligeiras.
Fiabilidade testada para uma longa vida útil
Design com longa durabilidade testado e certificado para trabalhar de forma segura em todas as condições de produção habituais.
Deflexão mínima para um posicionamento preciso
Design robusto que garante um posicionamento preciso de caixas, mesmo a altas velocidades.
Aplicações versáteis com as principais marcas de robôs
Pode ser usado para qualquer aplicação em que seja necessário um alcance adicional vertical para o robô.


INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Aplicações do Lift100
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
Ideal para alta variedade e baixo volume, permite ajustes de configurações rápidos e fáceis, dependendo das peças a ser manipuladas.
MAIS
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs















Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |

Brochura do produto OnRobot
Os produtos OnRobot permitem novas possibilidades de automatização de tarefas que nunca pensou serem possíveis. Verifique a nossa brochura de produtos para ver como pode economizar custos e aumentar a produtividade com ferramentas de automação flexíveis