OBTER UM ORÇAMENTO
GARRAS RG6
![Garras RG6 Garras RG6](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/RG6_0.jpg?h=2a479378&itok=6YX5M3F1)
RG6: GARRA ROBÓTICA FLEXÍVEL DE 2 DEDOS COM CURSO LARGO
- As garras flexíveis podem ser usadas numa ampla variedade de tamanhos e formas de peças
- O design plug-and-produce reduz o tempo de implementação de um dia para uma hora
- A implementação fácil com as garras prontas a usar reduz o tempo de programação em 70%
Porquê a Garra RG6?
A RG6: garra de braço do robô com carga útil de 6kg é uma garra colaborativa flexível com Quick Changer integrado de até 150mm de curso. Ela providencia inteligência, rápida implementação, fácil personalização e programação. Os excecionais recursos de software incluídos com o produto permitem aplicações inteligentes. A garra RG6 é uma ferramenta para uma ampla gama de aplicações. As pontas dos dedos costumizadas proporcionam uma extensiva flexibilidade de aderência, os clientes podem usar uma ferramenta para diferentes partes do processo de produção maximizando a utilização do robô. A RG6 funciona perfeitamente com o nosso Dual Quick Changer e qualquer uma das nossas outras garras para ajudá-lo a maximizar a utilização dos seus robôs. O RG6 é certificado pela TÜV, inclui proteções de segurança de série.
![UMA FERRAMENTA PARA TODAS AS SUAS NECESSIDADES. ALTA FLEXIBILIDADE](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_One%20tool%20for%20all%20your%20needs%20high%20flexibility_96.png?itok=jz8ToBi6)
Uma ferramenta para todas as suas necessidades: alta flexibilidade
Solução personalizada e pronta a usar. Use uma ferramenta para várias aplicações.
![SISTEMA SIMPLIFICADO DE SOFTWARE ÚNICO](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_Simplified%20one%20software%20system_96.png?itok=7pjbtxU6)
Sistema simplificado de software único
Implementação simples, minimiza o número de horas de engenharia
![FLEXIBILIDADE NA PRODUÇÃO](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg6_Flexibility%20in%20production_96.png?itok=jVjS4MJ9)
Flexibilidade na produção
Operações 24/7 sem contratar novos empregados
Vantagens e recursos da RG6
A garra RG6 pode ser combinada com o módulo Dual Quick Changer. O Dual Quick Changer opera segundo os mesmos princípios do módulo Quick Changer. No entanto, o Dual Quick Changer foi projetado para permitir o uso de duas garras de ferramentas de fim-de-braço (EoAT) em simultâneo, permitindo, por exemplo, que uma garra RG2 e uma garra RG6 sejam usadas simultaneamente.
A nossa exclusiva garra de fim-de-braço do robô ajuda a maximizar o uso dos seus robôs. Com a Dual Quick Changer instalado, o tempo de produção é reduzido, pois lida com mais peças de trabalho simultaneamente. Em geral, a Dual Quick Changer aumentará a eficiência da produção em aproximadamente 50%.
Grande curso
Deteta automaticamente o curso no início do programa sem inicialização. O curso máximo da pinça da RG6 é de 150 mm (ajustável).
Indicações de agarramento
"Deteção de perda de aderência", "aderência detetada", "aderência contínua" e "medir largura" automáticas eliminam a necessidade de programação manual destes recursos.
Pontas dos dedos personalizáveis
As pontas dos dedos da garra podem ser facilmente personalizadas, adaptando-se à forma do produto para um agarramento estável.
Automatic tool center point calculation (TCP)
O cálculo automático de TCP elimina a necessidade de programação extensiva, além de reduzir o tempo de implementação.
Cálculo automático de carga útil
Os cálculos automáticos de carga útil simplificam a programação da garra RG6.
Compensação da profundidade automática
A compensação de profundidade automática garante que os dedos da garra varram as superfícies de trabalho.
Software integrado
A garra vem com um software pré-integrado que é fácil de instalar e programar, por isso até empregados sem formação técnica podem configurá-lo.
Certificação TÜV
Tanto a garra RG2 como a garra RG6 têm certificado TÜV.
![Vantagens e recursos da RG6](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20RG6_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Exemplo de aplicação de garra de fim-de-braço robótico RG6
-
MAIS
A Donk Industries é um dos maiores fabricantes de peças de alumínio para séries pequenas nos países Benelux. Para ajudar a manter os inventários baixos e fornecer os clientes a tempo com uma grande variedade de produtos, uma garra RG6 com sensor HEX da OnRobot alimenta automaticamente e constantemente uma das oito máquinas CNC.
Com a escassez de mão de obra qualificada, isto permite que os empregados se dediquem a tarefas mais interessantes, enquanto que a produção da máquina CNC é duplicada com qualidade de produto mais elevada e consistente.
-
MAIS
Tomenson Machine Works, um fabricante familiar de coletores hidráulicos líderes mundiais de Chicago, está focado na melhoria contínua. A automação colaborativa na aplicação de pins melhorou a qualidade, lucratividade, flexibilidade e a satisfação do trabalhador.
A garra colaborativa RG6 OnRobot lida com dezenas de peças de diferentes tamanhos com trocas rápidas e fáceis e prepara o caminho para a automação contínua em alimentação, rebarbação e embalagem com CNC.
-
MAIS
O RG6 é usado particularmente quando tarefas pesadas e monótonas podem ser retiradas aos empregados para serem realizadas por robôs colaborativos, diz o gestor de projetos estratégicos Bastian Fietje: "A estação de trabalho onde usamos a garra da OnRobot substitui um processo de embalagem onde o operador costumava trabalhar manualmente no empilhamento de produtos uns sobre os outros, expulsando o ar entre eles."
"O processo manual exigia muito trabalho pesado e muita tensão nos ombros. Nós eliminámos o esforço físico dos empregados", diz ele.
Como criar uma aplicação Pick & Place
Aprenda como criar uma aplicação Pick & Place com este guia de vídeo detalhado. Poderá ver as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com êxito.
Como configurar uma aplicação de alimentação de máquinas CNC
Aprenda como configurar uma aplicação de alimentação de máquinas CNC com este detalhado guia de vídeo. Serão apresentadas as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com sucesso.
Aplicações da garra de fim-de-braço RG6
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
Ideal para operações de alta variedade e baixo volume, pode classificar os produtos segundo material, forma e tamanho.
Garante a coleta e colocação precisa dos produtos. Os objetos planos podem ser recolhidos devido à deteção automática de profundidade. Pode ser utilizado para múltiplos fins devido à força ajustável da garra.
MAIS
ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS
Pode aliviar os seus empregados humanos de tarefas tediosas e repetitivas, garantindo maior produtividade e segurança.
A configuração de garra dupla permite que vários produtos sejam processados simultaneamente.
MAIS
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_12.jpg?itok=RB0k6ZXb)
Brochura do produto OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)