จุดบริการปลายแขนกลแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ของ OnRobot เปิดโลกใหม่ของการทำงานแบบอัตโนมัติที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ ระบบจับยึดและตรวจสัมผัสที่ทันสมัยของเราสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมช่วยให้คุณสามารถออกแบบส่วนการทำงานร่วมกันเพื่อให้ชิ้นงานของคุณผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้พร้อม ๆ กันทั้งกับโคบ็อทระหว่างกระบวนการประกอบ การปรับพื้นผิว การหยิบและวาง การจับชิ้นงานกลึงหรือการทดสอบ

กรองผลิตภัณฑ์
โซลูชั่น
ระบบจับยึด
เซ็นเซอร์
ซอฟต์แวร์
Liftลิฟต์
อุปกรณ์เสริม
การติดตั้ง / อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเครื่องมือ
D:PLOY PALLETIZING
แบ่งเบาภาระของพนักงานจากงานที่ซ้ำซากจำเจ
ประหยัดเวลาในการปรับใช้อย่างน้อย 90% เพื่อการสร้างกำไรที่เร็วขึ้น
ปรับใช้ใหม่ได้ง่ายสำหรับกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ใหม่
การจัดวางพาเลทที่ยืดหยุ่น รวมถึงพาเลทที่สองเพื่อเพิ่มผลผลิต
D:PLOY TRANSFERRING
แบ่งเบาภาระของพนักงานจากงานที่ซ้ำซากจำเจ
ประหยัดเวลาในการปรับใช้อย่างน้อย 50% เพื่อการสร้างกำไรที่เร็วขึ้น
ขยายและจัดการสายการผลิตใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยการปรับใช้ใหม่อย่างรวดเร็ว
ลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มผลิตผล
D:PLOY CNC
เป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
ประหยัดเวลาในการปรับใช้อย่างน้อย 80% เพื่อการสร้างกำไรที่เร็วขึ้น
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเพิ่มผลิตผล
ระยะเวลารอสินค้าที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ
D:PLOY PACKAGING
แบ่งเบาภาระของพนักงานจากงานที่ซ้ำซากจำเจ
ประหยัดเวลาในการปรับใช้อย่างน้อย 80% เพื่อการสร้างกำไรที่เร็วขึ้น
ปรับใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
ลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มผลิตผล
อุปกรณ์มือจับ RG2
ระบบการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะ สามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง ใช้เครื่องมือเพียงตัวเดียวได้กับงานหลากหลายรูปแบบ
ใช้งานง่าย ลดจำนวนชั่วโมงการจัดการด้านวิศวกรรม
ทำงานได้ต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องว่าจ้างแรงงานใหม่
อุปกรณ์มือจับ RG6
ระบบการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะ สามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง ใช้เครื่องมือเพียงตัวเดียวได้กับงานหลากหลายรูปแบบ
ใช้งานง่าย ลดจำนวนชั่วโมงการจัดการด้านวิศวกรรม
ทำงานได้ต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องว่าจ้างแรงงานใหม่
อุปกรณ์มือจับ RG2-FT
หุ่นยนต์ที่สามารถรู้สึกได้เหมือนมนุษย์จริง
ขีดความสามารถในการตรวจสัมผัส ทำให้คุณภาพของงานดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ROI - ผลตอบแทนการลงทุนภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี
กริปเปอร์สุญญากาศ VGP30
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานด้านการจัดวางสินค้าที่ต้องรับน้ำหนักมาก ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีความทนทานและประสิทธิภาพแม้จะต้องรับน้ำหนักมากและใช้งานกับวัสดุที่หลากหลาย
ระบบควบคุมสุญญากาศอัจฉริยะปรับให้เข้ากับขนาดและการวางซ้อนของกล่องโดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้อากาศและลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีความหลากหลาย
ด้วยช่องสุญญากาศแบบแยกกันสองช่องในกริปเปอร์ตัวเดียว ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่มปริมาณงานได้มากขึ้น เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่จำเป็นต้องมีการจัดการสินค้าที่หลากหลายด้วยความรวดเร็วและยืดหยุ่น
2FG14 FINGER GRIPPER
สร้างขึ้นเพื่อรองรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ขึ้นและหนักขึ้น ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานร่วมกันสำหรับงานที่ต้องใช้หุ่นยนต์ที่หยิบจับน้ำหนักได้มากขึ้น ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ
การออกแบบที่เน้นความแข็งแกร่งเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงที่มีของเหลวและเศษชิ้นส่วนปลิวว่อน เช่น ในโรงงานตัดเฉือน
ด้วยแพลตฟอร์มนิ้วเสริมแรง ทำให้รุ่น 2FG14 นี้ช่วยให้คุณปรับแต่งตัวนิ้วจับได้อิสระอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ เหมาะกับการใช้ร่วมกันสำหรับงานที่ต้องการมือจับระบบไฟฟ้าน้ำหนักเบาแต่ทรงพลังพร้อมนิ้วจับที่ปรับแต่งได้
2FG7
ผลิตมาให้ทนทานสำหรับสภาพแวดล้อมในการผลิตและการใช้งานที่เลวร้าย สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกที่ซับซ้อนแม้ในพื้นที่แคบ
แข็งแรงและยืดหยุ่น สามารถปรับแรงและช่วงการทำงานได้อย่างแม่นยำตามเงื่อนไขในการทำงานของคุณ
การรับรองการใช้งานในห้องที่ควบคุมความสะอาด สามารถใช้งานได้อย่างไม่ซับซ้อน ทั้งในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และอิเล็กทรอนิกส์.
2FGP20
จัดวางกล่องกระดาษ กล่องเปิด และตู้คอนเทนเนอร์ที่หนักบนพาเลท ซึ่งไม่สามารถจับด้วยสูญญากาศ
มือจับไฟฟ้าให้การปรับใช้งานอย่างรวดเร็ว โดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองในการต่อพ่วงลมจากภายนอก
มือจับที่พร้อมใช้งาน ประหยัดเวลาในความพยายามด้านวิศวกรรม และลดเวลาในการปรับใช้งาน
MG10
ความสามารถในการปรับแรงกระทำและระบบตรวจจับชิ้นส่วนทำให้ MG10 สามารถจัดการชิ้นส่วนขนาด รูปทรงและน้ำหนักต่าง ๆ กัน
MG10 สามารถรักษาแรงจับยึดไว้ได้ที่ชิ้นงานแม้ว่าไฟจะดับหรือมีการตัดการทำงานฉุกเฉิน
ไม่ต้องต่อระบบลม สายเคเบิลหรือดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องให้ยุ่งยาก
มือจับ Gecko
ไม่ทิ้งรอยบนแก้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยตนเอง
ไม่ต้องใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายอากาศภายนอก
สามารถจับชิ้นงานที่มีรูพรุนได้ เช่น แผงวงจรพิมพ์ ตาข่ายอลูมิเนียม หรือปะเก็นหัว
3FG15 อุปกรณ์มือจับสามนิ้ว
จัดการชิ้นงานขนาดต่าง ๆ พร้อมระยะเคลื่อนจับที่สูง
ปรับการใช้งานและเริ่มการทำงานใหม่สำหรับกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลผลิตสูง
ใช้งานง่าย ลดจำนวนชั่วโมงการจัดการด้านวิศวกรรม
3FG25
สร้างขึ้นเพื่อยึดจับชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่และหนักกว่าปกติ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการใช้งานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์ที่มีการบรรทุกน้ำหนักได้สูงกว่า
การออกแบบที่ทนทานเพื่อให้สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่เต็มไปด้วยของเหลวเย็นและชิปที่กระจัดกระจาย
จัดการกับชิ้นงานที่หลากหลายด้วยตัวจับยึดที่มีความยืดหยุ่น
อุปกรณ์มือจับสุญญากาศไฟฟ้า VG10
ระบบสุญญากาศสองส่วนที่ช่วยเพิ่มความเร็วของกระบวนการทำงาน
ไม่ต้องต่อพ่วงกับระบบลมอัด ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ถ้วยสุญญากาศรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกใช้เพื่อเพิ่มความเร็วและความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
VGC10
สามารถกำหนดโครงร่างการทำงานกับชิ้นงานรูปทรงต่าง ๆ
กะทัดรัด สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบ
ไม่ต้องติดตั้งระบบลมต่อพ่วง
VGP20
ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการดูแลรักษาได้สูงสุดถึง 90% เมื่อเทียบกับระบบนิวเมติคแบบเดิม ๆ
ปรับแต่งได้อย่างไม่จำกัด เลือกใช้ได้กับงานหลากหลายรูปแบบ
ระบบทำงานด้วยไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ พร้อมใช้งานตั้งแต่แกะกล่อง
SOFT GRIPPER
จัดการวัตถุที่มีรูปร่างแปลก ๆ และอาจเสียหายง่ายได้อย่างง่ายดาย
สำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของระบบอัตโนมัติสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ติดตั้งง่าย ลดชั่วโมงการทำงานของวิศวกร
ONROBOT EYES
ระบบแสดงผลที่ใช้งานได้ง่ายและตั้งโปรแกรมการทำงานได้อย่างไม่ยุ่งยาก
ปรับโครงร่างการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นผ่านชุดข้อมือแบบปรับได้และจุดยืดแบบต่อพ่วง
ระบบแสดงผลแบบ 2.5D พร้อมมุมมองเชิงลึกสำหรับการใช้งานแบบแปรผัน
ONROBOT SCREWDRIVER
ระบบควบคุมแรงที่แม่นยำและระบบตรวจจับข้อผิดพลาดอัจฉริยะ
กระบวนการขันหลายกระบวนการแบบอัตโนมัติ สามารถติดตั้งและเริ่มการทำงานได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เปิดกล่อง
เริ่มการทำงานได้ง่าย ๆ และรวดเร็วด้วยโครงสร้างการติดตั้งแบบ One System
ONROBOT SANDER
ระบบปรับแต่งพื้นผิวครบวงจรที่ตั้งโปรแกรมการทำงานและติดตั้งได้ง่าย
ฟังก์ชั่นการตรวจจับที่ช่วยให้ปรับการทำงานไปกับพื้นผิวได้อย่างแม่นยำแม้ชิ้นงานจะมีการเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่กำหนดบ้างก็ตาม
เครื่องมือไฟฟ้าแบบอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานตามข้อบังคับด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย
เซ็นเซอร์ HEX 6-แกน วัดแรง/แรงบิด
ใช้งานหุ่นยนต์ของคุณสำหรับงานที่ต้องการความไวสูงและความสามารถในการเคลื่อนตำแหน่งที่ไม่แพ้มือของมนุษย์จริง
ใช้งานง่าย ลดจำนวนชั่วโมงการจัดการด้านวิศวกรรม
ขีดความสามารถในการตรวจสัมผัส ทำให้คุณภาพของงานดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
ระยะเอื้อมจับเพิ่มเติมสำหรับหุ่นยนต์ของคุณ ทำให้สามารถจัดการกับขนาดพาเลท ขนาดกล่อง และกับรูปแบบการจัดวางบนพาเลทได้มากขึ้น
ระยะช่วงชักที่ยาวของลิฟต์ช่วยให้การจัดวางบนพาเลททำได้หลากหลาย และเซลล์ที่พร้อมรองรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการผลิตในอนาคต
คุณสมบัติเด่นด้านความปลอดภัยแบบบูรณาการ พร้อมฟังก์ชั่นการหยุดที่รับรองโดย TÜV ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานร่วมกัน
QUICK CHANGER
เปลี่ยนเครื่องมือได้ภายใน 5 วินาที เริ่มการใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว
กลไกล็อคหลายชั้นช่วยให้สามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้โดยไม่ต้องขันสกรู
ติดตั้งสำเร็จในเครื่องมือทั้งหมดของ OnRobot
DUAL QUICK CHANGER
เพิ่มเวลาในการทำงานได้อย่างมาก เนื่องจากสามารถเดินเครื่องได้ขณะหยิบและวางชิ้นงาน
เปลี่ยนเครื่องมือได้ภายใน 5 วินาที
รองรับการทำงานได้ยาวนานกว่า เช่น งานกลึง CNC
อุปกรณ์เสริม
รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายสำหรับการทำงานของโคบ็อทของคุณ

สนใจหรือไม่

ติดต่อเราได้ทุกเมื่อ!

สอบถามราคา
อุปกรณ์เสริม - จุดบริการปลายแขนกลแบบครบวงจร

ใช้งานได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ทุกราย

มือจับทุกตัวของเรา รวมทั้งเซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิดและอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเครื่องมือสามารถทำงานกับหุ่นยนต์จาก Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB และ Kassow. เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราใช้งานได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ชื่อดังส่วนใหญ่ คุณจึงสามารถเริ่มการใช้งานหุ่นยนต์ของคุณให้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไม่ยุ่งยาก หากหุ่นยนต์ที่คุณใช้เป็นของแบรนด์อื่น ไม่ได้หมายความว่ามือจับของเราไม่สามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ของคุณได้ ติดต่อเราเพื่อพูดคุยว่าระบบการทำงานใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ตรวจสอบการรองรับการทำงานของหุ่นยนต์ของเราได้ที่นี่ 

มือจับปลายแขนหุ่นยนต์ของเรามาพร้อมกับฟังก์ชั่นอัจฉริยะสำหรับประสานกระบวนการทำงานให้ราบรื่น

“โคบ็อท” และหุ่นยนต์ใช้งานเบาทางอุตสาหกรรมมีความแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจาก EoAT ที่เข้าถึงได้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็ฯมือจับปลายแขนหุ่นยนต์ เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เปลี่ยนชิ้นส่วนแบบรวดเร็ว การประกอบหุ่นยนต์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ติดปลายแขนหุ่นยนต์ที่เหมาะสมจะทำให้คุณสามารถจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนเพื่อให้การประสานการทำงานกับคนงานจริงเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด
เทคโนโลยีเพื่อการประสานการทำงานช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่นจาก

ลดเวลาที่ใช้ในการเริ่มการทำงานของระบบ
ลดเวลาที่ใช้ในการเริ่มการทำงานของระบบ

โคบ็อทและอุปกรณ์ติดปลายแขนที่ออกแบบมาให้ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ง่าย แม้แต่พนักงานที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคก็สามารถใช้และปรับการทำงานของหุ่นยนต์ได้ภายในเวลาสั้น ๆ ความยืดหยุ่นในการใช้งานดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตมีอิสระและทางเลือกที่มากกว่าในการทดลองการใช้งานแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้สำหรับความต้องการใหม่ ๆ

รองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น
รองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น

การผลิตเครื่องมือพิเศษสำหรับสายการผลิตเฉพาะอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและอาจมีข้อเสียเปรียบอยู่หลายประการ ในทางกลับกัน EoAT กลับเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้เริ่มสายการผลิตจริงได้โดยเร็วสำหรับงานและกระบวนการรูปแบบต่าง ๆ การผสานการทำงานจึงเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อ

ROI ที่สูงกว่า
ROI ที่สูงกว่า

อุปกรณ์ติดปลายแขนที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้หุ่นยนต์สามารถทำงานซ้ำ ๆ เดิมได้อย่างสม่ำเสมอและแม่นยำยิ่งกว่าแรงงานคน ทำให้คืนทุนให้กับผู้ผลิตได้รวดเร็วยิ่งกว่า ขณะที่หุ่นยนต์รับหน้าที่ดูแลงานที่น่าเบื่อ สกปรกและเป็นอันตราย พนักงานก็สามารถดูแลงานด้านอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่

 มือจับปลายแขนหุ่นยนต์ของเรามาพร้อมกับฟังก์ชั่นอัจฉริยะสำหรับประสานกระบวนการทำงานให้ราบรื่น

ผลักดันการเติบโตทางธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี EoAT ใหม่

EoAT อัจฉริยะจาก OnRobot ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถจัดการงานที่ต้องการความแม่นยำสูงได้แบบแปรผันซึ่งเดิมเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับระบบอัตโนมัติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของเราที่ช่วยในการประสานการทำงานในระดับสูง

การย้ายโอน การจัดเรียง การบรรจุและวางบนพาเลท
การลบเสี้ยน, การขัดทราย, การขัดมัน, การขัด, การเจาะ, การกลึง
การตรวจวัด, การทดสอบ, การตรวจสอบ
การสอด, การยึด, การกำหนดตำแหน่ง, การไขสกรู, การไขน็อต
สอบถามราคา
กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ ทีมงานของเราจะติดต่อหาคุณโดยเร็วพร้อมแผนที่ออกแบบเพื่อคุณโดยเฉพาะ
คุณมองหาหุ่นยนต์ในแบรนด์ใดที่จะผสานรวมเข้ากับระบบของคุณ? *