Kérjen ajánlatot
PUHA GRIPPER

RUGALMAS, ÉLELMISZERIPARI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ SZILIKONOS GRIPPER
- Fedezze fel az élelmiszeripari, kozmetikai és gyógyszeripari automatizáció új lehetőségeit az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő puha gripperrel
- Szilikonból készült fogójával különféle alakú és törékeny tárgyak széles körét képes könnyedén kezelni
- Biztonságosan kezeli a törékeny és finom tárgyakat, mellyel magasabb a gyártási minőség és csökken a hulladék
- Nincs szükség külső levegőellátásra, így a használat nem jár sem porral, sem zajjal, sem komplikációkkal, és további költségek sem merülnek fel
Miért válassza a Puha Grippert?
Az OnRobot puha grippere szabálytalan alakú és törékeny tárgyak széles körét képes felemelni, így ideális megoldást jelent a felvétellel és lerakással járó feladatokhoz az élelmiszergyártás, valamint egyéb gyártó- és csomagoló folyamatok során. A gripper három cserélhető szilikonos koronggal rendelkezik, amelyek szabálytalan alakú és törékeny tárgyak széles körét képesek kezelni, így ideális választást jelent az Ön együttműködő alkalmazásához. A tojástól a gyümölcsig, az üvegektől a konzervekig, az élelmiszeripari automatizáció egy csapásra egyszerűbbé válik. A többi OnRobot gripperhez hasonlóan a puha gripper is zökkenőmentes kompatibilitással bír az Ön által választott robottal. A puha gripper külső levegőforrás, extra költségek vagy komplexitások, illetve a hagyományos vákuumos gripperek esetében jellemzően keletkező por és zaj nélkül működik.

Nagyobb rugalmasság, gyorsabb megtérülés
Könnyedén kezeli különféle alakú és törékeny tárgyak széles körét

Bővített automatizációs lehetőségek
Fedezze fel az élelmiszeripari automatizáció új lehetőségeit

Egyszerűsített, egyszoftveres rendszer
A könnyű telepítés minimalizálja az üzembe helyezéssel töltött időt
A puha gripper előnyei és funkciói
Az OnRobot puha grippere szabálytalan alakú és törékeny tárgyak széles körét képes felemelni, így ideális megoldást jelent a felvétellel és lerakással járó feladatokhoz az élelmiszergyártás, és egyéb "tiszta" gyártási alkalmazások, mint például a kozmetikai és gyógyszeripari, valamint a gyártó- és csomagoló folyamatok során. A puha gripper az OnRobot forradalmi gyorscserélőjét, egy alapegységet, valamint a nagyobb rugalmasság érdekében csillag alakú, vagy ujjas változatú szilikonos tapadókorongokat tartalmaz. A puha gripper szilikon korongjai mosogatógépben moshatók, és megfelelnek az FDA 21 CFR (nem zsíros élelmiszerekhez) és az EC 1935/2004 élelmiszer-kezelési szabványoknak. A maximális, 2,2 kg-os teherbírás a kezelendő tárgy alakjától, puhaságától és súrlódásától függ, a fogás mérete pedig 11 mm-től 118 mm-ig terjed, az alkalmazott korongtól függően.
Elérhető modellek:
- SG-a-H
- SG-a-S
- SG-b-H
Az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő gripper
Ételek és italok kezelésének automatizálása az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő gripperrel
Rugalmas, cserélhető szilikon korongok
Törékeny tárgyak és szabálytalan formák ideális kezelése
Nincs szükség levegőforrásra
Mivel nincs szükség külső levegőellátásra, csökken a karbantartási költség
Teherbírás: 2,2 kg
A maximális 2,2 kg-os teherbírás a kezelendő tárgyak alakjától, puhaságától és súrlódásától függ
A fogás mérete 11 mm-től 118 mm-ig terjed.
Szabálytalan formák és törékeny tárgyak széles körét képes egyszerűen kezelni
Integrált szoftver
A gripper beépített szoftverrel rendelkezik, melyet egyszerű telepíteni és programozni, így még a műszaki végzetséggel nem rendelkező alkalmazottak is üzembe helyezhetik
Óvatos fogás
Biztonságosan kezeli a törékeny és finom tárgyakat, mellyel magasabb a gyártási minőség és csökken a hulladék


ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
A Pick & Place alkalmazás felépítése
Ebből a részletes oktatóvideóból megismerheti a Pick & Place alkalmazások felépítésének módját. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Az OnRobot puha gripper alkalmazásai
ANYAGMOZGATÁS
Ételek és italok kezelésének automatizálása az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő gripperrel
TÖBB
Kompatibilitás robotok széles körével















Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools