Kérjen ajánlatot
GECKO GRIPPER

KOMPAKT NYOMMENTES GECKO GRIPPER
- A kompakt, könnyűsúlyú Gecko grippernek nincs szüksége kábelekre, elektromosságra, levegőre, vagy programozásra a költséghatékony plug-and-play teljesítményhe
- A lapos, sima, vagy perforált tárgyakhoz használható innovatív tapadó gripper olyan feladatokat automatizál, amiket korábban nem lehetett volna
- Mivel még fényes felületeken sem hagy nyomot a fogás, nincs szükség tisztítási lépés beiktatására, így idő takarítható meg, a termelékenység pedig nő
Miért válassza a Gecko Gripper?
A Gecko Gripper olyan kisebb helyigényű alkalmazások számára is elérhetővé teszi az innovatív Gecko tapadó gripper technológiát, amelyeket korábban nem lehetett volna automatizálni. A gekkó-ihlette tapadási technológia pontos, nyommentes fogást biztosít, még perforált tárgyak, mint például a nyomtatott áramkörök, valamint a fényes felszínek esetén is, miközben nincs szükség tisztítási folyamatra. A három különböző Gecko Gripper (SP1, SP3 és SP5), melyek a kilogrammban mért teherbírásukról kapták nevüket, az összes vezető kisméretű robottal és kobottal kompatibilis. A kompakt, egykorongos kialakítás segítségével a munkadarab könnyedén megfogható, még szűkebb munkaterületen is. Mivel sem elektronikára, sem levegőellátásra nincs szükség, a Gecko Gripper egy költséghatékony, valódi plug-and-play megoldás. Zökkenőmentesen integrálható az Ön által választott robottal.

Alacsonyabb működési költség, gyorsabb megtérülés
Nem hagy nyomot az üvegen, így nincs szükség kézi tisztításra

Gyorsabb, produktívabb megoldás
Nem igényel vezetékeket vagy külső levegőellátást

Bővített automatizációs lehetőségek
Még perforált munkadarabokat is meg tud fogni, például nyomtatott áramköröket, alumínium hálót, vagy hengerfejtömítéseket
A Gecko Gripper előnyei
A Gecko Gripper a lapos, fényes, és perforált munkadarabok mozgatásának nyommentes automatizációját kínálja, melyhez sem elektromosságra, sem levegőellátásra nincs szüksége. A Gecko Gripper három méretben érhető el: SP1, SP3 és SP5. Ezek a modellek a kilogrammban mért teherbírásukról kapták a nevüket, és lapos, sima, fényes vagy perforált felületű tárgyak széles választékát képesek felemelni. Mivel a technológia még a nagy fényességű felületeken sem hagy nyomot, nincs szükség tisztítási lépés beiktatására a gyártási folyamat során, ami időt takarít meg, valamint növeli a teljesítményt. Nagytestvéréhez hasonlóan a Gecko Gripper még perforált munkadarabokat, például nyomtatott áramköröket, alumínium hálót, vagy hengerfejtömítéseket is képes megfogni.
Kompakt, könnyűsúlyú és rugalmas
A kisméretű, egykorongos kialakítás segítségével a munkadarab könnyedén megfogható, még szűkebb munkaterületen is.
1 kg-os, 3 kg-os, és 5 kg-os teherbírással érhető el
A Gecko Gripper három méretben érhető el: SP1, SP3 és SP5, melyek a kilogrammban mért teherbírásukról kapták a nevüket, és lapos, sima, fényes vagy perforált felületű tárgyak széles választékát képesek felemelni.
Nincs szükség vezetékekre vagy levegőellátásra
Mivel sem elektronikára, sem levegőellátásra nincs szükség, a Gecko SP egy költséghatékony, valódi plug-and-play megoldás
Szinte semennyi programozást nem igényel
A gripper könnyedén telepíthető és programozható, beépített szoftverrel rendelkezik, amelyet még a műszaki ismeretekkel nem rendelkező alkalmazottak is üzembe tudnak helyezni
A fogás fényes munkadarabokon sem hagy nyomot, nincs szükség tisztításra
A gekkó-ihlette tapadási technológia pontos, nyommentes fogást biztosít, még perforált tárgyak, mint például a nyomtatott áramkörök, valamint a fényes felszínek esetén is
Erőteljes tapadás perforált munkadarabokhoz is
A Gecko Gripper még perforált munkadarabokat, például nyomtatott áramköröket, alumínium hálót, vagy hengerfejtömítéseket is képes megfogni, amivel tovább bővíti az automatizációs lehetőségeket


ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
A Pick & Place alkalmazás felépítése
Ebből a részletes oktatóvideóból megismerheti a Pick & Place alkalmazások felépítésének módját. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Alkalmazások a Gecko gripperrel
ANYAGMOZGATÁS
Nyommentes tapadási technológia a felvétellel és lerakással járó folyamatokhoz. Még a perforált tárgyakat is könnyedén felveszi.
TÖBB
Kompatibilitás robotok széles körével















Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools