Kérjen ajánlatot
MG10
![Magnetic gripper for Collaborative and Industrial Robots Magnetic gripper for Collaborative and Industrial Robots](/sites/default/files/styles/500x500/public/2021-03/mg10_product%20card_0.jpg?h=2a479378&itok=hkkCfwi3)
Sokoldalú elektromágneses fogószerkezet a biztonságos és precíz együttműködő alkalmazásokhoz.
- Ez az elektromágneses fogószerkezet gyors, azonnali üzembe állítást kínál, a külső levegőellátás bonyolultsága és költségei nélkül
- A beépített intelligencia a könnyedén állítható erővel és munkadarab-észleléssel együtt megbízható fogást biztosít számos különböző méretű és tömegű alkatrészhez
- Gyors, kompakt és testreszabható fogószerkezet, mely minden alkalmazási igényét kielégíti
- Gondoskodjon a biztonságos és megbízható működésről az áramkimaradás vagy vészleállítás esetén is tartós fogás révén
Miért válassza az MG10 fogószerkezetet?
Az OnRobot MG10 egy sokoldalú, könnyen használható mágneses fogószerkezet a gyártási, gépjárműipari és repülőgépipari környezetekben zajló anyagmozgatási, összeszerelési és gépkiszolgálási alkalmazásokhoz. Az MG10 az OnRobot egyrendszeres megoldása révén teljesen kompatibilis minden nagyobb robotmárkával, továbbá egyedülálló állítható erő és fogás-észlelés funkciókat kínál, melyek példátlan szintű szabályozási lehetőségeket nyújtanak a felhasználóknak.
![Reliable and flexible handling](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/mg20_reliable%20and%20flexible%20handling_1.png?itok=IMyqL4R4)
Megbízható és rugalmas kezelés
A konfigurálható erő és munkadarab-észlelés révén az MG10 számos különböző méretű, formájú és súlyú munkadarabbal képes megbirkózni.
![Safe and collaborative operations](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/safe%20and%20collaborative%20operations_96.png?itok=FcfZaLIu)
Biztonságos és együttműködő műveletek
Az MG10 fogószerkezet áramkimaradás vagy vészleállítás esetén is fogja a munkadarabot.
![Reduced deployment and operation costs](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/mg10_Reduced%20deployment%20and%20operation%20costs_0.png?itok=I5eHlq_2)
Csökkentett üzembe állítási és üzemeltetési költségek
Nincs szükség külső levegőellátásra, kábelezésre vagy folyamatos karbantartásra
Az MG10 előnyei és jellemzői
A könnyen konfigurálható mágneses erő révén az OnRobot MG10 fogószerkezet állítható ereje teljes mértékben megfelel az olyan kihívást jelentő alkalmazási követelményeknek, mint a fémlemezek egyenkénti rakásbontása. A beépített közelségérzékelő érzékeli, hogy felvettek-e egy munkadarabot, vagy sem, a többmágneses konstrukció pedig támogatja a nagy méretű vagy nehéz munkadarabok megbízható kezelését igénylő alkalmazásokat. Ráadásul a biztonságos és együttműködő műveletek érdekében a fogószerkezet áramkimaradás vagy vészleállítás esetén is fogja a munkadarabokat.
A megfizethető MG10 nem igényel továbbá külső levegőellátást vagy kábeleket, így gyorsan és könnyedén telepíthető, többletköltségek nélkül. Az OnRobot többi, gond nélkül használható, teljesen elektromos fogószerkezeteihez hasonlóan a gyors és könnyű telepítés érdekében az MG10 is a gyorscserélőt és az OnRobot intuitív programozását használja.
Az MG10 ideális a szokatlan formájú munkadarabokhoz, illetve a nagy, lapos fémlemezekhez. A vákuumos fogószerkezetekkel ellentétben az OnRobot mágneses fogószerkezete nem hagy nyomot és képes megbirkózni a perforált, érdes vagy poros munkadarabokkal is. A présgép-kiszolgálási és hajlítási alkalmazások során az MG10 az egész eljárás alatt képes kezelni a munkadarabot, akkor is, amikor megváltozik a munkadarab formája.
MEGBÍZHATÓ FOGÁS, ÁLLÍTHATÓ ERŐ
A mágneses erő könnyedén és lépcsőzetesen konfigurálható, hogy megfeleljen az alkalmazási követelmények akár a legnehezebbjeinek is, mint például a vékony fémlemezek rakásbontása.
BEÉPÍTETT MUNKADARAB-ÉSZLELÉS
A beépített közelségérzékelő érzékeli a munkadarab jelenlétét, illetve hogy felvették-e, vagy sem.
ÁRAMKIMARADÁS ESETÉN IS BIZTONSÁGOS, TARTÓS FOGÁS
Áramkimaradás esetén az MG10 fogószerkezet megtartja mágneses erejét és nem ejti le a munkadarabot.
NINCS SZÜKSÉG SŰRÍTETT LEVEGŐRE
A kicsomagolás után azonnal üzemkész elektromágneses fogószerkezet gyorsan és könnyedén telepíthető, többletköltségek nélkül.
![The MG10 advantages and features](/sites/default/files/aandf-background/mg10_background_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
A Pick & Place alkalmazás felépítése
Ebből a részletes oktatóvideóból megismerheti a Pick & Place alkalmazások felépítésének módját. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Hogyan hozhat létre egy présgép-kiszolgálási alkalmazást?
l, hogy miként hozhat létre egy présgép-kiszolgálási alkalmazást. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Példa az MG10 alkalmazására
GÉPKISZOLGÁLÁS
A présgép-kiszolgálási és hajlítási alkalmazásokhoz ideális MG10 az egész eljárás alatt képes kezelni a munkadarabot.
MORE
ANYAGMOZGATÁS
Az MG10 könnyedén kezel fém nyersdarabokat, lyukasztott acél munkadarabokat, illetve perforált fémlemezeket, ráadásul lemezek rakásbontására és elválasztására, vagy fém munkadarabok raklapozására is használható.
MORE
Kompatibilitás robotok széles körével
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_6_0.jpg?itok=KnYihZgc)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)