Kérjen ajánlatot
2FGP20

Sokoldalú elektromos fogószerkezet raklapozáshoz és a papír raklapok elhelyezéséhez
- Rendkívül sokoldalú raklapozó fogószerkezet, mely széles befogást és testreszabható karokat biztosít a nehéz vagy nyitott dobozok, a polcrakész termékek és olyan egyéb tárolók mozgatásához, amelyeket vákuummal nem lehet megfogni
- Az integrált vákuumos fogószerkezet a fogószerkezet cseréje vagy egyéb kezelési mód bevonása nélkül képes mozgatni a papír raklapokat
- Az azonnal bevethető fogószerkezet jelentős mérnöki munkát takarít meg és lecsökkenti az üzembeállítási időt
- Az elektromágneses fogószerkezet gyors, azonnali üzembeállítást kínál, emellett pedig a külső levegőellátás bonyolultságával és költségeivel sem kell számolnia
Miért válassza a 2FGP20 fogószerkezetet?
Az OnRobot 2FGP20 elektromos fogószerkezet széles befogást és testreszabható karokat biztosít, amelyekkel könnyedén mozgathatja a nehéz vagy nyitott dobozokat, a polcrakész termékeket, illetve a hagyományos vákuumos fogószerkezetekkel nem mozgatható egyéb tárolókat, mint például az Euro tárolókat (műanyag KLT ládák). A többi OnRobot elektromos fogószerkezethez hasonlóan az 2FGP20 is gyors, azonnali üzembeállítást és intuitív programozást biztosít. Az integrált vákuumos fogószerkezet a fogószerkezet cseréje vagy egyéb kezelési mód bevonása nélkül képes elhelyezni a papír raklapokat. A 2FGP20 fogószerkezet rugalmas, 20 kg-ig terjedő hasznos teherbírással rendelkezik, így ideális az élelmiszerdobozok vagy tasakok és a tetrapakkos termékek, illetve a gyorsan forgó fogyasztási cikkek, mint például a piperecikkek, a kozmetikumok és a gyógyszeripari termékek mozgatására.

Rugalmas megoldás
Nehéz kartonpapír dobozok, nyitott dobozok és vákuummal nem megfogható egyéb tárolók raklapozása

Gyors üzembeállítás
Az elektromágneses fogószerkezet gyors üzembeállítást kínál, emellett pedig a külső levegőellátás bonyolultságával és költségeivel sem kell számolnia

Költséghatékony
Az azonnal bevethető fogószerkezet jelentős mérnöki munkát takarít meg és lecsökkenti az üzembeállítási időt
A 2FGP20 előnyei és főbb jellemzői
A 2FGP20 egy erőteljes, sokoldalú, elektromos raklapozó fogószerkezet 20 kg teherbírással és testreszabható karokkal, amelyek képesek a nyitott dobozok, polcra kész termékek, illetve papír raklapok kezelésére a fogószerkezet cseréje vagy további kezelés szükségessége nélkül.
Ideális a raklapozáshoz
A fogószerkezet széles befogásának köszönhetően akár 20 kg tömegig képes a kirakati és nyitott dobozok mozgatására
Azokat a dobozok és tárolókat is meg tudja fogni, amelyek mozgatására a vákuumos fogószerkezet nem képes
A párhuzamos fogás kevésbé érzékeny a doboz anyagára és porozitására
Integrált vákuum a papír raklapok mozgatásához
Ezzel a fogószerkezettel a raklapozási alkalmazás megannyi folyamatát lefedheti
Széles befogás és testreszabható karok
Gyors üzembeállítást és átcsoportosítást tesz lehetővé a különböző alkatrészek és alkalmazások kezelése érdekében


ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
Példa a 2FGP20 fogószerkezet alkalmazására
ANYAGMOZGATÁS
A nagyon vegyes, kis sorozatú gyártáshoz alkalmas eszköz a kezelendő alkatrészektől függően gyors és könnyű beállítást tesz lehetővé.
TÖBB
Kompatibilitás robotok széles körével















Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |

OnRobot termékismertető
Az OnRobot termékei olyan lehetőségeket tárnak fel az automatizálásban, amelyekről nem gondolta volna, hogy lehetségesek. Nézze meg, miként takaríthat meg költséget, növelheti a termelékenységet a rugalmas automatizálási eszközökkel.