Kérjen ajánlatot
2FG7

2FG7 - gond nélkül használható párhuzamos fogószerkezet szűk helyekre és nagy igénybevételhez
- A teljes, könnyen programozható, együttműködő párhuzamos fogószerkezet számos alkalmazási területen felgyorsítja a munkavégzést
- Az erős párhuzamos fogószerkezet könnyen működtethető szűk munkaterheléshez is megfelelő
- Gyorsan megtérülő beruházás az egyedi, rugalmas, intelligens és pontos fogószerkezet révén, amely könnyen testre szabható és adaptálható számos különböző feladathoz
- Szinte bárhol használható, IP67 besorolással a nehéz körülményekhez és ISO 5. osztályú tanúsítással
Miért a 2FG7 párhuzamos fogószerkezet?
Az OnRobot 2FG7 eszköze egy teljes, olcsó, azonnal használható párhuzamos fogószerkezet, amely percek alatt üzembe helyezhető, és nem igényel mérnöki munkát a telepítéshez, programozáshoz vagy karbantartáshoz. A 2FG7 könnyen hozzáilleszthető minden jelentősebb együttműködő vagy könnyű ipari robothoz, így ideális a kis sorozatú, nagyon vegyes termeléshez, és sok különböző alkalmazás esetében teszi lehetővé a beruházás gyors megtérülését.

Munkára kész
A kemény körülményekhez és alkalmazásokhoz tervezett fogószerkezet szűk helyeken is jól használható nagy igénybevétel mellett is.

Egyetlen fogószerkezet az alkalmazások széles köréhez
Erős, mégis rugalmas, pontos erőbeállítással és befogással az Ön speciális alkalmazási igényeihez.

Kibővült automatizálási lehetőségek
Tiszta helyiségben való használhatóságot igazoló tanúsítvány a gyógyszeriparban és az elektronikában történő alkalmazáshoz.
A 2FG7 előnyei és jellemzői
Az ujjas fogószerkezetekhez képest kisebb és hatékonyabb 2FG7 tökéletesen alkalmas szűk helyeken történő alkalmazásokhoz. A sokoldalú 2FG7, amelynek maximális hasznos teherbírása 11 kg (24,3 lb), külső megfogási tartománya akár 73 mm (2,87 in), a fogóereje pedig 20 N és 140 N közötti, könnyedén kezel nehéz és terjedelmes munkadarabokat. Nehéz körülményekre vonatkozó IP67 besorolásával és az ISO 5. osztályú tiszta helyiségben történő használatra való alkalmasságát igazoló tanúsítással a 2FG7 szinte bárhol használható, ahol szükséges.
A bonyolult és drága pneumatikus fogószerkezetektől eltérően az elektromos 2FG7 a fogóerő, a sebesség és a befogás-vezérlési beállítások pontos megadását teszi lehetővé intuitív szoftverfelületével. Intelligens visszajelzés, pl. megfogásészlelés és fogásvesztés-észlelés növeli az általános pontosságot. Az OnRobot többi gond nélkül használható, teljesen elektromos fogószerkezeteihez hasonlóan a 2FG7 is lehetővé teszi, hogy búcsút mondjon a sűrített levegővel kapcsolatos problémáknak és költségeknek.
KEDVEZŐ ÁR ÉS KÖNNYŰ HASZNÁLAT A GYORS MEGTÉRÜLÉSÉRT
A könnyen használható és gazdaságos 2FG7 fogószerkezet percek alatt használatra kész sok különböző alkalmazáshoz.
IDEÁLIS SZŰK HELYEKHEZ ÉS NAGY IGÉNYBEVÉTELEKHEZ
A hatékony fogószerkezettel és kis méretével a 2FG7 a tökéletes eszköz szűk mozgástérben és kis manőverezést engedélyező területeken történő munkavégzéshez még nagy igénybevétel esetén is.
RUGALMAS ÉS PONTOS
A széles fogási tartomány és a befogás pontos beállítása révén ugyanazt a fogószerkezetet használhatja különböző feladatokhoz és alkalmazásokhoz.
NINCS SZÜKSÉG SŰRÍTETT LEVEGŐRE
A 2FG7 elektromos párhuzamos fogószerkezet ideális nagyon vegyes/kis sorozatú gyártásokhoz, mivel gyors és könnyű felszerelést és átcsoportosítást tesz lehetővé.
IP67 BESOROLÁS NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEKHEZ
A 2FG7 jól ellenáll a nehéz munkakörülményeknek és jól alkalmazható olyan munkákhoz, mint a gépkiszolgáló alkalmazások.
ISO 5. OSZTÁLYÚ TANÚSÍTÁS TISZTA HELYISÉGEKHEZ
A számos anyagmozgató alkalmazás esetében megkövetelt ISO 5. osztályú besorolással rendelkező 2FG7 a gyógyszeriparban és az elektronikai iparban is használható.


ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
A Pick & Place alkalmazás felépítése
Ebből a részletes oktatóvideóból megismerheti a Pick & Place alkalmazások felépítésének módját. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Hogyan hozhat létre egy CNC-gépkiszolgálási alkalmazást?
Tanulja meg, hogyan hozhat létre egy CNC-gépkiszolgálási alkalmazást ebből a részletes oktatóvideóból. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres kialakításának és üzembe helyezésének a módját.
Példa a 2FG7 fogószerkezet alkalmazására
ANYAGMOZGATÁS
A nagyon vegyes, kis sorozatú gyártáshoz alkalmas eszköz a kezelendő alkatrészektől függően gyors és könnyű beállítást tesz lehetővé.
TÖBB
GÉPKISZOLGÁLÁS
Mentesítheti az emberi munkaerőt az unalmas és ismétlődő feladatok alól, és ezzel növelheti a termelékenységet és a biztonságot.
IP 67 tanúsítvánnyal.
TÖBB
Kompatibilitás robotok széles körével















Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |

OnRobot termékismertető
Az OnRobot termékei olyan lehetőségeket tárnak fel az automatizálásban, amelyekről nem gondolta volna, hogy lehetségesek. Nézze meg, miként takaríthat meg költséget, növelheti a termelékenységet a rugalmas automatizálási eszközökkel.