Kérjen ajánlatot
DUÁLIS GYORSCSERÉLŐ

DUÁLIS GYORSCSERÉLŐ - KETTŐS FOGÁS, NAGYOBB TELJESÍTMÉNY, KÉTSZER ANNYI MUNKA
- A duális gripper felgyorsítja a ciklusidőt és 50%-al, vagy még annál is nagyobb mértékben növeli a termelékenységet
- A megnövelt termelékenység gyorsabb megtérülést eredményez, a befektetés akár mindössze három hónap alatt megtérülhet
- Megnő a CNC gépek kihasználtsága
Miért válassza a DUÁLIS ESZKÖZCSERÉLŐT?
A Duális gyorscserélővel több end-of-arm eszközünket tudja használni egy ciklus során. Ezzel az innovatív megoldással használhat két R2 grippert, vagy egy RG6 grippert egy VG10-el – ezt Ön dönti el. A Duális gyorscserélővel gyorsan és zökkenőmentesen válthat az eszközeink között, hogy maximális mértékben ki tudja használni robotjának teljesítményét.

Kettős fogással gyorsabb a ciklusidő
Drámai módon nő a működési idő, mivel a gép azalatt is jár, amíg a munkadarabok áthelyezésre kerülnek

Gyors áttelepítés
Eszközcsere 5 másodpercen belül

Munkaidőn kívüli munkavégzés, megnövekedett termelékenység
Több hasznos munkaórát biztosít például a CNC gép számára
A Dupla Gyorcserélő előnyei és jellemzői
A Duális gyorcserélő ugyanazt a rugalmasságot és gyors eszközcserét kínálja, mint a szimpla Gyorscserélő - azonban vele a robotját egyszerre két end-of-arm toolinggal (EoAT) is felszerelheti. Azzal, hogy két végszerszámmal látja el robotkarját, két eszköz használatát teszi lehetővé egy ciklus során, amivel 50%-al, vagy akár még többel is növelheti a termelékenységet. A Duális gyorscserélő alacsony magassággal és súllyal rendelkezik, és úgy tervezték, hogy az összes vezető robotmárkával kompatibilis legyen. Ennek köszönhetően meglévő robotjaival alkalmazhatja eszközeinket, hogy maximális hatékonyságot érjen el.
Easy and fast tool changing
A robot működtetői gyorsan cserélhetnek eszközt, valamint csökken az állásidő a különböző folyamatok között.
Magas ismételhetőség
Ideális a CNC gépek kiszolgálására, mely során felgyorsítja a ciklusidőt
Safe and secure locking mechanism
Szabadalmaztatott, megbízható, és könnyen használható zárómechanizmus. Egyszerű és gyors zárást, valamint nyitást tesz lehetővé, még a tapasztalattal nem rendelkező működtetők is képesek pár másodperc alatt cserélni a robot EoAT-ját.
Payload up to 20 kg
Az OnRbot Duális gyorcserélője összesen akár 20 kg-nyi munkadarabot is fel képes emelni
ISO-9409-1 flange
Bármilyen ISO-9409-1 szabványos karimájú robotkarral, drónnal, vagy egyéb berendezéssel használható


ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
Példa a két gripperes kialakítás alkalmazására
-
TÖBB
Az FT-Produktion fém alkatrészeket szállít olyan globális iparági szereplők számára, mint például a Volvo, a Renault, és a Scania. Az automatizáció segít nekik abban, hogy a korlátozott munkaerő-piacon lépést tudjanak tartani az egyre növekvő ügyféligényekkel. 650 típusú alumínium alkatrészt gyártanak, a tételek pedig 5 és 150 ezer egység között váltakoznak. Mivel évente 7000 rendelést teljesítenek, a rugalmas automatizáció számukra létkérdés.
Egy két OnRobot RG2 grippert alkalmazó robotcella csaknem megfelezi a ciklusidőt, melynek köszönhetően 150 ezer egység kevesebb, mint két hónap alatt készül el, ami 500 munkaóra megspórolását jelenti.
-
TÖBB
A fogaskerekeket gyártó Osvald Jensen egy OnRobot RG2 duális gripperrel látta el együttműködő CNC gépkiszolgáló alkalmazását, az eredmények pedig magukért beszélnek. Azzal, hogy egy robotművelet alatt két munkadarabot kezel, a gripper mindössze 15 másodpercre csökkentette a 27 másodperces ciklusidőt, ami 44%-os javulást jelent. A gripper következetes és pontos munkavégzésének köszönhetően a végtermékek a közelebb kerültek az ideális tűréshez is.
A gripper még zárás után is képes dolgozni, miután a munkatársak bekészítik a nyersanyagot mielőtt a műszak végén hazamennek.
A Pick & Place alkalmazás felépítése
Ebből a részletes oktatóvideóból megismerheti a Pick & Place alkalmazások felépítésének módját. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Hogyan hozhat létre egy CNC-gépkiszolgálási alkalmazást?
Tanulja meg, hogyan hozhat létre egy CNC-gépkiszolgálási alkalmazást ebből a részletes oktatóvideóból. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres kialakításának és üzembe helyezésének a módját.
Alkalmazások - alakítsa robotját egy duális gripper robottá a Duális gyorscserélővel
ANYAGELTÁVOLÍTÁS
MINŐSÉG
GÉPKISZOLGÁLÁS
ÖSSZESZERELÉS
ANYAGMOZGATÁS
Kompatibilitás robotok széles körével















Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |

OnRobot termékkatalógus
Az OnRobot termékei új lehetőségeket teremtenek az olyan alkalmazások számára, melyeket korábban lehetetlen lett volna automatizálni. Tekintse meg termékkatalógusunkat, hogy megtudja, hogyan spórolhat a költségeken.