Kérjen ajánlatot
ONROBOT SCREWDRIVER

Csavaradagolóval felszerelt többfunkciós robotcsavarhúzó
- Egyszerű, azonnali beállítás, programozás és üzembe állítás bármely iparágvezető roboton
- Rendkívül sokoldalúan és rugalmasan, csavarméretek és -hosszok széles körével biztosít gyors átállást
- A precíz nyomatékszabályozás és intelligens hibaészlelés kiváló minőséget és konzisztenciát biztosít
- A beágyazott, tengelyirányú mozgásszabályozás egyszerűsíti a programozást, meggyorsítja a beállítást és javítja a minőséget
Mi szól az OnRobot Screwdriver mellett?
A könnyű ipari és együttműködő robotokhoz való új intelligens OnRobot Screwdriver könnyen automatizálhatók az összeszerelési eljárások. Az intelligens hibaészlelés és a több csavarméret kezelése konzisztens eredményeket biztosít és jelentősen csökkenti a ciklusidőt.

Minőség és konzisztencia
Precíz erőszabályozás és intelligens hibaészlelés

Nagyobb termelékenység
Többféle csavarhúzási eljárás automatizálása gyors, azonnali beállítás és üzembe állítás mellett

Időtakarékos
A One System megoldás jóvoltából gyors és könnyű üzembe állítás
Az OnRobot Screwdriver előnyei és jellemzői
A termelékenységet és minőséget javító automatizált csavarhúzás soha nem volt ennél egyszerűbb, intelligensebb és költséghatékonyabb. A minden szükséges elemmel ellátott OnRobot intelligens csavarhúzó felgyorsítja a beállítási folyamatot és a programozást. Csak fel kell szerelni a csavarhúzót bármely iparágvezető robotkarra, felhelyezni rá a megfelelő behajtó bitet, majd megadni a csavar hosszméretét és a meghúzási nyomatékot közvetlenül a robot kezelőfelületén. A precíz vezérlés és a beágyazott tengely kiküszöböli a további integráció idő- és költségszükségletét, emellett konzisztens, pontos csavarbehelyezést biztosít. A más csavartípusra vagy -méretre történő átállás csak perceket vesz igénybe, lerövidítve az állásidőt és gyorsítva a beruházás megtérülését.
Az OnRobot Screwdriver és a hozzá kapható csavaradagolók csavarméretek széles körét kezelik M1,6-től M6-ig, akár 50 mm csavarhosszig. Precíz nyomatékszabályozás 0,15 Nm és 5 Nm között. A hagyományos eszközöknél sokoldalúbb és intelligensebb OnRobot Screwdriver észleli, ha a csavart felszedte, továbbá megállapítja, hogy megfelelő-e a hossza és a meghúzási eljárás során megfelelően lett-e behelyezve.
Az OnRobot Screwdriver védelmi funkciói alkalmassá teszik az együttműködő alkalmazásokra akár 35 mm hosszú csavarokkal is, amelyeket a csavarhúzó mozgás közben teljesen behúz. A biztonsági leállítás automatikusan bekapcsol, ha a csavar túl nagy terhelést kap a tengelye mentén, és egyúttal fényjelzéssel jelzi a problémát.
GYORS, EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS ÉS ÁTÁLLÁSOK
Teljes csavarhúzási megoldás csavaradagolóval, valamint az egyszerű One System beállítási megoldással minden iparágvezető robotmárkához.
CSAVARMÉRETEK ÉS -HOSSZAK SZÉLES TARTOMÁNYA
Kezelt csavarméretek M1,6-től M6-ig, akár 50 mm csavarhosszig. A más csavartípusra vagy -méretre történő átállás csak perceket vesz igénybe, lerövidítve az állásidőt és gyorsítva a beruházás megtérülését.
BEÉPÍTETT VÉDELMI FUNKCIÓK
A csavarhúzó a legfeljebb 30 mm hosszú csavarokat mozgás közben behúzza. A biztonsági leállítás automatikusan bekapcsol, ha túl nagy erő hat a csavarra
PRECÍZ NYOMATÉKSZABÁLYOZÁS
0,15 Nm és 5 Nm tartományban beállítható meghúzási nyomaték a konzisztens és pontos csavarozás érdekében
BEÁGYAZOTT TENGELY
A csavarokat a szerszám behúzza magába és automatikusan behajtja, amint a robotkar a megfelelő helyzetbe kerül, csökkentve ezzel a robotkar mozgását és egyszerűsítve a programozást
ESD-TANÚSÍTVÁNY
Mindenféle összeszerelési környezetben alkalmazható, beleértve az elektronikát is
ÖNMETSZŐ FUNKCIÓ
Lehetővé teszi a csavarozás közben előre befúrt furatokba menetmetszést biztosító alkalmazásokat
MÉG TÖBB CSAVAROZÁSI ALKALMAZÁS BIZTOSÍTÁSA
Az 50, illetve 100 mm-es kiegészítő bit hosszabbítók hosszabb kinyúlást biztosítanak a keskeny és szűk helyekbe


ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
Példák az OnRobot Screwdriver alkalmazására
ÖSSZESZERELÉS
Konzisztens, nagy termelékenységű automatizált összeszerelési eljárásokhoz ideális, védelmi funkciókkal a biztonságosabb együttműködő alkalmazáshoz.
TÖBB
Kompatibilitás robotok széles körével















Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools