Kérjen ajánlatot
VG10 ELEKTROMOS VÁKUUMOS GRIPPER

VG10 - RUGALMAS, ÁLLÍTHATÓ ELEKTROMOS VÁKUUMOS GRIPPER
- Kicsomagolás után egyből telepíthető – csatlakoztassa a robotkarhoz és szorítsa össze a grippert, a kezelendő terméknek megfelelően – megnövelt termelékenységet és gyors megtérülést eredményez
- Mivel nincs szükség külső levegőforrásra, csökken a fenntartási költség és rövidül a telepítési idő
- A dupla fogó funkcionalitás rövidebb ciklusidőt eredményez
Miért válassza a VG10 elektromos vákuumos grippert?
Mivel a VG10 nem igényel kompresszort vagy levegőellátást, mérete kompakt és áthelyezni is könnyű, ami rugalmasságot kölcsönöz gyártósorának, és csökkenti a karbantartási költségeket. Rugalmas karjai és állítható vákuumja lehetővé teszi, hogy a VG10 különböző fajtájú és méretű tárgyakat kezeljen. Ez egy dupla fogószerkezet - a vákuumos gripper jobb és bal felét egymástól függetlenül is vezérelheti, ami tovább növeli a gyártósor hatékonyságát.
Zökkenőmentesen összeilleszthető az Ön által választott robottal. A gripper dupla fogófunkcióval, eszközcserélővel és számos jellegzetes vákuumkoronggal rendelkezik. Ezenkívül harmadik felek által gyártott vákuumkorongok széles skálája is elérhető a piacon, így minden alkalmazás megtalálhatja a neki megfelelőt megoldást.

Termékenyebb megoldás
Két vákuumos sor növeli a folyamat sebességét

Alacsony működéi költség, rövidebb megtérülési idő
Mivel nincs szükség külső sűrített levegőre, csökken a karbantartási költség

Rugalmas és gyors áttelepítés
A többféle vákuumos tapadókorong növeli számos alkalmazás gyorsaságát és rugalmasságát
A VG10 vákuumos gripper előnyei és jellemzői
A VG10 vákuumos gripper egy kimondottan együttműködő robot alkalmazásokhoz tervezett end-of-arm tooling (EoAT). A VG10 állítható vákuumja és fogókarjai ideálissá teszik a különböző méretű és alakú munkadarabok mozgatásához.
A VG10 duális tapadófogással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a vákuumos gripper jobb és bal oldalát egymástól függetlenül, különböző feladatokkal lehet megbízni. Így felgyorsul a ciklusidő, emellett optimalizálásra kerül az Ön gyártósorának teljes hatékonysága
Állítható tapadókorongok
A tapadókorongokat könnyedén lehet cserélni, hogy megfeleljenek az alkalmazás szükségleteinek.
Beépített vákuum
Nincs szükség külső levegőellátásra, kevesebb a karbantartási költség
15 kg-os terhelhetőség (35 LB)
Akár 15 kg súlyú tárgyakat is képes emelni
Integrált szoftver
A gripper beépített szoftverrel rendelkezik, melyet könnyű telepíteni és programozni, így még a műszaki ismeretekkel nem rendelkező alkalmazottak is üzembe tudják helyezni.
Külön levegőcsatornák a kettős fogáshoz
Mivel a vákuumos gripper jobb és bal oldala egymástól függetlenül vezérelhető, tovább nő a gyártósor hatékonysága.


ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
A Pick & Place alkalmazás felépítése
Ebből a részletes oktatóvideóból megismerheti a Pick & Place alkalmazások felépítésének módját. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Alkalmazások a VG10 vákuumos gripperrel
ANYAGMOZGATÁS
A VG10 kellő rugalmassággal rendelkezik ahhoz, hogy többféle alakot és méretet kezeljen
TÖBB
GÉPKISZOLGÁLÁS
A vákuumos gripper egyszerre különböző feladatokat is eltud látni. A kettős fogás emellett gyors termelékenységet és megtérülést eredményez.
TÖBB
Kompatibilitás robotok széles körével















Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |

OnRobot termékkatalógus
Az OnRobot termékei új lehetőségeket teremtenek az olyan alkalmazások számára, melyeket korábban lehetetlen lett volna automatizálni. Tekintse meg termékkatalógusunkat, hogy megtudja, hogyan spórolhat a költségeken.