Kérjen ajánlatot
3FG15 HÁROMUJJAS FOGÓSZERKEZET

SOKOLDALÚ, NAGY ÁTFOGÁSÚ HÁROMUJJAS FOGÓSZERKEZET
- Rugalmas termelés – nagy átfogás, ami többféle alkatrészméret mellett optimalizálja a CNC-esztergagépek kiszolgálását egyetlen 3 ujjas fogószerkezettel
- A pontos központosítás jobb minőséget, konzisztenciát és termelékenységet biztosít, minimális programozási igény mellett
- A hárompontos erős, stabil fogás jóvoltából a fogószerkezet gyorsan és könnyedén átállítható a különböző eljárásokra
- Markoljon többet az alkatrészméretek és -formák széles köréhez rugalmasan igazítható ujjhegyekkel
Miért válassza a 3FG15 háromujjas fogószerkezetet?
A 3FG15 hengeres tárgyak széles köréhez ideális választás gépkiszolgáló alkalmazásokra, például CNC-esztergagépek mellé. A fogószerkezet kialakításának köszönhetően automatikusan középre igazítja a munkadarabokat, így gyorsan üzembe állítható, és erős, stabil fogást, illetve precíz elhelyezést biztosít. Tizenöt kilogrammig terjedő teherbírásának köszönhetően a 3FG15 a nagyobb, terjedelmesebb és jóval kevésbé sokoldalú ujjas fogószerkezetekkel is felveszi a versenyt. A többi OnRobot fogószerkezethez hasonlóan a 3FG15 is zökkenőmentes integrációt kínál bármelyik robottal.

Egyetlen szerszám a CNC-esztergagép kiszolgálásához – nagy rugalmasság
Többféle alkatrészméret kezelése, nagy markolási átfogással

Gyorsabb, termelékenyebb megoldás
Gyorsan és könnyen átállítható többféle eljárásra, nagy termelékenység

Egyetlen egyszerűsített szoftverrendszer
Egyszerű üzembe helyezés, minimális mérnöki munkaóraigény
A 3FG15 előnyei és főbb jellemzői
A 3FG15 háromujjas fogószerkezet lenyűgöző, 150 mm széles maximális nyitással és karcsú kivitellel rendelkezik, így többféle eljárásra is egyszerűen alkalmazható. Ideálisan használható 20–150 mm széles hengeres tárgyak megfogására gépkiszolgálási alkalmazásokban, például CNC-esztergagépek mellett, beültetési alkalmazásokban, vagy akár raklapozásnál is. A 3FG15 erős, stabil fogást biztosít alakos (tárgyon belüli) és súrlódásos (külső) megfogásnál egyaránt, rugalmassá téve az alkalmazását. A fogószerkezet a kialakításának köszönhetően automatikusan központosítja a munkadarabot, ezzel erős, stabil fogást és precíz elhelyezést biztosít a gép tokmányában. Tizenöt kilogrammig terjedő teherbírása és 10–240 N fogóereje jóvoltából a 3FG15 a nagyobb, terjedelmesebb és jóval kevésbé sokoldalú ujjas fogószerkezetekkel is felveszi a versenyt.
Precíz, stabil megfogás
A hárompontos erős, stabil fogás jóvoltából a fogószerkezet gyorsan és könnyedén átállítható a különböző eljárásokra
Nagy nyitás, akár 150 mm
Lenyűgöző, 150 mm széles maximális nyitással és karcsú kivitellel rendelkezik, így többféle eljárásra is egyszerűen alkalmazható.
Nagy teherbírás, akár 15 kg
A fogószerkezet akár 15 kg súlyt is képes felemelni, ami a nagyobb teherbírású cobotokkal is kompatibilissé teszi.
Fogóerő 10–240 N
Erős, lenyűgöző, stabil fogás akár 240 N erővel
Egyszerű üzembe helyezés
A fogószerkezet előre beépített, könnyen telepíthető és programozható szoftverrel rendelkezik, így a műszaki háttérrel nem rendelkező dolgozók is könnyen beállíthatják.
Állítható ujjbegyek
A fogószerkezet ujjhegyei testre szabhatók.


ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
A Pick & Place alkalmazás felépítése
Ebből a részletes oktatóvideóból megismerheti a Pick & Place alkalmazások felépítésének módját. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Hogyan hozhat létre egy CNC-gépkiszolgálási alkalmazást?
Tanulja meg, hogyan hozhat létre egy CNC-gépkiszolgálási alkalmazást ebből a részletes oktatóvideóból. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres kialakításának és üzembe helyezésének a módját.
Példák a 3FG15 háromujjas fogószerkezet alkalmazására
GÉPKISZOLGÁLÁS
Hengeres tárgyak széles köréhez tökéletes megoldás gépkiszolgáló alkalmazásokra, például CNC-esztergagépek mellé.
.
TÖBB
ANYAGMOZGATÁS
Automatikusan központosítja a munkadarabot, ezzel erős, stabil fogást és precíz elhelyezést biztosít.
.
TÖBB
Kompatibilitás robotok széles körével















Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools