Kérjen ajánlatot
VGC10

VGC10 - KOMPAKT, ÁLLÍTHATÓ ELEKTROMOS VÁKUUMOS GRIPPER
- Rugalmas elektromos vákuumos gripper, mely korlátlan módon testre szabható, hogy az adott alkalmazás összes igényének megfeleljen
- A kisméretű és könnyűsúlyú gripper tökéletes megoldás szűk helyekre, miközben akár 15 kg-os súlyú tárgyakat is képes mozgatni
- Mivel nincs szükség külső levegőforrásra, csökken a fenntartási költség és rövidül a telepítési idő
Miért válassza a VGC10 ELEKTROMOS VÁKUUMOS GRIPPERT?
A VGC10 elektromos kompakt vákuumos gripper korlátlan testreszabhatósági lehetőségekkel rendelkezik. Változtatható tapadókorong-beállításaival szinte minden alkalmazásra használható. A VGC10 kisebb, mint a VG10, így szűkebb környezetben is képes bővíteni az Ön automatizációs lehetőségeit. Mivel súlya fele annyi, mint a VG10-é, ám teherbírása változatlan, a VGC10 még egy kisebb robotkar végén is képes kisméretű, változatos alakú és nehézsúlyú tárgyakat mozgatni. A VGC10 két külön vezérelt levegőcsatornával rendelkezik, melynek köszönhetően duális gripperként is működhet egy felvétellel és lerakással járó művelet közben. Így még tovább nő a hatékonyság, a ciklusidő pedig csökken. Mivel nincs szükség kompresszorra, vagy levegőellátásra, a kompakt elektromos grippert könnyű mozgatni, és egyszerű programozásának köszönhetően gyorsan és könnyedén új munkaállomásra helyezhető a még nagyobb gyártási rugalmasság érdekében.
Zökkenőmentesen integrálható az Ön által választott robottal.

Nagyfokú rugalmasság
Bármilyen alakra állítható, így többféle munkadarabhoz is használható

Egyszerű telepítés, ideális a szűk helyekhez
Kompakt, szűk helyeken is tud dolgozni

Alacsony működéi költség
Nincs szükség külső sűrített levegőre
A VGC10 előnyei és jellemzői
A díjnyertes VG10 elektromos vákuumon alapuló gripper, a VGC10 kisebb és könnyebb, mint elődje, azonban teherbírása nem változott. Magas szinten állítható end-of-arm toolinggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyártók számára, hogy a robot bonyolultsága helyett az alkalmazásra koncentrálhassanak. Ez a kompakt gripper tökéletesen alkalmas a szűk helyeken és kisebb robotkarokkal való működtetésre, miközben továbbra is meggyőző terhelhetőséget nyújt. Kompakt mérete ellenére egy ez az end-of-arm tooling akár 15 kg-ot is meg tud emelni.
Payload 15 kg (35 lb)
Akár 15 kg súlyú tárgyakat is képes emelni
Kompakt, könnyűsúlyú, és erőteljes
Fogjon és mozgasson kisméretű, többszögletű, és nehéz tárgyakat még kisebb teherbírású robotkarokkal is
Állítható tapadókorongok
A tapadókorongokat könnyedén lehet cserélni, hogy megfeleljenek az alkalmazás szükségleteinek.
Korlátlan testre szabhatóság
A könnyedén cserélhető tapadókorongoknak köszönhetően lehetőség nyílik karok hozzáadására, vagy elvételére, az adott alkalmazás igényeinek megfelelően
Külön levegőcsatornák a kettős fogáshoz
Mivel a vákuumos gripper jobb és bal oldala egymástól függetlenül vezérelhető, tovább nő a gyártósor hatékonysága.
Integrált szoftver
A gripper beépített szoftverrel rendelkezik, melyet könnyű telepíteni és programozni, így még a műszaki ismeretekkel nem rendelkező alkalmazottak is üzembe tudják helyezni.
Beépített vákuum
Nincs szükség külső levegőellátásra, kevesebb a karbantartási költség


ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
A Pick & Place alkalmazás felépítése
Ebből a részletes oktatóvideóból megismerheti a Pick & Place alkalmazások felépítésének módját. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Hogyan hozhat létre egy présgép-kiszolgálási alkalmazást?
l, hogy miként hozhat létre egy présgép-kiszolgálási alkalmazást. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Alkalmazások a VGC10 vákuumos gripperrel
GÉPKISZOLGÁLÁS
A kettős fogás gyorsabb gépkezelést tesz lehetővé, amivel rövidül a ciklusidő
TÖBB
ANYAGMOZGATÁS
Kisméretű, változó alakú, és nehéz súlyú tárgyakat még kisebb robotkarral is képes felemelni. Szűk helyen is elfér, hogy kiterjessze automatizációs lehetőségeit.
TÖBB
Kompatibilitás robotok széles körével















Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |