Kérjen ajánlatot
HEX 6-TENGELYES ERŐ/NYOMATÉK SZENZOR

HEX ERŐ/NYOMATÉK SZENZOR - MEGADJA ROBOTJÁNAK AZ ÉRINTÉS ÉRZÉSÉT
- A rugalmas szenzor olyan feladatok számára is lehetővé teszi az automatizációt, amelyek esetében korábban ez lehetetlen lett volna
- A nagy pontosság érzékelő technológiával 95%-ban javul az illesztő és összeszerelő feladatok minősége
- A könnyű programozással még a bonyolult polírozó feladatok is kevesebb, mint egy nap alatt beállíthatóak
Miért válassza a HEX 6-TENGELYES ERŐ/NYOMATÉK SZENZORT?
Az OnRobot 6-tengelyes erő/nyomaték érzékelője mind a hat tengelyén pontos erő- és nyomatékmérést végez. Ez pontos vezérlést szolgáltat a bonyolult összeszerelő, polírozó, csiszoló, és sorjázó munkák során. Továbbá a HEX szoftver képes az útvonalak rögzítésére, erőszabályozásra, valamint speciális funkciókra is illesztési feladatok során. Így csökken az Ön gyártósorának telepítési ideje. Szenzorainkat úgy terveztük, hogy kompatibilisek legyenek a legtöbb jelenleg piacon lévő ipari robotkarral. A gyakori alkalmazások közé tartozik a polírozás, csiszolás, sorjázás és összeszerelés, de betanítási tevékenységekre és ütközésérzékelésre is alkalmazható.
A jelenleg rendelkezésre álló modellek: HEX-E/nagy pontosság, HEX-H/alacsony deformálódás, HEX-E QC, HEX-H QC

Kibővített automatizálási lehetőségek
Megadja a lehetőséget a robotoknak, hogy olyan feladatokat végezzenek el, amelyek az emberi kéz érzékenységét és ügyességét igénylik

Egyszerűsített egyszoftveres rendszer komplex műveletekhez
Egyszerű telepítés, kevesebb idő megy el a beszerelésre

Gyorsabb és jobb minőségű gyártás
Érzékelő képességeinek köszönhetően jobb minőséget nyújt gyorsabban
A HEX erő/nyomaték szenzor előnyei és jellemzői
Az OnRobot HEX 6-tengelyes erő/nyomaték szenzora hat szinten végez erő- és nyomatékmérést. Úgy tervezték, hogy az összes nagy robotmárkával kompatibilis legyen. A HEX hattengelyes erő/nyomaték szenzor tökéletes megoldás a bonyolult csiszoló, sorjázó, vagy összeszerelő műveletekhez, melyek során pontosan vezérli az end-of-arm tooling által kifejtett erőt. A szenzor kifejezetten alkalmas a felületkezelő feladatokhoz, mivel egyenletes sebességet és erőt biztosít a művelet egésze során. Az állandó erőkifejtésnek köszönhetően a felületkezelő szerszám képes követni a munkadarab kontúrját, így tökéletes lesz a végeredmény. Tehát ha gyártósorára telepíti az OnRobot HEX 6-tengelyes erő/nyomaték szenzorát, előnyökre tesz szert az optimalizáció és a termelékenység terén anélkül, hogy bármit is romlana az alkalmazás által nyújtott minőség.
Egyedi optikai alapú technológia
Egyéb technológiákkal szemben az egyedi OnRobot szenzortechnológia általában véve robusztusabb és ellenáll a hirtelen ütéseknek is.
Advanced force control
Mozgás közben egyenletes a sebesség és az erőkifejtés
Easy to install graphical user interface, fast programming
Egy órán belül megkezdheti alkalmazásának fejlesztését
Nagy pontosság
Pontos erő/nyomaték mérés 6 tengelyen (Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)
Integrált szoftver
A gripper beépített szoftverrel rendelkezik, melyet könnyű telepíteni és programozni, így még a műszaki ismeretekkel nem rendelkező alkalmazottak is üzembe tudják helyezni.
Easy hand guiding, path recording
Bonyolult útvonalakat is percek alatt rögzíthet


ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
Példa a HEX erő/nyomaték szenzor alkalmazására
-
TÖBB
A Donk Industries a Benelux államok egyik legnagyobb kis tételben alumínium alkatrészeket gyártó vállalata. Annak érdekében, hogy a készletek optimális szinten maradjanak, az ügyfelek pedig széleskörű termékek közül válogathassanak, egy HEX szenzorral felszerelt RG6 gripper a nap 24 órájában automatikusan adagolja a munkadarabokat a nyolc CNC gép egyikének.
A szakképzett munkaerő-hiány mellett ez lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak érdekesebb feladatokkal foglalkozhassanak, miközben a CNC gépek teljesítménye megduplázódik, a termékminőség pedig magasabbá és stabilabbá válik.
Alkalmazások a HEX erő/nyomaték szenzorral
ANYAGELTÁVOLÍTÁS
A kereső funkció pontosan felismeri a tárgy pozícióját
Egyszerű útvonalrögzítést kínál manuálisan beállított útpontokkal
Precíz erőkifejtés a túl- vagy alulpolírozás ellen
TÖBB
ÖSSZESZERELÉS
A szenzor megkeresi a pozíciót és észleli a munkadarabot.
A beépített ütközés-észlelés megakadályozza a felületi kiemelkedésekkel, vagy egyéb eszközökkel való érintkezést.
Az intuitív erővezérlő szoftver gyors telepítést tesz lehetővé
TÖBB
ANYAGMOZGATÁS
A robot csuklójának erő/nyomatékérzékelővel való ellátása segít abban, hogy a munkadarabok a kívánt helyre kerüljenek.
TÖBB
MINŐSÉG
Észleli, ha egy tárgy fogása túl szoros, vagy túl laza
Folyamatos erő- és nyomatékértékeket biztosít
TÖBB
Kompatibilitás robotok széles körével















Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |

OnRobot termékkatalógus
Az OnRobot termékei új lehetőségeket teremtenek az olyan alkalmazások számára, melyeket korábban lehetetlen lett volna automatizálni. Tekintse meg termékkatalógusunkat, hogy megtudja, hogyan spórolhat a költségeken.