Kérjen ajánlatot
LIFT100 ROBOT ELEVATOR

Hasznos teherbírással rendelkező robotikus felvonó raklapozási célokra
- A nagy lökethosszú robotikus felvonó a vezető robotkarokkal kombinálva számos különböző, időtálló raklapozási feladat ellátására képes
- Hasznos teherbírású, minimális elhajlással rendelkező felvonó, amely nagy sebesség mellett is gondoskodik a dobozok pontos elrendezéséről
- Masszív kialakítása bármilyen jellemző gyártási feltétel mellett a megbízható, hosszú élettartam kulcsa
- Az együttműködő üzembeállítást szolgálják a TÜV leállási funkciót használó integrált védelmi funkciók
- Rögtön a dobozból integrálható valamennyi OnRobot raklapozási megoldással, azaz lerövidül az üzembeállítás
Miért válassza a Lift100 felvonót?
A nagy lökethosszú és hasznos teherbírású robotikus felvonó a hagyományos és együttműködő hat tengelyű robotkarok rugalmas hetedik tengellyel egészíti ki. A Lift100 elhajlása nagyobb terhelés és nagy sebesség mellett is minimális, így biztosítva a dobozok precíz elhelyezését a raklapozási alkalmazások során. Lehetőség a humán munkaerővel való együttműködő üzembeállításra a (TÜV-tanúsítványra) leállási funkciókat használó biztonsági funkciókkal (kockázatelemzés megtörténte után).

Nagyobb rugalmasság
A hosszabb kinyúlásnak köszönhetően a robot még kiterjedtebb spektrumon képes a különböző raklapméretek, dobozméretek és raklapozási minták kezelésére.

Maximális megtérülés
A felvonó nagy lökethossza számos különböző raklapozási megoldást tesz lehetővé, illetve egy, a gyártásban fellépő módosításokkal szemben is időtálló cellát kínál.

Biztonság
Az együttműködő üzembeállítást segítik a TÜV tanúsítványra leállási funkciókat használó integrált védelmi funkciók.
A Lift100 előnyei és főbb jellemzői
A Lift100 azonnal, minden további nélkül integrálható a raklapállomással, és bármelyik vezető robotmárkához használható. Gyors, egyszerű üzembeállítás és sokféle raklapozási, gyártási alkalmazásnál kifizetődő jövőbiztos rugalmasság.
Hasznos teherbírással rendelkező felvonó a rugalmas 7. tengelyű alkalmazáshoz
A nagy lökethosszú és hasznos teherbírású robotikus felvonó egy sokoldalú hetedik tengelyt biztosít a könnyűipari és együttműködő robotkarokhoz.
Hosszú élettartam szempontjából vizsgált megbízhatóság
A berendezés tartós kialakítását tesztekkel támasztották alá, és minden jellemző gyártási feltétel esetén megbízhatónak minősítették.
Minimális elhajlás a pontos elhelyezés érdekében
A masszív kialakítás nagy sebesség mellett is biztosítja a dobozok precíz elrendezését.
A számos támogatott vezető robotmárka miatt az alkalmazási lehetőségek egész tárháza áll rendelkezésre
Ideális olyan alkalmazások esetén, ahol a robotnak kifejezetten gyakran kell vertikális mozgást végeznie.


ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
A Lift100 alkalmazási területei
ANYAGMOZGATÁS
A nagyon vegyes, kis sorozatú gyártáshoz alkalmas eszköz a kezelendő alkatrészektől függően gyors és könnyű beállítást tesz lehetővé.
TÖBB
Kompatibilitás robotok széles körével















Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |

OnRobot termékismertető
Az OnRobot termékei olyan lehetőségeket tárnak fel az automatizálásban, amelyekről nem gondolta volna, hogy lehetségesek. Nézze meg, miként takaríthat meg költséget, növelheti a termelékenységet a rugalmas automatizálási eszközökkel.