Kérjen ajánlatot
VGP20
![Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots](/sites/default/files/styles/500x500/public/2021-02/vgp20_product_subpage.jpg?h=2a479378&itok=XeU5jjsv)
Erőteljes, elektromos vákuumos fogószerkezet, mely ideális a kartondobozok raklapozásához
- Az iparág legerősebb elektromos vákuumos fogószerkezetével akár 90% megtakarítás a pneumatikus fogószerkezetekhez képest
- Ideális a dobozok, többek között a költséghatékony, vékonyabb kartonpapír dobozok raklapozásához, illetve a szabálytalan alakok és porózus felületek kezeléséhez
- A beépített intelligencia és a többcsatornás funkció üzembiztos, rugalmas működést biztosít
- A komplett, azonnal üzemkész vákuumos fogószerkezet gyorsan és egyszerűen üzembe állítható bármelyik vezető robottal
Miért válassza a VGP20 fogószerkezetet?
A VGP20 a világ legerősebb elektromos vákuumos fogószerkezete, akár 20 kg (44,1 font) hasznos teherbírással, a pneumatikus fogószerkezetek költségei, bonyolultsága és karbantartása nélkül. A VGP20 ideális a kartondobozok, beleértve a vékonyabb, porózusabb, újrahasznosított kartonpapírból készült dobozok, illetve a nagy méretű és szabálytalan alakú futártasakok raklapozásához. Ez még inkább növeli a szállító megtakarításait, ráadásul a hulladékot is csökkenti.
![Költséghatékony](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgp20_Cost%20Saving.png?itok=si5R86Yy)
Költséghatékony
Akár 90% megtakarítás a működési és karbantartási költségekből a hagyományos, pneumatikus megoldásokhoz képest
![Nagyfokú rugalmasság](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgp20_High%20Flexibility.png?itok=YOEEd3Q_)
Nagyfokú rugalmasság
Korlátlanul testreszabható, számos alkalmazási területen bevethető
![Egyszerű üzembe helyezés](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgp20_Easy%20deployment.png?itok=DoQjGQQM)
Egyszerű üzembe helyezés
Teljesen elektromos megoldás, mely azonnal üzembe állítható
A VGP20 előnyei és jellemzői
Az akár 20 kg (44,1 font) hasznos teherbírásával az OnRobot VGP20 a világ legerősebb elektromos vákuumos fogószerkezete. Ideális a kartondobozok raklapozásának gyors és költséghatékony automatizálásához, illetve a nagyméretű, porózus és szabálytalan alakú tárgyak kezeléséhez. A VGP20 korlátlan testreszabhatóságot biztosít, így számos, korábban pneumatikus fogószerkezeteket igénylő alkalmazási területet automatizálhat, jelentősen kisebb költség és bonyolultság mellett. A VGP20 segítségével a működési és karbantartási költségek akár 90%-át is megtakaríthatja egy hagyományos pneumatikus fogószerkezet üzembeállításához képest.
Az OnRobot többi fogószerkezetéhez hasonlóan a VGP20 is mindent tartalmaz, amire szüksége lehet a gyors és egyszerű üzembeállításhoz bármelyik vezető robottal. A beépített intelligencia és a könnyen használható szoftver pontos légáram-szabályozást biztosít, illetve lehetőséget nyújt a fogás módosítására az alkalmazásnak és kezelendő anyagnak megfelelően, beleértve az egyszerre több, különböző formájú és nagyságú anyag kezelését is. Az erőteljes vákuumáramlás lehetővé teszi még a porózus tárgyak, mint például a vékonyabb, kevésbé drága vagy újrahasznosított kartonpapír, illetve a kis súlyú, futártasakok felemelését is, ezzel még inkább növeli a szállító megtakarításait, ráadásul a hulladékot is csökkenti.
Az egyik opció lehetővé teszi a fogószerkezet légáramlásának folyamatos megfigyelését is. Ha bármilyen okból megszűnik a vákuum, a robot azonnal leáll és egy riasztási előugró ablak fog megjelenni a fogószerkezet szoftverén.
A VILÁG LEGERŐSEBB ELEKTROMOS VÁKUUMOS FOGÓSZERKEZETE
Az erőteljes vákuumáramlás megemeli még a porózus tárgyakat, így például a vékonyabb, kevésbé drága vagy újrahasznosított kartonpapírt is
IDEÁLIS KARTONDOBOZOK RAKLAPOZÁSÁHOZ
Az erőteljes, testreszabható VGP20 könnyedén megbirkózik a vékonyabb, kevésbé drága csomagolóanyagokkal
MEGFIZETHETŐ ÉS SOKOLDALÚ, TÖBBFÉLE ALKALMAZÁSHOZ ÉS ANYAGHOZ
Könnyedén cserélhető tapadókorong opciók és lehetőség karok hozzáadására és cseréjére, a rendkívül sajátos alkalmazási igényeknek megfelelően.
NINCS SZÜKSÉG SŰRÍTETT LEVEGŐRE
Nem igényel külső levegőellátást, így karbantartási és működési költségeket takarít meg
![The VGP20 advantages and features](/sites/default/files/aandf-background/vgp20_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
A Pick & Place alkalmazás felépítése
Ebből a részletes oktatóvideóból megismerheti a Pick & Place alkalmazások felépítésének módját. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Raklapozási alkalmazás felépítése
Ebből a részletes oktatóvideóból megismerheti a raklapozási alkalmazások felépítésének módját. Megismerheti belőle a legjobb gyakorlatokat és szempontokat, valamint az alkalmazás sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb műszaki részleteket.
Példa a VGP20 fogószerkezet alkalmazására
ANYAGMOZGATÁS
Számos különböző tárgyat képes felemelni, köztük a szabálytalan alakkal és porózus felülettel rendelkezőket is. Ideális a nehezebb tárgyak csomagolásához és raklapozásához.
MORE
GÉPKISZOLGÁLÁS
A többcsatornás vákuum gyors gépkiszolgálást biztosít, felgyorsítva ezzel a ciklusidőt.
MORE
Kompatibilitás robotok széles körével
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_9.jpg?itok=OPosCoM-)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)