KOL UCU ARACI İÇİN BİR DURAK NOKTASI

OnRobot ürünleri, hiç düşünmediğiniz görevleri otomatikleştirmek için yeni olanaklar sunar. Endüstriyel otomasyona yönelik son teknoloji kavrama ve algılama sistemlerimiz, iş gücünüzün montaj, yüzey bitirme, alma ve yerleştirme, makine eğilimi veya test konularındaki ortak robotlarla yan yana çalışmasını sağlayan gerçekten işbirlikçi uygulamaları kolayca & tasarlamanızı sağlar.

Ürünleri filtrele
Çözümler
Tutma
Sensörler
Yazılım
Lift
Aksesuarlar
Montaj / Takım Değiştirme
D:PLOY PALLETIZING
Daha hızlı ROI için konuşlandırma süresinden %90’a varan tasarruf
Yeni kutular veya kaplar için kolayca yeniden konuşlandırma
Yüksek verimlilik için ikinci palet dahil olmak üzere esnek palet yerleşimi
Operatörleri yorucu görevlerden kurtarırsınız
D:PLOY TRANSFERRING
Daha hızlı ROI için konuşlandırma süresinden en az %50 tasarruf
Hızlı yeniden konuşlandırma ile yeni hatları kolaylıkla büyütüp yönetirsiniz
Çalışmama süresini ortadan kaldırıp, verimliliği artırırsınız
Çalışanları monoton görevlerden kurtarırsınız
D:PLOY CNC
Daha hızlı ROI için ilk konuşlandırma süresinden en az %80 tasarruf
İş gücü eksikliği sorunlarını çözer, verimliliği artırırsınız
Müşterileriniz için daha hızlı ve daha güvenilir teslim süreleri
Uygulama değişikliklerinin mülkiyetini elde edin
D:PLOY PACKAGING
Daha hızlı ROI için konuşlandırma süresinden en az %80 tasarruf
Yeni ürünler için kolayca yeniden konuşlandırma
Çalışmama süresini ortadan kaldırıp, verimliliği artırırsınız
Çalışanları monoton görevlerden kurtarırsınız
RG2 TUTUCU
Sıra dışı, özelleştirilmiş çözüm. Çeşitli uygulamalar için bir araç kullanın
Kolay dağıtım, mühendislik saatlerini en aza indirir
Yeni çalışanları işe almadan 7/24 işleme
RG6 TUTUCU
Kullanıma hazır, özelleştirilmiş çözüm. Çeşitli uygulamalar için tek bir araç kullanın
Kolay dağıtım, mühendislik saatlerini en aza indirir
Yeni çalışanları işe almadan 7/24 işleme
RG2-FT TUTUCU
Robota insan eli gibi hissetme yeteneği verir
Algılama yeterlilikleri nedeniyle daha hızlı daha iyi kalite üretir
YATIRIM GETİRİSİ - 1 yıldan az sürede geri ödeme
VGP30 VAKUM TUTUCU
Ağır yük kapasitesi gerektiren paletleme uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır ve ağır yükler ve çeşitli malzemelerle bile dayanıklılık ve verimlilik sağlar
Akıllı vakum kontrolü, farklı kutu boyutlarına ve ara katmanlara otomatik olarak uyum sağlayarak hava kullanımını optimize eder ve yüksek karışımlı üretim ortamları için enerji maliyetlerini azaltır.
Tek bir tutucuda iki bağımsız vakum kanalıyla daha fazla uyarlanabilirlik ve verim sağlar ve bu sayede, çeşitli öğelerin hızlı ve esnek bir şekilde kullanılmasını gerektiren işlemler için idealdir.
2FG14
Daha büyük ve daha ağır parçaları işlemek için geliştirilmiştir, daha yüksek yük taşıma robotlarının gerekli olduğu işbirlikçi uygulamalarda artan talebi karşılar.
İşleme atölyeleri gibi etrafta uçan sıvılar ve talaşlarla zorlu ortamlara dayanan sağlam tasarım.
Güçlendirilmiş parmak platformuna sahip Gelişmiş Özelleştirme Seçenekleri 2 FG14, parmak özelleştirmelerinde benzersiz esneklik sağlar ve özelleştirilebilir parmaklara sahip güçlü hafif elektrikli tutucular gerektiren ortak uygulamalar için idealdir.
2FG7
Zorlu üretim koşullarına ve uygulamalarına dayanacak şekilde üretilmiştir, dar alanlarda bile zorlu yüklerin üstesinden gelebilir.
Güçlüdür ancak özel uygulama gereksinimlerinize uyacak şekilde hassas kuvvet ve darbe ayarı ile esnektir.
İlaç ve elektronik endüstrisinde basit dağıtım için temiz oda sertifikası.
2FGP20
Vakumla tutulamayan ağır karton kutuları, açık kutuları ve diğer konteynerleri paletlerde taşır
Elektrikli tutucu harici hava beslemesinin karmaşıklığı ve maliyeti olmadan hızlı konuşlandırma sunar
Kullanıma hazır tutucu, mühendislik çabasından önemli bir tasarruf sağlar ve konuşlandırma süresini kısaltır
MG10
Ayarlanabilir güç ve parça tanımayla MG10, geniş bir aralıktaki büyüklük, şekil ve ağırlıktaki parçaları kullanabilir.
MG10 güç kaybı veya acil durumda durdurmanın ardından bile iş parçasını tutmayı sürdürür
Harici hava beslemesi, kablo veya süregelen bakıma ihtiyaç yoktur
GECKO TUTUCU
Cam üzerinde iz bırakmaz, böylece elle temizleme gerekmez
Teller veya harici hava kaynağı gerekmez
Baskılı devre kartları, alüminyum örgü veya kafa contaları gibi delikli iş parçalarını bile tutabilir
3FG15 3 PARMAK TUTUCU
Büyük darbeli tutma ile çoklu parça boyutlarını kullanın
Çoklu süreçler için hızlı ve kolay yeniden dağıtım, yüksek verimlilik
Kolay dağıtım, mühendislik saatlerini en aza indirir
3FG25
Daha büyük ve daha ağır parçaları işlemek için geliştirilmiştir, daha yüksek yük taşıma robotlarının gerekli olduğu işbirlikçi uygulamalarda artan talebi karşılar
Soğutma sıvıları ve etrafta uçan talaşların olduğu zorlu ortamlara dayanan sağlam tasarım
Çok çeşitli parçaları tek bir esnek tutucu ile taşıyın
VG10 ELEKTRİKLİ VAKUM TUTUCU
İki vakum hattı işlem hızını artırır
Harici basınçlı hava gerekmediğinden bakım maliyetinden tasarruf edilir
Çeşitli vantuzlar, birden fazla uygulama için hızı ve esnekliği artırır
VGC10
Çeşitli parçalara uyacak şekilde herhangi bir şekle yapılandırılabilir
Kompakt, dar alanlarda çalışabilir
Harici sıkıştırılmış hava gerekmez
VGP20
Geleneksel pnömatik çözümlere kıyasla işletme ve bakım maliyetlerinde %90'a kadar tasarruf sağlar
Sınırsız özelleştirme, çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
Kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır tüm elektrikli çözümler
YUMUŞAK TUTUCU
Çok çeşitli düzensiz şekilleri ve hassas nesneleri kolayca kullanın
Yiyecek ve içecek otomasyonu için yeni olasılıkları keşfedin
Kolay dağıtım, mühendislik saatlerini en aza indirir
ONROBOT EYES
Minimum programlama karmaşıklığına sahip kolay yerleştirme görüş sistemi
Ayarlanabilir bilek ve harici montaj ile esnek (yeniden) konfigürasyon
Yapılandırılmamış uygulamalar için derinlik algısına sahip 2.5D görüntü sistemi
ONROBOT TORNAVIDA
Hassas kuvvet kontrolü ve akıllı hata tespiti
Hızlı, kullanıma hazır kurulum ve dağıtım ile birden fazla vidalama işlemini otomatikleştirin
Tek-sistem kurulumu ile hızlı ve kolay kurulum
ONROBOT ZIMPARA
Programlaması kolay ve kurulumu hızlı eksiksiz yüzey rötuş çözümü
Algılama becerisi yüzey varyasyonlarına veya parçaların ayarsızlığına kesin adaptasyon sağlar
Otomatik elektrikli araç yerel sağlık ve güvenlik regülasyonlarıyla uyumu kolaylaştırır
HEX 6-EKSEN KUVVET/TORK SENSÖRÜ
Robotların insan elinin hassasiyetini ve el becerisini gerektiren görevleri yerine getirmesini sağlar
Kolay kurulum, daha az mühendislik saati
Algılama yeterlilikleri nedeniyle daha hızlı daha iyi kalite üretir
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
Robotunuz için ek uzanma, daha fazla türde palet boyutu, kutu boyutu ve paletleme düzeni tutmanızı sağlar.
Asansörün uzun stroku, üretim değişiklikleri için çok çeşitli paletleme görevleri ve gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen hücre sağlar.
İş birliğine dayalı konuşlandırmayı kolaylaştırması için TÜV sertifikasyon kapsamında durdurma işleviyle entegre güvenlik özellikleri.
QUICK CHANGER
5 saniye içinde araç değiştirme, hızlı dağıtım
Yedek kilitleme mekanizması, vidalamadan araç değiştirmeyi sağlar
Tüm OnRobot araçlarına entegre edilmiştir
ÇİFT QUICK CHANGER
Makinenin çalışması sırasında parçalar çekilip yerleştirilirken çalışma süresi önemli ölçüde artar.
5 saniye içinde araç değiştirme
Daha fazla kullanılabilir saat sağlama örn. CNC makinesi için
PALLET STATION
AKSESUARLAR
İşbirlikçi robot uygulamanız için mevcut aksesuarlara genel bir bakış yapın

İLGİLENİYOR MUSUNUZ?

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

FİYAT TEKLİFİ ALIN
Alt- KOL UCU ARACI İÇİN TEK DURAK NOKTASI

Her robot markası ile uyumlu

Tüm tutucular, kuvvet tork sensörleri ve alet değiştiricilerimiz Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotik, Hanwha, Nachi, Denso, ABB ve Kassow robotlarıyla uyumludur. Ürünlerimiz büyük robot markalarıyla uyumlu olduğu için, robotlarınızın kullanımını en üst düzeye çıkarmaya kolayca başlayabilirsiniz. Robotunuz başka bir markadan geliyorsa, bu, tutucularımızın onunla uyumlu olmayacağı anlamına gelmez. Hangi çözümün sizin için en uygun göründüğünü tartışmak için bizimle iletişime geçin. Robot uyumluluğuna buradan göz atın. 

Robot kolu tutucularımız, işbirlikçi süreçlere zeka katıyor

“Kobotlar” olarak da bilinen işbirliği robotları ve hafif endüstriyel robotlar, robot kolu tutucular, sensörler ve hızlı değiştiriciler gibi çok yönlü EoAT'ın yükselmesi nedeniyle günümüzde yaygındır. Robotunuzu doğru uç efektörüyle birleştirerek, insan çalışanlarıyla güvenli işbirliği içinde karmaşık süreçleri işleme yeteneğini güçlendirirsiniz.
İşbirlikçi teknolojiler, aşağıdakiler dahil olmak üzere küçük ve orta ölçekli şirketlere ticari faydalar sağlamasıyla bilinir:

Azaltılmış dağıtım süresi
Azaltılmış dağıtım süresi

İşbirlikçi robotlar ve uç efektörleri kolay programlama göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır, bu nedenle teknik deneyimi olmayan çalışanlar bile robotun nasıl kullanılacağını ve çok kısa sürede nasıl kullanılacağını öğrenebilir. Bu esneklik, üreticilere potansiyel yeni ihtiyaçlara hazırlık için uygulamalarla deneme özgürlüğü ve esnekliği sağlar.

Esnek üretim
Esnek üretim

Belirli imalat görevleri için benzersiz araçlar üretmek zorunda kalmak maliyetli ve dezavantajlı bir durumdur. Bunun aksine, EoAT farklı görevleri ve süreçleri idare etmek için kolayca konuşlandırılabilir ve farklı üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

YÜKSEK YG
YÜKSEK YG

Esnek uç efektörleri, robotların tekrarlayan görevleri insan işçilerine göre daha tutarlı ve hassas bir şekilde tamamlamalarına olanak tanıyarak üreticiler için daha hızlı yatırım getirisi sağlar. Robotlar sıkıcı, kirli ve tehlikeli görevleri yerine getirirken, çalışanlar insan zihnine daha uygun üst düzey görevleri üstlenebilirler.

Robot kolu tutucularımız, işbirlikçi süreçlere zeka katıyor

İŞİNİZİ YENİ EOAT TEKNOLOJİSİ İLE BÜYÜTÜN

OnRobot’un akıllı EoAT çözümleri, robotların şimdiye kadar otomatikleştirmek için çok karmaşık olan uyarlanabilir, yüksek hassasiyetli uygulamaları kullanmasını sağlıyor. Yenilikçi çözümlerimizin aşağıdaki gelişmiş işbirliği uygulamalarını nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aktarma, Ayırma, Paketleme, Paletleme
Ölçme, Test Etme, Denetleme
Çapak Alma, Zımparalama, Parlatma, Cilalama, Delme, Freze
Takma, Montaj, Konumlandırma, Vidalama, Cıvata Sıkıştırma
FİYAT TEKLİFİ ALIN
Lütfen, aşağıdaki bilgileri girin; ekibimiz kısa süre içinde kişiselleştirilmiş bir planla size geri dönecek.
Hangi robot markasıyla entegrasyon yapmak istiyorsunuz? *